Loading
Allen-Bradley 하드웨어 제품

MP-Series 중부하 전기 실린더

  • Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ 중부하 전기 실린더는 유압 솔루션의 경제적인 대안으로 사용할 수 있는 경량의 고출력 소형 액추에이터입니다.
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ 중부하 전기 실린더는 유압 솔루션의 경제적인 대안으로 사용할 수 있는 경량의 고출력 소형 액추에이터입니다.

Bulletin MPAI MP-Series™ 중부하 전기 실린더는 유압 솔루션의 경제적인 대안으로 사용할 수 있는 경량의 고출력 소형 액추에이터입니다. 바로 설치 가능한 이 전기 실린더는 정밀한 다중 위치 결정이 가능하며 에너지 효율성과 장비 유연성이 우수합니다.

대리점에 문의 영업 사무소 찾기
SupportSupport
지원 받기
DistributorDistributor
제품 파트너 찾기
MP-Series 중부하 전기 실린더
  • 개요
  • 제품 선정
  • 소프트웨어
  • 문서

개요

  • 완전히 조립된 제품 및 장착형 제품
  • 외부에서 장착된 리미트 스위치 또는 홈 스위치 없이 작동
  • 파이프, 밸브, 공기 및 오일 공급 장치 필요 없음
  • 유체 조작 실린더와는 달리 제어가 유연함
  • 식품 등급 옵션
    • 내구성 높은 두 부분의 백색 에폭시 코팅 및 내식성 스테인레스 패스너
    • 최대 450mm의 스트로크 길이, 최대 550mm/s의 속도 및 ±0.02mm의 위치 결정 반복성
    • Viton® 실이 있는 스테인리스 스틸 피스톤 막대 액추에이터
  • RSLogix™ 5000(버전 20 이하) 및 UltraWARE 소프트웨어로 모든 설정 및 프로그래밍 지원
  • Motion Analyzer 소프트웨어를 사용하여 치수 표시 및 작동 수명 추정이 용이
  • 3D 입체 모델 파일 제공으로 간편한 기계식 및 전자식 설계
  • 24V DC 홀딩 브레이크 포함 또는 비포함

당사의 일반적인 MP-Series™ 중부하 전기 실린더용 애플리케이션은 다음과 같습니다.

  • 자재 취급
  • 용적 충전 및 프로세스 제어
  • 제조
  • 푸시, 풀, 이젝트, 프레스 또는 클램프 부품
  • 패키징
  • 전자 어셈블리
  • 삽입 시스템
  • 검사 및 테스트 장비

제품 선정

BETA 제품 선정은 계속 업데이트됩니다. 새로운 경험을 살펴보십시오.
BETA
SearchSearch
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
Loading

No products found for .

검색 팁:

  • 서로 다른 카탈로그 넘버, 제품 이름 또는 일반 키워드로 검색해 보십시오.
  • 맞춤법 오류가 있는지 검색을 확인하십시오
Catalog Number 설명 Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
/
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
FlagFlag

소프트웨어

다음 소프트웨어를 사용하여 MP-Series™ 중부하 전기 실린더를 프로그래밍하십시오.

Motion Analyzer 소프트웨어
Main Image
소프트웨어
Motion Analyzer 소프트웨어

당사의 Motion Analyzer 소프트웨어는 모션 애플리케이션 종합 사이징 툴로 Kinetix® 모션 컨트롤 시스템의 분석, 최적화, 선정 및 검사에 사용됩니다. 이 소프트웨어를 사용하면 장비 설계 프로세스가 용이해지며 물리적 장비를 구입하거나 설치하지 않고도 새 장비 개념을 빠르게 설계 및 검사할 수 있습니다.

시작하기
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started

문서

Resource Publication Number Language
Integrated Architecture 브로슈어 IA-BR005
MP-Series 및 TL-Series 전기 실린더 제품 소개서 MOTION-PP004
English
 
기술 문서를 찾고 계십니까?

제품 사양, 설치 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 제품 인증 등을 원하시면 기술 문서 센터를 방문하십시오.

MP-Series 중부하 전기 실린더 기술 문서 및 인증 보기

인증

해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득

  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모션 ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 리니어 솔루션 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 리니어 액추에이터 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPAI 리니어 액추에이터 Chevron RightChevron Right