Bulletin 889P Pico(M8) 코드셋 및 패치코드는 M8 스타일 커넥터를 사용하는 HPC(high pin count) 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다. 코드셋은 한쪽 끝에 통합 male 커넥터, 다른 쪽 끝에는 플라잉 리드가 있어 필드 장비와 터미널 연결부를 빠르고 간단하게 연결합니다. 패치코드의 케이블은 양쪽 끝(하나는 male, 하나는 female)에 통합 커넥터가 있어 커넥터 기반의 필드 장비를 효율적으로 연결합니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- Pico(M8)의 니켈 도금 황동 커플링 너트 포함
- 마이크로(M12) 표준 24 AWG 전도체 크기 제공
- 직선형 및 직각형 버전 제공
- 에폭시 코팅된 아연 커플링 너트로 내구성 강화
- 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있으며 가시성이 우수한 황색 폴리염화비닐(PVC) 피복 제공
- 공간 제약이 있는 애플리케이션을 위한 콤팩트한 사이즈
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001 | |
UL2238 인증 코드셋 및 패치코드 제품 소개서 | 889-PP003 | |
코드셋 및 필드 장착 장비 기술 데이터 | 889-TD002 |