Bulletin 871A 미니 스크류 터미널은 비가공 케이블과 사용되는 수동 장비입니다. 이 제품은 male 및 female 버전에서 사용할 수 있으며 생산 현장에서 맞춤형 케이블을 간단하고 쉽게 조립하기 위한 절연 변위 커넥터(IDC) 또는 스크류 터미널이 있습니다. 이 제품은 직선형 또는 직각형이며 다양한 규격의 케이블과 함께 사용할 수 있습니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- 4핀 및 5핀 모델 제공
- 현장 설치 지원
- 간단하고 안전하게 설치되는 스크류 터미널 제공
- 기존 케이블 설치의 용이한 수정 가능
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001 | |
코드셋 및 필드 장착 장비 기술 데이터 | 889-TD002 |