Bulletin 898N Mini 배전함을 사용하여 유연성을 증가시키고 비용은 줄일 수 있습니다. 이 제품을 사용하면 설치 및 문제 해결 시간이 줄어들어 인건비가 절감됩니다. 이 제품은 느슨한 전선보다 적은 공간에서 사용이 가능하고 더 깔끔하고 조직적으로 보이며 케이블이 쉽게 손상되는 영역에서 간단하게 케이블을 교체할 수 있습니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있으며 가시성이 우수한 황색 PET 본체 제공
- 3핀 미니 커넥터 4개, 6개 또는 8개 병렬 배선
- 상태 표시기 포함 또는 비포함 모델
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001 | |
배전함 기술 데이터 | 898-TD001 |