당사 스플리터 및 티는 듀얼 입력 배전함과 MaXum™ 분배 I/O와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 스플리터 및 티를 사용하여 필드 장비 두 개를 단일 I/O 포트와 통합할 수 있습니다. 폴리우레탄(PUR) 절연된 본체는 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있습니다. 래칫 커플링 너트는 진동 내성이 우수합니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- 이중 입력 배전함 및 IP67 분산 I/O용으로 설계된 표준 배선 모델(5번 핀 포함/비포함)
- MDSA 애플리케이션에 특화된 표준 배선 제공(5번 핀 포함)
- 이중 입력 분산 I/O에 사용할 수 있는 개별 전원 배선 버전 및 포인트 단위 진단 기능 포함
- DeviceNet™ 및 마이크로 보조 전원 애플리케이션에 사용되는 탭 스타일 배선 버전 포함
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001 | |
코드셋 및 필드 장착 장비 기술 데이터 | 889-TD002 |