로크웰 오토메이션의 Bulletin 888 DC 마이크로 (M12) 판넬 장착 소켓은 외함에 사용하거나 맞춤형 배선 설정을 만들기에 적합한 다이캐스트 커넥터입니다. 모듈형 설계로 판넬 장착 기능이 있으며, 따라서 더 깔끔하고 체계적인 구성이 가능합니다. 또한 케이블이 쉽게 손상되거나 자주 교체하는 경우 간단하게 케이블을 교체할 수 있습니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- 표준 12인치 리드선 포함(길이 추가 가능)
- 단일 키 홈 제공
- 양극 산화 알루미늄 셸 포함
- 22 AWG 도체 포함
- Male 및 Female 벌크헤드 소켓 포함
- 3, 4, 5, 8핀 구성 제공
- 1/4인치, 1/2인치, M14 또는 PG 9 장착 스레드 제공
- 3핀, 4핀, 5핀 구성의 후면 취부 소켓 사용 가능
- I.E.C. 색상 코드 포함
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001 | |
코드셋 및 필드 장착 장비 기술 데이터 | 889-TD002 |