Loading

양조장 자동화

양조장 생산/포장 자동화 및 제어 시스템
양조 공장에서 스테인리스 스틸 통을 보고 있는 두 명의 남성 직원
식음료(F&B)
    • 낙농
    • 낙농
    • 제과제빵
    • 제과제빵
    • 음료
    • 음료
    • 양조장
    • 양조장
    • 가공 식품
    • 가공 식품
    • 단백질 가공
    • 단백질 가공
    • 에너지 관리
    • 에너지 관리
    • 식품 포장
    • 식품 포장
    • 식품 안전
    • 식품 안전
    • 탁월한 운영 효율
    • 탁월한 운영 효율
    • CPG 민첩성
    • CPG 민첩성

자동화된 양조장 소프트웨어 및 솔루션은 장비 및 프로세스 관리에 필요한 시간을 단축하여 맥주 제조에 집중할 수 있도록 만들어졌습니다.


시장의 요구에 발맞추기

비용은 그대로 용량 및 운영 효율성 향상

양조장에서는 고객의 요구를 충족하기 위해 우수한 품질의 맥주를 생산하는 데 주력해야 합니다. 수익성과 생산성을 갖춘 양조장을 운영하기 위해서는 서로 경합하는 여러 조건을 조율해야 합니다. 일관성 있는 품질, 수율 향상, 생산 시간 및 비용 감소는 이러한 압력의 일부에 불과합니다. 더 나은 양조장을 만들기 위해서는 유연한 프로세스, 그리고 프로세스에 대한 철저한 통찰이 필요합니다.

Rockwell Automation은 양조업과 양조업의 일상적인 과제를 이해하고 있습니다. 맥주 생산 최적화에 주력하여 모든 운영 단계에서 문제를 해결해 드리겠습니다. 이를 통해 곡물 취급부터 폐기물 처리 및 포장에 이르기까지 운영 전반에 걸쳐 비용, 품질 및 유연성을 수요에 맞게 조절할 수 있습니다.

양조장 자동화 솔루션
Main Image
브로슈어
양조장 자동화 솔루션

이 양조장의 대화식 동영상을 통해 생산성을 높이고, 복잡성을 줄이고, 양조 공정에 다시 집중할 시간을 얻는 방법을 알아보십시오.

방법 찾아보기

FactoryTalk Brew 및 FactoryTalk Craft Brew

대규모 양조장의 요구에 맞춰 설계된 모듈형 양조 솔루션

대규모 양조장에서는 품질에 전력투구하는 한편 효율을 높일 방법을 모색합니다. FactoryTalk® Brew™ 솔루션은 여러 시스템을 서로 연결하고 실행 가능 정보를 제공하도록 설계된 모듈형 양조 솔루션입니다. 이러한 연결성을 바탕으로 다음과 같은 이익을 누릴 수 있습니다.

  • 양조 프로세스의 실시간 데이터에 액세스
  • 여러 공장의 성능 비교
  • 에너지 소비 관리
  • 신속한 생산 규모 조정
양조 포트폴리오
Main Image
브로슈어
양조 포트폴리오

Rockwell Automation의 양조 포트폴리오는 현대적 양조 솔루션으로 시장의 주요 과제를 해결하는 방법을 제시합니다.

지금 다운로드

소형 양조장과 수제 맥주 펍을 위한 모듈형 양조장 애플리케이션

계속 성장하기 위해서는 보다 확장성 있는 작업으로 일정한 품질과 맛을 만들어 내야 합니다. FactoryTalk® Craft Brew 솔루션은 필요한 최소한의 기기 또는 엔지니어링 인력만으로 자동화를 시작하기에 적합한 솔루션입니다.

사용자는 직관적인 맞춤형 인터페이스에서 능동적으로 프로세스에 참여할 수 있습니다. 이 유연한 솔루션은 생산량을 늘리고 생산 시간을 단축하는 데도 도움이 됩니다.


제조 인텔리전스의 술병을 따는 Full Sail Brewing
Main Image
성공 사례
제조 인텔리전스의 술병을 따는 Full Sail Brewing

이 수제 맥주 양조장에서는 전자동 네트워크식 맥아즙여과 시스템으로 업그레이드하여 양조 주기 시간을 단축하고 제품의 품질을 높였습니다.

자세히 알아보기

스마트 양조장 솔루션으로 통찰 확보

제조 인텔리전스의 술병을 따는 Full Sail Brewing

이 수제 맥주 양조장에서는 완전 자동화된 네트워크형 맥아즙여과 시스템으로 업그레이드하여 양조 주기 시간을 단축하고 제품의 품질을 높였습니다. Full Sail Brewing은 정보 기반의 시스템에서 제공되는 실시간 정보를 바탕으로 프로세스를 보다 철저히 제어할 수 있게 되었습니다. 이 시스템 덕분에 각 양조 과정의 품질이 향상되었습니다. 보다 자동화된 양조 시스템으로 바꾼 결과 주기 시간이 50% 단축되었고, 생산 용량은 25%나 늘었습니다. 이와 함께 Full Sail은 연간 물 사용량도 1백만 갤런이나 줄임으로써 지속 가능성 목표를 향해 한걸음 더 나아갔습니다.


최고 품질의 맥주 생산

맛을 일정하게 유지해 주며 수율이 우수한 확장 가능 양조 솔루션

고객의 입을 즐겁게 하는 독자적인 풍미를 그대로 지키면서 생산 용량을 손쉽게 늘릴 수 있습니다. 생산량이 5배럴이든 1백만 배럴이든 간에 품질을 일정하게 유지하고, 수율을 높이고, 생산 시간 및 비용을 줄여야 수익성과 생산성을 모두 갖춘 양조장 운영이 가능합니다.

Rockwell Automation은 유연하고 확장 가능하며 경제적인 양조장 솔루션으로 생산 용량을 늘리고 운영 효율성을 높일 수 있도록 도와드립니다. 손쉽게 구성 가능하고 직관적인 방식으로 양조 프로세스를 조작하여 장비, 레시피 및 프로세스 관리에 드는 시간을 단축할 수 있습니다. 직접 경험해 보십시오.

규모에 구애받지 않는 양조장 자동화 옵션
Main Image
양조
규모에 구애받지 않는 양조장 자동화 옵션

이 동영상에서 FactoryTalk® Brew™ 및 FactoryTalk® Craft Brew솔루션의 사용 사례를 확인해 보십시오.

자세히 알아보기

Sleeman Breweries, 프로세스 자동화 확장
Main Image
성공 사례
Sleeman Breweries, 프로세스 자동화 확장

Sleeman Breweries는 소비자 요구를 충족시켜야 했습니다. Sleeman은 업데이트된 프로세스 자동화 시스템을 통해 생산 용량을 50%까지 늘렸습니다.

자세히 알아보기

양조장 생산 용량 50% 증대

가상화된 프로세스 자동화 시스템을 구현하여 수요에 부응

캐나다에서 세 번째로 큰 양조장 Sleeman Breweries는 소비자 수요 증가에 따라 생산 용량을 늘려야 했습니다. 이와 동시에 새로운 그린필드 시설의 막대한 건축 비용은 피해야만 했습니다. Sleeman Breweries는 McRae Integration의 지원을 받아 Meridian BrewSoft 소프트웨어로 PlantPAx® DCS 기반의 가상화된 프로세스 자동화 시스템을 구현했습니다. 이 양조장은 2주일 만에 생산 용량이 50%나 늘었습니다.


양조 자동화 및 제어 솔루션

수요 충족, 품질 유지, 비용 절감을 위한 솔루션

Rockwell Automation은 재료 입고에서 생산, 포장 및 배송에 이르는 양조장의 전체 공정을 지원합니다. 정보 기반의 제어 시스템이 있어 공장 전반에 걸친 모든 생산 영역에 대해 가시성을 제공합니다.

관련 제품

  • PlantPAx DCS
  • 배치 제어
  • 제조 인텔리전스
  • 식품 포장 자동화
  • FactoryTalk Operation 소프트웨어
로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

로크웰 오토메이션은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

문의하기

추천

Loading
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 산업 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 양조장 Chevron RightChevron Right