Loading

工場運用ソフトウェア

生産、品質、稼働時間のデータをすぐに確認
黄色のヘルメットをかぶり、プラントで歩きながら熱心に話し込む2人の従業員
OperationSuite
    • 概要
    • Plex MES
    • Plex MES
    • Plex生産モニタ
    • Plex生産モニタ
    • Plex 品質管理システム
    • Plex 品質管理システム
    • 自動車向けMES
    • 自動車向けMES
    • 消費財向けMES
    • 消費財向けMES
    • ライフサイエンス向けMES
    • ライフサイエンス向けMES
    • 金属製造向けMES
    • 金属製造向けMES
  • FactoryTalk Edge Gateway
    • 概要
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • 概要
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk ViewPoint
    • FactoryTalk ViewPoint
    • RSView32からFactoryTalk View SEへ
    • RSView32からFactoryTalk View SEへ
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • ThinManagerシンクライアント管理
    • ThinManagerシンクライアント管理
    • 産業用通信
    • 産業用通信
    • Pavilion8モデル予測制御(MPC)
    • Pavilion8モデル予測制御(MPC)
    • 工業用機器向けのリモートアクセス
    • 工業用機器向けのリモートアクセス

プラントまたは操作の音がシンフォニーのように聞こえてきたら、それはデータが活用する合図です。プラント全体にあるそれぞれの機械やプロセスは、一秒間に何千回も、簡単に意思決定を行うための根拠を生み出しています。しかし、このデータの可能性を十分に発揮させるには、サポートが必要です。FactoryTalk® OperationSuiteには実行可能な情報としてデータを提供するソフトウェアが含まれ、これを使用することで確信をもって生産、品質、稼働時間の運用と管理が行えます。FactoryTalk OperationSuite上で独自に組み合わせたツールは、システムやプロセスの改善に向けた、ロールベースのコンテキスト情報の提供を目的として設計されています。特定のニーズを解決するため機械またはラインレベルで個別に導入し、その後、重要な事業目標達成に向け複数ラインまたはプラントまで拡張できる、単一のレポートおよび分析ソリューションの価値を想像してください。すべてのソフトウェアツールがここにあり、エンタープライズを飛躍させる準備が整っています。


FactoryTalk Viewの要は一貫性

簡単そうです。一日を貴重な機器のモニタに費やす機械のオペレータと他の人は、機器のパフォーマンスを一貫して確認できます。適切なヒューマン・マシン・インターフェイスソフトウェアを使用して、ディスクリートマシンレベル、またはプラントと運用全体をとおして、シンプルさを体感できます。FactoryTalk View HMIソフトウェアは、標準化されたフェースプレートのように設計要素を簡単にし、オペレータはマシン・ツー・マシンから一貫した要素へ移行できます。開発者にとっても、FactoryTalk View HMIソフトウェアを使用したAllen-Bradley Panelview HMIハードウェアとモニタの立ち上げの利便性は魅力です。

Loading

Loading

FactoryTalk Historianを使い始める前に知るべきこと

機械のパフォーマンスが有益な情報へと整理されるまでに、無数の機械データから、無数の疑問が生まれます。そのデータを機械レベル、およびエンタープライズレベルで整理するオーガナイザが必要です。FactoryTalk Historianソフトウェアは、各種の計算、予測、統計上のプロセスに関する重要な時系列データの収集といった大変な仕事をあなたの代わりに行います。効果的なレポートおよびトレンドレポートとして表示され、パフォーマンスを向上させる、新たな可能性を含む新たな洞察を得ることができます。


すべては1つのために、1つはFactoryTalk Batchのために

FactoryTalk Batchソフトウェアですべてを集約。プロセス全体に1つの制御・情報システムを適用して、生産能力と製品の品質を向上させ、エネルギーと原材料を節約し、プロセスのばらつきや人的介入を減らすことができます。製品とプロセスの開発時間を短縮する一方で、柔軟性のある製品機能と企業の標準化手順をサポートすることにより、最新式のバッチ管理戦略を開発できます。

Loading

Loading

ThinManagerソフトウェアによる安全なコンテンツ送信

ThinManager®ソフトウェアは、産業用アプリケーション、ユーザ、エンドユーザデバイスの構成、導入、管理用に設計されたコンテンツ送信およびシンクライアント管理プラットフォームです。産業用コンピューティング資産を一元管理し、コンテンツを端末(シンクライアント、PC)、(役割に基づく)ユーザ、ないし場所(モバイルデバイス)に安全に送信します。

ThinManagerソフトウェアは、カスタマイズされたエンドユーザエクスペリエンスを可能にする機能を提供します。管理者は、カスタマイズされたレイアウトで複数のアプリケーションを任意の端末に送信できます。コンテンツは、ユーザの場所に基づいて、複数のモニタやタッチスクリーンに簡単に表示したり、モバイル機器に安全に送信できます。また、複数の形式のユーザ認証もサポートしています。

ThinManagerソフトウェアは、エンドデバイスにコンテンツを保存しないことでセキュリティを強化します。このソフトウェアによって管理されるすべての端末は、中央集約型サーバ(HMI、MES、CMMSなど)に接続し、認証された場合にのみコンテンツにアクセスします。ThinManagerが管理する端末も2分以内に交換できるため、産業施設の予定外のダウンタイムを大幅に削減できます。


機械学習が容易に

FactoryTalk Analytics LogixAI

エンジンの過熱やドライブの障害などの問題を予測できるとしたら? 将来の機器劣化を予測してください。コントローラアプリケーション内における分析の適用は、プロセス改善を実現するための新しい基本的アプローチです。分析モジュールが組み込まれたFactoryTalk Analytics™ LogixAI™は、データサイエンティストがいなくても機械学習のコンセプトを適用する助けとなります。システムのモデル化を開始すると、費用のかかるダウンタイムまたは損失を削減するための新しい洞察やメリットを得られます。

Loading

Loading

通信:すべての制御システムの生命線

FactoryTalk Linx

制御システムを解放して、プラントフロアの機器とシームレスに通信します。当社の優れた通信プラットフォームは、制御システムのデータに単一のアクセスポイントを提供するため、共有アクセスによって中央のワークステーションから制御装置にブリッジできます。FactoryTalkソフトウェアがあれば、この機能を使用できます。ネットワークをブラウズして、サードパーティのデバイスやアプリケーションと通信することもできます。


産業用データからエンタープライズレベルの洞察を引き出す

FactoryTalk Edge Gateway

産業組織は大量の運用データを保持していますが、競争を優位にする、エンタープライズレベルでのデータ活用方法を理解していないことがあります。CIOやCTOは、OTとITの世界が相互に活躍できるよう、膨大な産業データソースから隠れた洞察を利用しようと努力しています。なぜなら、エッジではOTデータを高速で取得しながらも、適切な相関コンテキスト(ソース、タイプ、タイムスタンプなど)が不足しています。この重要なOTコンテキストがなければ、取得した産業データの完全性は低く、分析モデルの構築でデータ準備にかかる労力は著しく増加します。このOTデータから実用的な洞察を抽出するには、OTおよびITアプリケーション間で簡単に共有できる、互換性があり柔軟なデータ形式のパッケージが必要です。

FactoryTalk® Edge Gateway™ソフトウェアは、機器、デバイス、オートメーション資産にわたる産業用機器のOTデータをソースで収集、整理、コンテキスト化するプロセスを簡素化、自動化します。これは、IIOTデジタルトランスフォーメーションを加速させる、プラントまたはエンタープライズレベルの洞察を引き出す助けとなり、またエンタープライズレベルのエッジからクラウドのIT/OTコンバージェンスにおける適切な基盤となります。このため生産現場から経営陣まで、誰もがよりスマートな意思決定を行えます。

Loading

FactoryTalk ProductionCentreソフトウェア

FactoryTalk ProductionCentre®は生産性、品質、コンプライアンス、コスト節約など、幅広い目標の達成に役立つ包括的なMESです。ProductionCentreは品質管理やビジネス分析と、ペーパレスの工場現場や修理業務を統合します。これは運用効率を改善し、法規制の遵守や高品質の実現と証明に役立ちます。利用可能なソリューションには、単一プラント、複数プラント、または業界に特化したスイートがあります。

FactoryTalk CPGSuite

無駄の削減、生産性の向上、収益性の改善に貢献します。FactoryTalk CPGSuite MESは、工場の業績目標の設定や進捗状況のリアルタイム追跡を可能にするパフォーマンス管理ソリューションです。

詳細をご覧ください
FactoryTalk PharmaSuite

製造プロセスの効率性は市場投入までの時間を全体的に短縮する上で非常に重要です。スループットは、ペーパーワークの廃止やエラーの軽減、高い品質基準の維持によって向上します。FactoryTalk PharmaSuite MESがERPから作業現場、リアルタイムの品質ダッシュボード、その他とのシームレスな統合に役立つか、ご覧ください。

詳細をご覧ください
FactoryTalk AutoSuite

品質改善やコスト削減、応答の迅速化を促進し、サプライチェーン全体における市場投入までの時間の短縮をお助けします。FactoryTalk AutoSuite MESはトラックおよびトレース、ポカヨケ(ミス防止)、品質管理、運用のインテリジェンスにおいて、確実な効果を発揮することが実証されています。

詳細をご覧ください

Loading

「なぜ」に答えてOEEを改善

FactoryTalk Metrics

FactoryTalk Metricsは、生産増加、コスト削減、品質の向上を実現する新たな方法を示すデータを提供します。このソフトウェアは、プラントフロアでの活動について正確で実質的なレポートを生成することで、既存の機器と労働力をより効率的に使用するための重要な洞察を提供します。FactoryTalk MetricsはOEE(総合設備効率)をレポートしますが単なるOEEのレポートツールではありません。OEEはマシンの経時的なパフォーマンスに関する情報を提供しますが、そのレベルでのパフォーマンスの実行理由は提供しません。FactoryTalk Metricsはその理由を説明し、ダウンタイムや損失の根本原因を明らかにし、パフォーマンスの本質的な改善に役立ちます。


プラントフロアとエンタープライズを柔軟に統合

FactoryTalk Transaction Manager

トランザクションは日々システムを密接にリンクさせるために使用されることから、一体として動きます。銀行でも、オンラインショッピングでも、返品を行っていても、子供の給食費を振り込んでいても、円滑なインタラクションを確実に実行するために目に見えない連携に依存しています。産業でのトランザクションも同様です。プラントの制御システムはエンタープライズシステムとシームレスにリンクしています。

多くの場合、FactoryTalk Transaction Managerは、制御システムからの生産データをデータベースに保存する必要がある場合にデータを記録するため使用されます。ヒストリアンアプリケーションとは異なり、このソフトウェアでは、例えばデータベースと生産作業指示をダウンロードする制御システム間など、アプリケーション間でデータの双方向のやりとりができます。アプリケーションが何であれ、FactoryTalk Transaction Managerはニーズに合わせて柔軟に拡張できます。

Loading

Loading

応答時間を短縮してサポートを強化する

FactoryTalk Remote Accessソフトウェア

高価な移動時間やサポート費用をかけずに、お客様のニーズにより早く対応し、より迅速にソリューションを見出すことができることを想像してみてください。FactoryTalk Remote Access™ソフトウェアは、産業機器向けのリモートアクセス機能の一部で、現場のリモート機器との安全な接続を可能にする完全なソリューションです。設置サポート、プログラミングのアップグレード、故障修理アプリケーション、リモートサービス、および診断を現場で提供します。

ソフトウェアを注文しますか?

注文オプション
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
注文オプション

ソフトウェアとサブスクリプションサービスのワン・ストップ・ショッピング。

注文オプションの詳細
コンサルタントに相談する
DistributorDistributor
コンサルタントに相談する

ソフトウェア要件については、お近くのロックウェル・オートメーションセールスコンサルタントにご相談ください。

お問い合わせ

おすすめ

ThinManager®コネクテッドエンタープライズ®の提供と管理:概要
タブレットを確認している、黄色いヘルメットと安全メガネを装着した男性
ウェビナー
ThinManager®コネクテッドエンタープライズ®の提供と管理:概要

ThinManager®ソフトウェアがプラントフロアから制御室までのすべてをどのように変革し、これらのエリアにおけるモビリティーの見方を変え、現在および将来のオペレーション全体を提供、管理できるかをご覧ください。

このセッションをご覧ください
FactoryTalk MaintenanceSuite
Engineer viewing FactoryTalk software on his tablet
ソフトウェア
FactoryTalk MaintenanceSuite

FactoryTalk MaintenanceSuiteは、運用上最も脆弱な分野を管理するにあたり不可欠な要素を提供します。

こちらをご覧ください
アナリティクスおよびIIoTソフトウェア
工場で、ロックウェル・オートメーション製品の前でタブレットを見ている2人の従業員
ソフトウェア
アナリティクスおよびIIoTソフトウェア

InnovationSuiteは、FactoryTalk AnalyticsとMESをPTC ThingWorxおよびARテクノロジと統合します。これにより運用に関するインサイトの連携および改善が容易となります。

こちらをご覧ください
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
  3. Chevron LeftChevron Left ソフトウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right