Loading

FactoryTalk Network Manager

ネットワークを可視化
FactoryTalk Network Managerソフトウェアをモニタで見ている従業員
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM

2023年1月31日をもって、FactoryTalk® Network Manager™ソフトウェアは廃止され、販売を終了することをお知らせします。ライセンス運用をサポートするため、2024年1月31日まで、FactoryTalk Network Managerソフトウェアの無料バージョンをご利用いただけます。


製品互換性および移行ソリューション

市場で求められる厳しい条件に対応するのは、容易なことではありません。企業全体、そして製品のライフサイクル全体にわたり、既存のオートメーションへの投資を活用する方法を継続的に模索する必要があります。

ロックウェル・オートメーションは、移行オプションの選択をサポートし、より優れたパフォーマンスや情報に基づくビジネス意思決定、メンテナンスコストの削減、変化し続ける市場の需要に対する迅速な対応を含むさまざまなメリットをご紹介します。

製品ライフサイクルステータス 検索ツールを使用して、特定のライフサイクル情報をカタログ番号で検索する

製品互換性および移行ソリューションについてご覧ください


Chevron DownChevron Down

施設で何が起きているかを視覚化

FactoryTalk Network Managerソフトウェアはネットワークの可視性を高め、トラブルシューティングを容易にし、構成と保守を簡素化するのに役立ちます。製造環境に接続されているデバイスをより詳細に確認することでネットワーク運用に関する洞察を獲得します。


ネットワークの可視性向上

プラントフロアのスタッフがネットワークの運用と保守の任務を担う場合、イーサネットネットワークは産業制御システムで重要な役割を果たします。FactoryTalk Network Managerは、このような、信頼性の向上とネットワークの高いパフォーマンスを実現する必要があるエンジニアに情報を提供します。

Chevron DownChevron Down

Chevron DownChevron Down

トラブルシューティングをより簡単に

オートメーションネットワークにおいて、デバイスから診断用データを収集し、簡単に理解して分析できるレポートを生成する、適切なツールの重要性はさらに高まっています。FactoryTalk Network Managerはネットワークステータスについて1カ所に統合し、洞察を深め、フォルト状態でのトラブルシューティングを大幅に簡素化します。


構成とメンテナンスが簡単

FactoryTalk Network Managerはネットワークの保守とサポートの簡素化に役立ち、生産性を向上させ、ダウンタイムを低減します。このソフトウェアは、スイッチの構成をアーカイブ、比較、復元するための使いやすいツールを提供し、ファームウェアのアップグレードを一元的に行なうことで、ネットワークデバイスを効率的に管理できます。

Chevron DownChevron Down
基本的なFactoryTalk Network Managerの機能を無料で利用する

FactoryTalk Network Managerソフトウェアは無料でダウンロードして、どなたでも利用できます。機能としてはネットワーク資産の検出、トポロジと資産の表示、および資産インベントリと管理のツールがあります。

製品互換性およびダウンロードセンター(PCDC)から今すぐダウンロード

FactoryTalk Network Managerをさらに活用したいですか?

必要に応じて、デバイスのライセンスを購入すると使用できる拡張機能を受け取ることができます。次のチャートはライセンスと供に提供される拡張機能を示しています。組織にとって何が最適か判断できます。デバイスライセンスを注文する場合は、ロックウェル・オートメーションのソフトウェアポータルにアクセスしてください。注: ライセンスを購入する前に、FactoryTalk Network Managerの無料の基本バージョンをダウンロードする必要があります。

ソフトウェアの注文とダウンロードに関する詳しい情報をご確認ください。


ライセンスの機能*

Devices Requiring License** Capability
Stratix®管理型スイッチ
  • スイッチの詳細ステータス(健常性、バンド幅、最近のアクティビティ、接続されているデバイス)
  • スイッチ構成(VLAN、速度、二重、有効/無効)、Device Managerとのリンク
  • アラームとイベントのスイッチ
  • スイッチ構成のバックアップ、比較、復元
  • スイッチのファームウェア(IOS)更新
  • REPトポロジオーバーレイと統計
DLRスーパバイザとバックアップスーパバイザ DLRトポロジオーバーレイと統計
Allen-Bradley®のプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)およびプログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC) バックプレーンブリッジ
CIP Sync™デバイス PTP (CIP Sync)オーバレイと統計

* ソフトウェアリリースに基づき変更されることがあります
** 1台のデバイスごとにライセンスが1つ必要です。


製品についてご覧ください

  • ArmorStratix 5700
  • Stratix 2500
  • Stratix 5400
  • Stratix 5410
  • Stratix 5700
  • Stratix 5800

ソフトウェアを注文しますか?

注文オプション
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
注文オプション

ソフトウェアとサブスクリプションサービスのワン・ストップ・ショッピング。

注文オプションの詳細
コンサルタントに相談する
DistributorDistributor
コンサルタントに相談する

ソフトウェア要件については、お近くのロックウェル・オートメーションセールスコンサルタントにご相談ください。
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
  3. Chevron LeftChevron Left ソフトウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Network Manager Chevron RightChevron Right