Loading

MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システム

高速で柔軟な制御モーション
MagneMover LITEインテリジェント・コンベア・システム hero image
独立型カートテクノロジ
  • iTrakインテリジェント・トラック・システム
  • MagneMover Liteインテリジェント・コンベア・システム
  • QuickStickインテリジェント・コンベア・システム

MagneMover® LITEは、軽負荷を迅速かつ効率的に搬送するために特別に設計されたスマートで手頃な価格の搬送システムです。機械内アプリケーションおよび厳しいモーション要件を伴うアプリケーション向けに、従来型のベルトコンベアやチェーンコンベアよりも優れた性能を発揮し、新たなレベルのプロセス最適化とスループットを実現します。


インテリジェントかつ高い費用効率を実現

MagneMover LITEは、選りすぐりの標準ビルディングブロックで構成されています。それぞれのブロックは電動トラックセクションであり、無数のレイアウトが可能です。トラックはIP65に適合しており、クリーンルームやウォッシュダウン環境に最適です。

以下の特長を備えています。

  • モータ、ドライブ、コントローラ、位置決め、ガイダンスを内蔵
  • 1m当たり最大9つのモーションパック
  • 1m当たり最大12つのキューパック
  • 1パック当たりの最大総重量2.5kg
  • タンデムパック1つ当たりの最大総重量10.0kg
  • 最高速度2m/秒
  • 最大加速度4 m/s2 (ペイロードおよびカートのタイプによって異なる)
  • 60mmパック
  • 追跡およびトレース内蔵(RFIDなし)。RFIDもご利用いただけます。
  • 再現性+/- 0.5mm (直進モータのみ)
  • プロセスステーションでの再現性:+/-0.10 mm (キャリブレーションあり)
  • CEマーク、UL認可
独立型カート製品およびアクセサリを見る
軽負荷を搬送するMagneMover LITE
Main Image
概要
軽負荷を搬送するMagneMover LITE

このビデオでは、MagneMover® LITEによる軽負荷を迅速かつ効率的に搬送する方法を説明します。

今すぐ見る
革新的なコンベアによりコストを削減
Main Image
導入事例
革新的なコンベアによりコストを削減

MagneMotionの革新的なコンベアシステムにより、医療機器自動組立システムのコストが削減し、柔軟性が向上します。

今すぐダウンロード
柔軟な医療機器生産への活動
Main Image
ブログ
柔軟な医療機器生産への活動

さらに多くの機械装置メーカ(OEM)が独立型カートテクノロジを選択し、使い捨て型医療機器市場に柔軟な大量生産機械を提供します。結果は素晴らしいものです。

こちらをご覧ください
独立型カートテクノロジのパンフレット
Main Image
カタログ
独立型カートテクノロジのパンフレット

従来のコンベアに比べ、大幅に高いパフォーマンスを提供する新世代リニアモータの詳細情報をご覧下さい。

今すぐダウンロード
独立型カートテクノロジのスマートな運用方法について説明を希望されるお客様
お問い合わせ

リソース

独立型カートテクノロジへの投資を最大限に活用するために必要なソフトウェア、ファームウェア、ドキュメント、トレーニングをご覧下さい。

ファームウェアおよびソフトウェア

MagneMover LITE製品およびダウンロード

ツール

  • アプリケーション・コード・マネージャ
  • アプリケーション・コード・ライブラリ

技術資料

MagneMover LITEの技術文書を見る

MagneMotion®技術のトレーニング
ロックウェル・オートメーション(2017年8月16日 オハイオ州クリーブランド)
概要
MagneMotion®技術のトレーニング

独立型カートテクノロジの可能性を最大限に高めるために、包括的なトレーニングコースをご活用ください。

詳細をご覧ください

Main Image

カスタムソリューションが必要な場合

さまざまな負荷が加わる幅広いアプリケーションへの独立型カートテクノロジの導入をサポートします。LSMのすべてのメリットを備えたカスタムソリューションを活用し、お客様のニーズ確実にお応えします。

カスタムアプリケーションについて問い合わせる
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

MagneMover LITEコンベアシステムのサポート入手について
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
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 独立型カートテクノロジ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left MagneMover Liteインテリジェント・コンベア・システム Chevron RightChevron Right