Loading

汎用リレー

リレーおよびタイマ
  • 汎用リレー
  • 汎用タイミングリレー
  • IEC産業用リレー
  • NEMA産業用リレー
  • NEMA産業用タイミングリレー
  • ソリッド・ステート・リレー

当社の汎用リレーは、一般的なリレー制御用途向けの信頼性の高い設計、迅速な交換、パネルの省スペース化を実現するソリューションを可能にします。

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Main Image

チューブベース型リレー

当社のBulletin 700-HAチューブベース型リレーは、工作機械、紙パルプ製造、輸送などのOEMでのアプリケーションに最適な汎用リレーです。

製品の詳細情報

Main Image

オルタネートリレー

Bulletin 700-HTAオルタネートリレーは、コントローラとフィールドデバイスの間に介在するリレーとして機能します。オルタネート機能により、一次負荷または二次負荷を選択するか、2つの負荷を交互に切り換えることができます。このリレーは、ポンプ、圧縮器、空調、および冷却ユニットを使用するアプリケーションで使用できます。

製品の詳細情報

Main Image

PCBピン型セーフティリレー

Bulletin 700-HPS PCBピン型セーフティ制御リレーは、EN 50205 (タイプB)に従って安全回路に必要とされる機械的にリンクされた接点を 装備しています。

製品の詳細情報

Main Image

PCBピン型リレー

Bulletin 700-HPリレーは、 プラグイン式のPIN型プリント基板(PCB)端子を備えた 汎用リレー です。

製品の詳細情報

Main Image

端子台リレー

Bulletin 700-HL端子台リレーは、さまざまな高密度絶縁アプリケーションや干渉アプリケーションで機能します。極間の 狭いインターフェイス(幅6.2 mm)であり、素早く接続できるため、設置コストを削減できます。オプションの漏電抑制回路設計により、TRIACコントローラ出力に対する有害なコイル励起や、接点のドロップアウトが生じない問題に対処できます。スプリングクランプ式端子 ベースオプションは、振動の影響を受けるアプリケーションに最適です。

 

製品の詳細情報

Main Image

スリム・ライン・リレー

Bulletin 700-HKスリムライン汎用リレーは、さまざまな高密度絶縁アプリケーションや干渉アプリケーションに最適です。

製品の詳細情報

Main Image

磁気ラッチ式リレー

Bulletin 700-HJ磁気ラッチ式リレーは、エネルギーを節約するために照明の負荷や連続稼動アプリケーションを制御します。

製品の詳細情報

Main Image

フランジ取付けパワーリレー

Bulletin 700-HHFフランジ取付けパワーリレーは、大きな負荷を切り換えることができる小型サイズの汎用リレーです。

製品の詳細情報

Main Image

パワーリレー

Bulletin 700-HGパワーリレーは、DC負荷の切換えに適しています。当社のリレーは、アーク抑制用のオプションの磁気吹消機能を備えているため、 大電流のDC回路でも切り換えることができます。

製品の詳細情報

Main Image

小型スクエア・ベース・リレー

Bulletin 700-HF小型スクエア・ベース・リレーは、自動車産業のアプリケーションに最適です。

製品の詳細情報

Main Image

フランジ取付け式スクエア・ベース・リレー

Bulletin 700-HDフランジ取付け式スクエア・ベース・リレーは、簡単に接続できるブレード型端子を装備しています。

製品の詳細情報

Main Image

小型アイスキューブリレー

Bulletin 700-HC小型スクエア・ベース・リレーは、低エネルギーのスイッチングアプリケーション向けの4極プラグインリレーです。

製品の詳細情報

Main Image

スクエア・ベース・リレー

当社のBulletin 700-HBスクエア・ベース・リレーは、HVAC、エレベータ、自動車産業などのアプリケーション 向けに設計されています。IEC密閉型端子およびNEMA開放型端子の2種類のソケットを使用できます。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left リレーおよびタイマ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 汎用リレー Chevron RightChevron Right