Loading

Armor PowerFlexドライブについて

要件の厳しいアプリケーションに合ったドライブをお探しですか? それを実現するのが、新世代 On-Machine™ モータ制御ソリューションである Armor™ PowerFlex® 35 シリーズ On-Machine™ ドライブです。これらは、統合ギガビットデュアルポート Ethernet/IP、多様なモータ制御オプション、柔軟な取り付けオプション、ハードウェア、ネットワーク安全機能を搭載しています。LogixやStudio 5000® 設計ソフトウェアと統合して、並外れたパフォーマンスと使いやすさを実現します。

これらのドライブは、設置時間やコストの削減が第一とされる過酷な環境向けに設計された、モータに近い、エンジニアリング済み統合型ソリューションです。Armor PowerFlex ドライブは、設置コストや設置時間、予期せぬダウンタイムを削減する革新的な設計を取り入れています。 複数のコンポーネントを、単体の統合モータ制御ソリューションに置き換えることができます。

Armor PowerFlexドライブについて
  • 概要
  • 特長と利点
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-front
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-right
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-left
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-frame-right
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-bottom

 新世代の On-Machine ドライブを確認

Armor PowerFlex モータ制御ソリューションにより、On-Machine モータ制御のさらなる発展を実現しました。スマートかつ安全、セキュア、簡素な Armor PowerFlex ドライブは、ご使用のアプリケーションのニーズに合うように作られたスケーラブルなソリューションです。

On-Machineソリューションは、OEMおよびエンドユーザ向けのキャビネットベースのソリューションに見られる問題点の解消に向けた、分散化された機器設計アプローチです。

Chevron DownChevron Down
On-Machine™ Motor Control Solutions for Your Most Demanding Applications
Boxes on conveyor belt, consumer packages goods, cpg, mes, manufacturing execution system
Brochure
On-Machine™ Motor Control Solutions for Your Most Demanding Applications

Armor™ PowerFlex® motor control solutions - designed to be smart, safe, secure, and simple

Download Now

OEMがOn-Machineソリューションを選択する理由

Armor PowerFlexドライブOn-Machineソリューションを選択すると、以下のメリットを実現できます。

  • エンジニアリング時間を短縮し、統合を効率的に進められる
  • 取付け方向の柔軟性が高く、クイック・コネクト・ケーブルを使用することで設置時間を短縮できる
  • 直感的なユーザインターフェイスがセットアップと立ち上げ作業をスピードアップする 
  • 企業としてのリアルタイムデータを活用し、機械の稼働率を最大限に引き上げる
  • ネットワークとハード配線による安全機構を1つの製品に統合する

An On-Machine solution could be right for you—whether you’re an OEM or an end user. With an Armor PowerFlex drive you can:

  • Reduce your engineering time and help expedite integration significantly
  • Speed your installation time through flexible mounting orientations and quick-connect cables
  • Lower total cost by using  a simple, more modular approach to machine design
  • Reduce risk of failure with our environmentally robust design
Why should an OEM choose our On-Machine solution?
Automated warehouse. Boxes with spare parts moving on conveyer
Infographic
Why should an OEM choose our On-Machine solution?

Choose an Armor PowerFlex drive On-Machine solution to help maximize machine utilization with real-time data available to the enterprise.

Download Now
Why should an End User choose our On-Machine solution?
Asian engineer using smart factory 4.0 IOT internet of thing digital technology futuristic, digital process future industry productive management smart technology app system control factory background
Infographic
Why should an End User choose our On-Machine solution?

Armor PowerFlex drive On-Machine solutions move controls and hardware out of the cabinet, which saves floor space and minimizes time to deploy.

Download Now

Durability & safety built into the design

 

Keeping your equipment clean is a must in grimy areas. Armor PowerFlex drives are designed to withstand water wash down, so it’s appropriate for your most demanding applications. Our smart, safe, secure and simple features don’t stop there. Integrated networked safety in Armor PowerFlex drives helps simplify your machine design and minimize component redundancies.

Armor PowerFlex Drives Interactive Demo
An industrial conveyance line. Red bottles appear above the line. A caustic fluid is dripping on the Armor PowerFlex product showing durability
Armor PowerFlex Drives Interactive Demo

Learn more about how Armor PowerFlex drives help enable a zero-cabinet design.

Learn More

スマートモータ制御の決断

安全なコスト削減の円グラフが青色に塗られ、8時を示している

安全コスト削減

ネットワーク化された安全性により、共通のソフトウェアおよびハードウェアを使って費用対効果の高いマシンの安全性実装を実現します。

立ち上げ時間短縮の円グラフが青色に塗られ、5時を示している

立ち上げ時間の短縮

プレミア統合では、設計、設定、操作、メンテナンスまで一貫したユーザエクスペリエンスを提供します。企業全体がデータにアクセスできるようになります。

ダウンタイムコスト削減の円グラフが青色に塗られ、10時を示している

ダウンタイムコスト削減

予知保全予知保全のリアルタイムなデバイスデータを取得し、高度な分析モデルへアクセス可能にします。

安全なコスト削減の円グラフが青色に塗られ、8時を示している

速度、設計、設置、統合

統合ソリューションは、ローカルディスコネクトやダイナミックブレーキなどの機能を組み合わせて一貫した結果を出します。

安全なコスト削減の円グラフが青色に塗られ、8時を示している

平均修理時間削減

カスタムパネルをなくし、オンプレミスでの設置や設計の変更を迅速化します。

安全なコスト削減の円グラフが青色に塗られ、8時を示している

エラー低減

全フィールド接続用のクイックディスコネクトケーブルは、配線ミスによるテスト失敗を最小限に抑えます。

特長および利点

  • 3相非同期モータ、永久磁石モータ、効率の高い同期リラクタンスモータに対応
  • 衛生的なデザインのIP66、タイプ4/12エンクロージャ
  • 幅広いモータ電源、環境に対応
  • デバイス・レベル・リング搭載で、耐性があり、フォルトトレランスなデュアルポートギガビットEtherNet/IP™ネットワークを使用
  • 3HPと10HPの2種類のフレームを使用可能
  • 柔軟な取り付け設置
  • 統合されたウィザードとワークフローにより、簡単に設置、設定、立ち上げが可能
  • ローカルおよびネットワークの包括的なステータスおよび予知機能付き診断
  • クイックディスコネクト接続

Armor PowerFlex 安全ドライブについて

  • STO、SS1、SLS、SLP、SDI、SBC などの先回り安全機能に対応
  • 製品単体でハード配線の統合 CIP Safety を提供
  • ユーザ安全 I/O 搭載

業種

当社は、世界中どこでもお客様固有の産業用オートメーションの課題に対応できる専門知識とソリューションを備えています。

Loading
Loading
Loading
Loading

製品の選択

BETA 当社の製品選択が更新されました!新しい体験に目を向けよう。
BETA
SearchSearch
構成ツールを使って、お客様の製品を構成します。
製品構成支援の開始
Loading

No products found for .

検索のヒント:

  • さまざまなカタログ番号、製品名、または一般的なキーワードを検索します
  • 検索テキストにスペルミスがあるかどうかを確認します
Catalog Number 説明 Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
-
構成ツールを使って、お客様の製品を構成します。
製品構成支援の開始
FlagFlag

Documentation

Resource Publication Number Language
Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure 35-BR001
OEM On-Machine Infographic 280-SP003
End User On-Machine Infographic 280-SP004
 
Looking for Technical Documentation?

Visit the Technical Documentation Center to find product specifications, installation guides, user manuals, product certifications and more.

View Armor PowerFlex AC Drives Technical Publications and Certifications

Certifications

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE Marked
  • cULus Listed
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
  • SEMI  F47
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Armor PowerFlexドライブについて Chevron RightChevron Right