PowerFlex®アーキテクチャクラスACドライブは、費用効率の高いソリューションとして幅広くご利用いただけます。時短のメリットをもたらすこの汎用クラスのドライブは、使いやすさを重視した設計で、パネルスペースの最適化とアプリケーションの多様性を実現するコンパクトなパッケージになっています。
PowerFlex 755TS
当社の PowerFlex® 755TSドライブは、標準的な製品から特に要件の厳しい工業制御課題向けまで、多くのモータ制御アプリケーションおよび業界向けに設計されています。
PowerFlex 753 ACドライブ
当社のPowerFlex® 753 ACドライブは、安全機能を必要とする汎用アプリケーションにおいて 費用効率に優れた使いやすい製品です。このドライブは、I/Oが標準で組み込まれているため、エンジニアリングコストの削減、市場投入までにかかる時間の短縮、より生産性の高い機械を求めるエンドユーザのニーズへの対応を必要とする機械メーカやシステムインテグレータに最適です。スペースが限られる低電力アプリケーションには小型ドライブをお選びいただけます。デュアルポートEtherNet/IP™オプションモジュールは、柔軟性が高く費用効果の高い方法でEtherNet/IPネットワークを活用します。
PowerFlex 755 ACドライブ
当社のPowerFlex® 755 ACドライブは、使いやすさ、アプリケーションの柔軟性、および高性能を実現します。このドライブには、複数の制御オプションやハードウェアオプションが用意されており、さらにオプションの安全機能が組み込まれています。このドライブはポンプやファン、コンベアといったさまざまなモータ制御アプリケーションに適しています。EtherNet/IP上の統合モーションにより、これらのドライブをKinetix®ドライブと同じネットワーク上に配置できます。デュアルポートEtherNet/IP™オプションモジュールは、リング、リニア、スタートポロジに対応するほか、デバイス・レベル・リング(DLR)機能をサポートして、フォルトトレランス接続およびドライブの高可用性を実現します。
PowerFlex 755T
当社のPowerFlex® 755Tドライブは、高調波軽減、回生、コモンバスソリューションの提供を通じ、エネルギーコストの削減と柔軟性および生産性の向上を実現します。PowerFlex 755Tは、システムの最適化を目的として開発された複数の特許取得済み機能を利用した、TotalFORCE®テクノロジを搭載した最初のドライブです。
PowerFlex 70 ACドライブ
当社のPowerFlex® 70 ACドライブは、電源、制御、オペレータインターフェイスが一体になったコンパクトなパッケージで、スペース、簡潔さ、信頼性の要件を満たすように設計されています。これらのドライブは、アーキテクチャへの統合を容易にする豊富な機能を提供し、大半のアプリケーションニーズを満たす構成を実現します。
PowerFlex 700 ACドライブ
当社のPowerFlex® 700 ACドライブ は、 幅広い馬力定格 に対応しています。このドライブは、最も単純な速度制御から最も厳しいトルク制御に至るまでのさまざまな要件のアプリケーションで3相誘導モータを制御できます。PowerFlex 700ドライブには、リフト、油井、速度と位置決めなどの各用途向けに固有の機能およびパラメータが用意されています。
PowerFlex 700L ACドライブ
当社のPowerFlex® 700L ACドライブでは、完全回生の水冷式動力機構に対してPowerFlex 700ベクトル制御またはPowerFlex 700制御を実行できます。この強力な組合せにより、小型のパッケージで優れた性能と強力な機能が得られると同時に、エネルギー消費の節約と高調波の抑制がもたらされます。PowerFlex 700L ACドライブは、柔軟性が高い高性能ドライブで、 パネルやキャビネットに取付けて使用できます。
PowerFlex 700S ACドライブ
当社のPowerFlex® 700S ACドライブは、最も要求の厳しいスタンドアロン型、協調ドライブ制御、ドライブシステムの各アプリケーション向けに最適化された統合製品 です。PowerFlex® 700S ACドライブのDriveLogix™オプションにより、パワフルな性能と柔軟性の高い制御機能があるPowerFlex ACドライブと、高性能Logixエンジンが組み合わされ、高機能で費用効果の高いドライブと制御のソリューションが実現します。
コモンバス電源装置
当社のコモンバス電源装置は、 共通整流器を使用して、すべてのDC-ACインバータ用のDCバスに電力を供給します。DCバス上で電力を共有することで、インバータの動作中に同じプロセス内の他の装置が発電するようなアプリケーションにおいて効率 が向上します。