Loading

陸上探査および生産

デジタル油田を最適化するソリューション
夕暮れ時、稼働中の石油とガスの陸上油田のビューと、の2つのポンプジャックのクローズ アップ。
石油およびガス
    • ガス処理
    • ガス処理
    • 液化天然ガス
    • 液化天然ガス
    • 海洋・沖合
    • 海洋・沖合
    • 陸上
    • 陸上
    • パイプラインおよび輸送オートメーション
    • パイプラインおよび輸送オートメーション
    • 精製および石油化学
    • 精製および石油化学

オペレータは、市場圧力を受け、既存の技術と新しい技術を利用してオペレーショナルエクセレンスを促進しなければなりません。このような向上は、インテリジェントなセンサや機器、リモートモニタ、分析を活用することで実現できます。当社の製品ラインおよびSensiaの陸上生産ソリューションでは、油田・ガス田の完全デジタル化が促進され、さまざまメリットを享受できます。


効率的でスマート、安全な運用

センシアが提供するソリューション

センシアはロックウェル・オートメーションとシュルンベルジェ社との合弁企業として2019年10月に設立されました。センシアでは経験豊富なエンジニアとプロジェクトマネージャがチームとなってお客様の課題を浮き彫りにし、チームでお客様の問題を把握し、使いやすいツールと最新技術を活用することで、生産レベルを高く維持するためのソリューションを設計します。センシアは高度なプロセス制御ソリューションを使用して、世界中のお客様が新しいより効率的な制御システムへとシームレスに移行し、安全システムを更新して、プロセスを最適化するお手伝いをしてきました。

また、プロジェクトを計画通りに予算内で遂行できるよう支援する各種エンジニアリングサービスも提供しており、リスクの低減にお役立ていただけます。

Sensiaのグローバルな専門家チームが、システム設計を標準化して製造向けソリューションの最大化を実現するサポートを提供します。Sensiaには次のような領域での実績があります。

  • リフトの最適化
  • 油田オートメーション
  • 生産管理
  • 運用の管理
  • 電源管理
  • 水管理
  • プロセス安全
  • 財政収支&物質収支
センシア・グローバルのサイトで詳細をご覧ください

常にイノベーションを起こす

石油&ガス会社はすべて、課題を抱えています。しかしながら、これらの課題解決のサポートはお客様によって異なるようです。お客様をサポートすべくチームを結成する場合、Sensiaは長年にわたる業界の専門知識と、デジタル化に対する新たな視点を活用します。ご想像のとおり、このアプローチは数多くの革新的なアイデアの基になります。最新情報をお届けします。

センシアのデジタルソリューション

  • AiRP – ESP向けAi応答の優先順位付け
  • Avalon Core Automationとデジタル化プラットフォーム
  • Avalon Lift Surveillance
  • Intelligent Throughput Optimization
Sensiaについて詳しく見る
Sensiaは、Rockwell AutomationとSchlumbergerのジョイントベンチャーです。
概要
Sensiaについて詳しく見る

検知、インテリジェンスおよび操作の統一と、Sensiaについての紹介。

今すぐ見る

石油とガス操業:動作効率の改善に向けたデジタルオートメーションのトレンド
オレンジ色の安全服と白色のヘルメットをかぶり、石油掘削装置の部品を見てタブレットでメモを取る男性労働者
ウェビナー
石油とガス操業:動作効率の改善に向けたデジタルオートメーションのトレンド

石油&ガスの専門家によるこのフォーラムでは、業界のニーズとサプライヤの能力について議論し合い、デジタルテクノロジを展開して高度な自動化を実現し、動作効率の改善を達成します。

このセッションをご覧ください

デジタルオートメーションによる動作効率を改善する

ここ数年、石油・ガス業界は、供給過剰と低価格、限られた財源、そして最近では、個人での操業管理の難しさなど、非常に大きな変動を経験してきました。それにもかかわらず貴社は、引き続き利益を上げ、持続可能な活動を行う必要があります。これを後押しするため、業界はデジタルテクノロジの重要性を認識し、その運用方法を変革しています。IIoTスペースにある数多くのテクノロジの形態により、エンドユーザが資産を最適化し、コストを削減しながら、急速に変化し続ける動きの激しい労働力を管理する機会を提供しています。


掘削装置オートメーション

安全、信頼性、および効率性を向上

この業界では、探査の実施や新しい油田・ガス田の開発、生産レベルの維持など、さまざまな目的で掘削が重要な作業となります。掘削作業の効率性と安全性は極めて重要であり、現在の市場環境ではこれらに焦点が当てられているのも当然といえます。当社の 掘削船向けオートメーションシステムは、安全性を維持しつつ、正確さと稼働時間の向上と同時に費用を削減し、 アップタイムを改善 します 。

当社は、 統合アーキテクチャシステムから インテリジェントモータ制御まで、実証済みの堅牢な 技術を幅広く提供しており、それらは以下のアプリケーションを含む 掘削装置のオートメーション分野で 世界中で使用されています:

  • 掘削作業制御
  • 泥水ポンプおよび ドローワークスシステム
  • 統合型データ収集

統合された制御および測定ソリューション

単一のコントローラでマルチウェルパッドの自動化システムを簡略化

御社のマルチウェルパッドには複数のRTUに加え、統合やネットワーキング、セキュリティの問題に対処するためのハードウェアも数多く設置されているのではないでしょうか。モジュール式でスケーラブルな単一の制御プラットフォームなら、これらすべてを一括管理できます。単一のシステムを管理するだけで石油&ガスの測定と制御が可能になります。

マルチウェルパッドで使用するRTUは、数を最小限に留めるべきです。多数のシステムやブランド、ベンダーを使用すると、運用が複雑になります。旧式システムで稼働する場合は、複雑さは増すばかりです。モジュール式でスケーラブルな単一のプラットフォームを導入すれば、RTUを増やさずにウェルパッドを追加できます。こうしたアーキテクチャにより適応性が向上し、データの整合性が強化され、設置時間とコストを削減できます。言い換えれば、よりスマートで効率的な運用が実現できます。

石油&ガスのフロー制御モジュールのプロファイル
曇りの日の測定ステーションまたは製油所のパイプラインスキッド。
カタログ
石油&ガスのフロー制御モジュールのプロファイル

シャーシ内の石油&ガスのフローコンピュータは、ウェルパッドのオートメーションシステム関連コストと複雑性を低減します。

今すぐダウンロード

Loading

情報と制御が1つに統合されたインフラ基盤

エンタープライズ全般の制御と情報の統合により、    石油とガス のオペレーションの最適化が可能です。情報の視覚化が実現することで 石油・ガス 事業の 最適化につながります。 この構想を実現するための基盤として 当社が 提供するIntegrated Architecture®システムは、複数のオートメーション分野にプラント全体で1つのインフラ基盤を提供することで、業務全体を通じて効率性と生産性が 向上します 。

統合アーキテクチャシステム®の中核的存在である Logix制御プラットフォームによって、お客様のニーズに適う、 拡張性と優れた性能が一体となったプロセス、ドライバおよび労働安全制御オプションが実現します 。 Studio 5000 Automation Engineering& Design Environment®はこのプラットフォームを補完するサービスで、設計とエンジニアリングのアプリケーションを単一のフレームワークに統合する環境を整えることができます。この制御プラットフォームと環境を組み合わせることで、プロジェクト期間の全体でオートメーションの生産性が高まりコストも削減されるため、総所有コストの削減につながります。


危険な環境での安全の維持

危険な領域でのテストに耐える製品

石油・ガス産業 では 僻地の過酷な環境で生産や加工が行われていることは広く知られています。 そこで使用する電気設備の多くは爆発性・可燃性のガスや物質が空気中に含まれる環境でも動作することが求められます。このような場所では安全作業を維持するために設備設計に特別な注意を要しますが、当社が提供する製品の 数々 が、そうした危険な領域での作業にも耐えると評価され、認証を受けていることはあまり知られていません。

当社のAllen-Bradley産業用制御製品は予測通りの性能を発揮することが実証済みであり、クラス1ディビジョン1または2、あるいはクラス1ゾーン2に分類される領域でも動作する電子機器をお探しのお客様の期待に応えることができます。危険な場所で動作する製品群にはスイッチ、オペレータ、センサ、組み合わせスタータ、安全モジュールなどがあります。

産業用制御製品の詳細情報を表示する
今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ

おすすめ

Loading
Loading
石油ガスエンジニアリング製品(Oil Gas Engineering Product)オブザイヤー
CompactLogix™ 5380プロセスコントローラ(Cat.No. 5069-L340ERP)、白い背景上に正面図搭載。2021年石油ガスエンジニアリング製品(Oil Gas Engineering Product)オブザイヤー金賞のロゴは、コントローラの右上隅に配置されています。
ハードウェア
石油ガスエンジニアリング製品(Oil Gas Engineering Product)オブザイヤー

CompactLogix™ 5380プロセスコントローラは、2021年の石油ガスエンジニアリング製品(Oil & Gas Engineering Product))オブザイヤーに選ばれ、制御システムの金賞を受賞しました。 

理由を見る
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 業種 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 陸上探査および生産 Chevron RightChevron Right