Loading

CPGの速度で移動する

コンシューマパッケージ商品業界は絶えず変化しています。適応して利益を得ることができるように、アジャイル企業を作成します。
工場内のコンベア上を移動する黄色い蓋付きのボトルのラインナップ
食品および飲料
    • 乳製品製造
    • 乳製品製造
    • パン生地製造
    • パン生地製造
    • 飲料
    • 飲料
    • 醸造
    • 醸造
    • 加工食品
    • 加工食品
    • タンパク質処理
    • タンパク質処理
    • エネルギー管理
    • エネルギー管理
    • 食品包装
    • 食品包装
    • 食品安全
    • 食品安全
    • オペレーショナルエクセレンス
    • オペレーショナルエクセレンス
    • CPGアジリティー
    • CPGアジリティー

デジタルトランスフォーメーションの力を活用して、応答性、産出量、収益性を向上します

毎日、CPG製造メーカには、並外れた速度で並外れた柔軟性を実現するという新たな要求があります。人、プロセス、テクノロジー&データがどのように連携して、新しい機会を捉えるために必要な一貫性、耐性、速度を実現するかをご覧ください。 

アジリティを高め、パフォーマンスを加速する
何人かの社員がテーブルにつき、複数の統計データやグラフを含む書類や、表に各データ項目にリンクしている色付きの矢印が描かれたノートパソコンやタブレットをレビューしています。
記事
アジリティを高め、パフォーマンスを加速する

組織は、変化の意味を理解するためにデータに注目する必要があります。それには、何を意味するのか、そこから何が分かるか、そしてどのように対応すべきかなどが含まれます。

今すぐ読む
Chevron DownChevron Down
ビデオ
CPG柔軟な製造

ワンボタン切替え、統合された機械制御対応の作業者などの機能強化により、柔軟なCPG操作の作成を支援し、製品が施設から店舗の棚、そして満足するお客様へとより速く移動できるようにします。

意図的に移動。早い段階で故障。速く成功。

柔軟性を目標として、次のことが得られます。

デジタルエンジニアリングギアの白い輪郭

適応する速度

データフローホワイト

シームレスなフロー

3つの白い絡み合った円

厳格なオペレーションモデルはありません

矢印の付いた白い輪郭の吹き出し

これまで不可能だった応答性

管理の視点:変化する市場に迅速に適応する

世界がこんなに急速に変化するのを見たことがありません。私たちはErnst& Youngと緊密に協力して、製造の柔軟性を高めるためのロードマップを確立しました。

ロードマップを見て、このオンデマンドウェビナーで今日の市場の需要を満たすために組織が克服しなければならない5つの障壁について学びます。

ダークブラウンの髪で、水色のブラウスとブレザーを着て窓の外を見ながら微笑む女性幹部
オンデマンドウェビナーをご覧ください

製造実行システム:より柔軟な生産工程が可能

より高い応答性。

接続されたストーリーボードのオレンジ色のアウトライン

10% 改善
産出量と損失の削減

より多くの情報。

虫眼鏡の青色の輪郭

12% 改善
初回通過品質

より効率的。

コンベア上に箱が並んだ生産ラインの緑色の輪郭

18% 削減
生産費


シフトは起こります。MESで準備をしてください。

MES eBookをダウンロードして、さらに詳しく知る
  1. より迅速な情報–貴重な新しい洞察に支えられたより深いレベルでのサプライチェーンの視認性。
  2. 即時改訂–市場の需要に迅速かつ容易に対応するための生産管理の改訂。
  3. 新しい収益源–eコマースと市場への新しいチャネルを取り入れて成長させます。
貴社のCPGサプライチェーンは競争を勝ち抜けるほど十分にスマートですか?
タブレットを見るビール製造所の従業員
ブログ
貴社のCPGサプライチェーンは競争を勝ち抜けるほど十分にスマートですか?

製造実行システム(MES)を使用してデジタルトランスフォーメーションのパワーを発揮しましょう。廃棄物の削減、産出量の最大化 – そして収益性の大幅な増加。

こちらをご覧ください
デジタルトランスフォーメーションジャーニーの次の一歩を踏み出しましょう。

ロックウェル・オートメーションのコンサルタントまでお問い合わせください。

お問い合わせ
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 業種 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left CPGデジタルトランスフォーメーション:俊敏性を高める Chevron RightChevron Right