Loading

拡張可能な生産管理

生産スピードと品質を最大化
拡張可能な生産管理 hero image
デジタルトランスフォーメーション
  • デジタルワークフォースの生産性
  • エンタープライズ運用のインテリジェンス
  • インテリジェントな資産の最適化
  • 拡張可能な生産管理
  • MES、アナリティクス&IIoT

MESと高度なアナリティクスと組み合わせることで、デジタルトランスフォーメーション戦略に役立てることができます。

これにより高品質の製品を期限通りに生産するための、スピード、柔軟性、アジリティを実現します。柔軟性に欠ける旧式のプロセスにより生じる生産の遅延および品質リスクを、拡張可能な生産管理ソリューションを通じて最小化できます。 


重要な価値の促進

生産上のボトルネック

柔軟性に欠けるプロセスは生産の遅延を招きます。しかしリアルタイムな生産の可視性を実現することで、設定、プロセス、サイクルタイムを追跡し、ボトルネックを特定および解消することが可能です。

スクラップおよび修正作業

機械学習および予知保全を用いて、生産上の課題を事前に特定することで、スクラップ、廃棄物、修正作業をなくすことができます。

品質の変化

アナリティクスを製造で用いるメリットの1つに品質の向上が挙げられます。ダッシュボード形式のレポートにより、生産上の異常を特定し、根本的な問題を解決するための措置を即座に講じることができます。

コンプライアンス

生産に関するすべての入力データをキャプチャし、サプライチェーンを含む詳細なコンプライアンス記録を簡単に作成できます。 

人材不足

拡張済みの作業指示により、作業員はあらゆる生産指令の実行方法を把握できます。これにより変更内容に合わせて、適切な生産指示を実行し、ファクトリフロアの柔軟性を高められます。


拡張可能な生産管理のメリットとは?

課題

相互接続されたデータにより、我々の業務形態は大きく変化しました。人々はカスタマイズされた商品、シームレスでパーソナライズされたエクスペリエンス、また即時アクセスを求めています。

高品質の製品を期限通りに生産するためには、スピード、柔軟性、アジリティが必要です。柔軟性に欠ける製造インフラにより、生産スケジュールの遅れやWIPの増加が生じていませんか。品質およびコンプライアンス基準を満たそうとすると、スクラップと修正作業が生じ運用リスクが高まる恐れがあります。

ソリューション

拡張可能な生産管理は、製造現場におけるアジャイルなプロセスの強化と企業全体の可視性を実現します。

高性能かつ専門的なこのソリューションにより、在庫コストを削減し品質を高めるとともに、市場の要望に応えることができます。また高度なツールとケイパビリティを通じて、WIPに関するインサイトの獲得、作業の簡略化、プロセス計画および品質の微調整が可能となります。

貴社にとっての意味

競争優位性を維持し、お客様の求める製品を提供するために必要な、プラントフロアのスピード、アジリティ、柔軟性を実現できます。また無駄な廃棄物やコストを生じさせることなく、高品質な製品を生産することが可能です。


製造実行システムとFactoryTalk® Analyticsを使用して生産工程を最適化する
Main Image
ウェビナー
製造実行システムとFactoryTalk® Analyticsを使用して生産工程を最適化する

最新の製造実行システム(MES)は、御社が運用に関する見識を深め、既存の資産を最大限に活用し、顧客ニーズに素早く対応するサポートを提供します。効率性を高める方法、生産を追跡およびトレースする方法、分析機能を使用して運用を最適化する方法について説明します。

ご参加ください

MESおよびアナリティクスを通じた生産の最適化

意思決定アナリティクスを備えた最新の製造実行システムを用いることで、運用に関する高度なインサイトを獲得できます。


典型的なデジタルプラントにおける生産指示

10:00PM-製品はどこにありますか。

典型的なデジタルプラントにおける生産指示
Main Image
ウェビナー
典型的なデジタルプラントにおける生産指示

10:00PM-製品はどこにありますか?

ご参加ください

Analytics & IIoTソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
Analytics & IIoTソフトウェア

InnovationSuiteは、FactoryTalkアナリティクスとMESをPTC社のThingWorxおよびARテクノロジと組み合わせたものです。これにより運用に関するインサイトの連携および改善が容易となります。

こちらをご覧ください

製品の生産を合理化

エッジ・ツー・エンタープライズのアナリティクス、機械学習、IIoTを駆使して運用の転換を図りましょう。

今すぐロックウェル・オートメーションのコンサルタントにご相談ください。

当社は業界の専門知識を提供してお客様の自動化のための投資を計画的に活用し、支援します。

お問い合わせ
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 拡張可能な生産管理 Chevron RightChevron Right