Loading

FactoryTalk Analytics for Devices

Monitoraggio della salute dei dispositivi per la manutenzione proattiva degli asset
Tecnico che visualizza il software FactoryTalk Analytics for Devices sul suo tablet
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • CMMS Fiix
  • APM Plex

FactoryTalk® Analytics™ for Devices dà una rapida occhiata allo stato generale dei dispositivi del vostro sistema di controllo, permettendovi di migliorare la pianificazione dei tempi di fermo e la disponibilità degli asset. In poche parole, i dati non sono utili se non vi aiutano a prendere le decisioni al momento giusto e a portare le prestazioni operative al livello successivo. Questo è ciò che l'analisi può fare per voi, e FactoryTalk Analytics for Devices è un ottimo punto di partenza perché fornirà una diagnostica approfondita immediatamente dopo la connessione alle risorse del vostro impianto. FactoryTalk Analytics for Devices è un’applicazione per la gestione di informazioni industriali con diagnostica automatizzata, dashboard integrati e un chatbot che vi aiuta a ottenere valore dai dati dei vostri asset. Supporta anche l'uscita dei dati attraverso un'API basata su REST, quindi può essere sfruttata come fonte di dati critici per migliorare la pianificazione a livello aziendale e sostenere le notifiche attive.


Portate il processo decisionale al livello successivo con Device Analytics

Per avere successo, i professionisti OT sono incentivati a garantire l'affidabilità degli asset su base giornaliera. La maggior parte dei team di manutenzione non solo si trovano davanti alla sfida di dover passare dalla ricerca guasti reattiva alla ricerca guasti proattiva, ma inoltre non hanno abbastanza tempo per integrare una diagnostica efficace. Per mantenere le risorse dell'impianto e ricercare guasti in modo proattivo, è importante avere informazioni critiche che richiedono una manutenzione preventiva per i dispositivi di automazione.

La trasformazione digitale di Norbord migliora la produttività
Cantiere in fase di costruzione con ponteggi
Caso di studio
La trasformazione digitale di Norbord migliora la produttività

Norbord ha collaborato con Rockwell Automation per aiutarla nel suo progetto di innovazione e fornire una prospettiva olistica durante tutto il percorso.

Leggete ora

Esempio di notifica all'utente da FactoryTalk Analytics for Devices che mostra che è necessaria la manutenzione

Scoprire, contestualizzare e impiegare le informazioni chiave

Iniziate a rilevare i dati e a registrare le informazioni non appena il dispositivo di analisi è collegato a una rete ethernet/IP. È inoltre possibile monitorare e analizzare automaticamente le condizioni su più dispositivi in rete, determinando problemi o modelli difficili da scoprire. Quando un dispositivo cambia stato di salute e ha bisogno di ricerca guasti, vengono create schede di azione e vengono forniti messaggi di diagnostica che possono portare alla riduzione del tempo medio di azione (Mean Time to Action, MTTA). Potete votare sulle schede di azione per indicare la preferenza e ottenere ulteriore aiuto tramite la nostra interfaccia chatbot.


Sfruttate i dashboard a pannello unico

I sistemi di controllo sono intrinsecamente ricchi di dati, ma quei dati non forniscono alcun valore se non vengono trasformati in informazioni utilizzabili. Non è necessario passare tempo a specificare la diagnostica e ad affidarsi all'IT per progettare e implementare l'analisi. FactoryTalk Analytics for Devices trasforma automaticamente i dati sulla salute dei dispositivi in dashboard e widget significativi, riducendo i tempi di implementazione da mesi a ore.

Immagine dello schermo che mostra il dashboard con i widget del software FactoryTalk Analytics for Devices

Immagine dello schermo da un dispositivo mobile che mostra un messaggio di chat con il chatbot di FactoryTalk Analytics for Devices su un codice di errore delle macchine

Parlate con la vostra macchina quando vuoi

Volete sapere quali dispositivi sono offline o hanno bisogno di manutenzione? Avete bisogno di sapere cosa fare per riparare un disco guasto? Potete interagire con Shelby®, un chatbot amichevole, per ottenere risposte a domande su operazioni e dispositivi, quando volete. Con i servizi cognitivi di Microsoft come base, Shelby recupera tutti i tipi di informazioni con un semplice comando vocale. Con pochi clic del mouse, Shelby può essere implementato nelle vostre operazioni di produzione e inizierà a rilevare i dispositivi, analizzare i dati e fornire approfondimenti sui problemi che potrebbero influire sulle prestazioni.


Integrate con applicazioni aziendali o di analisi

È possibile inviare a cascata gli avvisi di manutenzione generati da FactoryTalk Analytics for Devices alle applicazioni aziendali adiacenti (ad esempio, ERP o CMMS™) o di analisi (FactoryTalk Analytics DataView o ThingWorx) tramite API REST e creare un flusso di lavoro automatico. Integrando le API REST, è possibile collegare i dati di più apparecchi a FactoryTalk Analytics DataView e sorvegliare le schede di azione impianto per impianto o macchina per macchina. Inoltre, il personale OT può ricevere notifiche via e-mail ogni volta che un asset ha bisogno di manutenzione, o un ordine di riparazione può essere generato automaticamente.

Grafico che mostra che FactoryTalk Analytics for Devices estrae le informazioni dall'hardware per visualizzarle sugli schermi dei computer e sui dispositivi mobili per condividere notifiche come l'allarme e le condizioni non risolte

Come classifichereste il vostro desiderio di apprendere?

Grande, piccolo o medio? Date un’occhiata a una grande quantità di risorse che possono aiutarvi a massimizzare il vostro successo.

Pubblicazioni su FactoryTalk Analytics for Devices
Case StudyRockwell Automation's case studies
Pubblicazioni su FactoryTalk Analytics for Devices

Date uno sguardo all’Archivio documentazione per consultare una vasta selezione di pubblicazioni a supporto delle nostre offerte software.

Consultare le pubblicazioni
Video su FactoryTalk Analytics for Devices
PlayPlay
Video su FactoryTalk Analytics for Devices

Spesso guardare un video è il modo migliore per elaborare le informazioni nuove. Permetteteci di aiutare. Date uno sguardo a questi video su FactoryTalk Analytics for Devices e portate la vostra esperienza formativa al livello successivo.

Guardate i video ora

Siete pronti a ordinare il vostro software?

Opzioni di ordinazione
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opzioni di ordinazione

Un unico punto per il software e i servizi di abbonamento.

Esplorate le nostre opzioni di ordinazione
Parlate con un consulente
DistributorDistributor
Parlate con un consulente

Collaborate con il vostro consulente di vendita locale di Rockwell Automation per discutere dei requisiti del vostro software.

Contattateci

Consigliato per voi

FactoryTalk Analytics
Un tecnico donna che guarda FactoryTalk Analytics sul suo monitor
Software
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analytics offre ai responsabili delle decisioni soluzioni di machine learning self-service e mashup di dati, in modo da non dipendere da analisti dati ed esperti IT.

Inizia ora
FactoryTalk Metrics
Dipendente che visualizza dei parametri sul suo monitor con un altro collaboratore che valuta i dati in un ufficio separato con finestre che danno sulla produzione
Software
FactoryTalk Metrics

FactoryTalk® Metrics offre dati che rivelano nuovi modi per aumentare la produzione, ridurre i costi e migliorare la qualità.

Inizia da qui
FactoryTalk Analytics DataView
Professionista OT che utilizza un computer portatile in un ambiente di produzione in officina
Software
FactoryTalk Analytics DataView

Aumentate la visibilità, migliorate la produttività e incrementate l'efficienza trasformando i dati industriali in intuizioni significative per il personale OT.

Inizia da qui
Brochure digitale di FactoryTalk Analytics for Devices
Dipendente di sesso femminile nell’impianto che guarda il software FactoryTalk Device Analytics sul suo tablet
Brochure
Brochure digitale di FactoryTalk Analytics for Devices

FactoryTalk® Analytics for Devices fornisce un rapido sguardo allo stato dei dispositivi del vostro sistema di controllo, permettendovi di gestire meglio le operazioni dell’impianto.

Scaricate ora
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
  3. Chevron LeftChevron Left Software Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Analytics for Devices Chevron RightChevron Right