Loading

FactoryTalk Analytics Edge ML

Consentite al personale OT di sfruttare il machine learning in ambienti edge a bassa latenza
Due lavoratori con un dipendente che indossa una maglietta Rockwell Automation collaborano utilizzando un tablet in un reparto produttivo
InnovationSuite
  • FactoryTalk Analytics
  • Tecnologia piattaforma ThingWorx
  • Realtà aumentata
    • FactoryTalk Analytics Edge ML
    • FactoryTalk Analytics Edge ML
    • FactoryTalk Production
    • FactoryTalk Production
    • FactoryTalk Quality
    • FactoryTalk Quality

Poiché i produttori generano grandi volumi di dati industriali ad alta velocità a livello edge, ha acquisito sempre più importanza la sfida di scoprire rapidamente informazioni (con l’impiego di hardware a basso impatto) e applicarle ai tempi di risposta dei sistemi di controllo a bassa latenza. Al contempo, facendo affidamento sulla scienza dei dati centralizzata o una funzione di analisi IT, prima di vedere un’inversione di rotta nei reparti produttivi possono volerci giorni o mesi.

Per superare questo blocco, i professionisti OT devono poter confrontarsi facilmente con le sfide dei dati e impiegare applicazioni di machine learning per applicare i dati di streaming direttamente dall’applicazione di controllo, la fonte di dati industriali voluminosi e ad alta velocità. Essi devono poter applicare i risultati del modello sia al livello del sistema di controllo di Rockwell Automation che ad altro hardware reperibile in commercio. Con queste potenti capacità, i professionisti OT possono migliorare il rendimento della produzione, l’efficacia delle macchine in generale, e altri indici di prestazione importanti per i risultati aziendali chiave.


Portate il Machine Learning a livello Edge

FactoryTalk® Analytics™ Edge ML permette ai professionisti OT del reparto produttivo di sfruttare la potenza del machine learning e dei canali di dati visivi, utilizzando al contempo la propria grande competenza nella produzione discreta o di processo a loro vantaggio. FactoryTalk Analytics Edge ML offre facilità d’uso nel collegamento di fonti di dati e canali di dati, e la flessibilità di portare il vostro modello dritto all’edge industriale. I professionisti OT possono quindi migliorare le operazioni in modo continuo impiegando modelli che aiutano a rilevare le anomalie prima del confezionamento e di ottimizzare i parametri di processo o produzione a livello di fabbrica, attraverso il feedback di un controllore basato sugli eventi a basse latenze. Tutto questo utilizzando hardware a basso impatto come moduli di calcolo, gateway e PC industriali headless.

Ecolab diventa una Connected Enterprise
Uomo che indossa un camice medico e si lava le mani
Caso di studio
Ecolab diventa una Connected Enterprise

Azienda leader di soluzioni per il trattamento dell’acqua, l’igiene e per la prevenzione delle infezioni migliora uniformità e connettività in 130 impianti.

Leggete ora

Caratteristiche

Controllore

Feedback continuo su hardware a basso impatto

Ora potete eseguire i modelli di machine learning nel reparto produttivo su hardware a basso impatto, come moduli di calcolo, gateway di informazione, PC industriali headless, e applicare immediatamente le informazioni al vostro livello di controllo.

Flusso di lavoro impianto con sistema lineare

Creazione e riutilizzo di un modello visivo solido

Il personale OT può creare visivamente canali di dati complessi in modo collaborativo oppure portare modelli di machine learning predefiniti dall’IT per il riscontro. Questi possono essere riutilizzati e impiegati nelle linee dell’impianto, con conseguente riduzione di tempi e costi di impiego.

Rete

Connettività e pre-elaborazione dei dati preconfigurati

FactoryTalk Analytics Edge ML offre adattatori integrati per l’acquisizione dati dai controllori Rockwell Automation, così che possiate raggruppare e organizzare rapidamente i vostri dati di produzione ai fini di analisi. I dati possono essere pre-elaborati a livello edge per creare un flusso di dati efficiente, che non solo riduce il carico sui controllori ma permette anche di prendere rapidamente decisioni vicine al consumatore. Infine, i dati analizzati a livello edge possono essere inviati a store di dati persistenti (locali o cloud), code di messaggi o strumenti di visualizzazione dati.

Chip digitale di calcolo

Portate il vostro modello oppure utilizzate librerie di ML open-source pre-esistenti

Portate i vostri modelli di machine learning o di analisi preconfigurati e richiamate librerie di ML open-source preconfigurate compatibili con Python o PMML per creare applicazioni analitiche su larga scala e aumentare il ritmo dell’innovazione.

Siete pronti a ordinare il vostro software?

Opzioni di ordinazione
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opzioni di ordinazione

Un unico punto per il software e i servizi di abbonamento.

Esplorate le nostre opzioni di ordinazione
Parlate con un consulente
DistributorDistributor
Parlate con un consulente

Collaborate con il vostro consulente di vendita locale di Rockwell Automation per discutere dei requisiti del vostro software.

Contattateci

Consigliato per voi

FactoryTalk Analytics
Un tecnico che guarda FactoryTalk Analytics sul suo monitor
Software
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analytics offre ai responsabili delle decisioni soluzioni self-service di machine learning e mashup di dati, in modo da non dipendere da analisti dati ed esperti IT.

Inizia ora
FactoryTalk Analytics LogixAI
Dipendente che utilizza un software su un laptop con i prodotti Rockwell Automation sulla sua scrivania
Software
FactoryTalk Analytics LogixAI

Sfrutta la potenza del machine learning per prevedere le anomalie nei processi di produzione con FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.

Inizia ora
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
  3. Chevron LeftChevron Left Software Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk InnovationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Analytics Edge ML Chevron RightChevron Right