Loading

Relè generici

Relè e temporizzatori
  • Relè generici
  • Relè temporizzatori generici
  • Relè industriali IEC
  • Relè industriali NEMA
  • Relè temporizzatori industriali NEMA
  • Relè a stato solido

I nostri relè generici offrono un design affidabile, sostituzioni rapide e soluzioni a pannello che consentono un risparmio di spazio per applicazioni di controllo relè comuni.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Main Image

Relè con base a tubo

I relè con base a tubo serie 700-HA sono relè generici ideali per l'impiego da parte degli OEM dell'industria cartiera, dei trasporti e delle macchine utensili.

Dettagli prodotti

Main Image

Relè alternati

I relè alternati serie 700-HTA fungono da relè di interfaccia tra il controllore e i dispositivi di campo. La funzione alternata consente di selezionare il carico primario o secondario o alternare tra i due. È possibile utilizzare questi relè in applicazioni con pompe, compressori, unità di climatizzazione e refrigerazione.

Dettagli prodotti

Main Image

Relè di sicurezza a pin per circuito stampato

I relè ausiliari di sicurezza a pin per circuito stampato serie 700-HPS presentano contatti ad accoppiamento meccanico, necessari per i circuiti di sicurezza in base alla normativa EN 50205 (Tipo B).

Dettagli prodotti

Main Image

Relè a pin per circuito stampato

I relè serie 700-HP Relays sono relè generici con morsetti con pin ad innesto per scheda a circuito stampato.

Dettagli prodotti

Main Image

Relè a morsettiera

I relè a morsettiera serie 700-HL operano in diverse applicazioni di isolamento di elevata densità e interfaccia. La sottile interfaccia per polo (6,2 mm di larghezza) e le connessioni rapide consentono di ridurre i costi di installazione. Il design del circuito opzionale di soppressione della corrente di dispersione evita problemi di indesiderata eccitazione della bobina o non diseccitazione del contatto per le uscite del controllore TRIAC. L'opzione della base terminale con morsetti a molla è ideale per applicazioni soggette a vibrazione.

 

Dettagli prodotti

Main Image

Relè Slim Line

I relè generici Slim Line serie 700-HK sono ideali per diverse applicazioni di isolamento di elevata densità e interfaccia.

Dettagli prodotti

Main Image

Relè a ritenuta magnetica

I relè a ritenuta magnetica serie 700-HJ controllano carichi elettrici o applicazioni di funzionamento continuo per risparmiare energia.

Dettagli prodotti

Main Image

Relè di potenza con montaggio su flangia

I relè di potenza con montaggio su flangia serie 700-HHF sono relè generici di dimensioni ridotte per la commutazione di grossi carichi.

Dettagli prodotti

Main Image

Relè di potenza

I relè di potenza serie 700-HG sono adatti per la commutazione di carichi CC. I nostri relè sono disponibili con soffio magnetico opzionale per lo spegnimento dell'arco, per consentire la commutazione di circuiti CC a corrente elevata.

Dettagli prodotti

Main Image

Minirelè a base quadrata

I minirelè a base quadrata serie 700-HF sono ideali per applicazioni nel settore automobilistico.

Dettagli prodotti

Main Image

Relè a base quadrata con montaggio su flangia

I relè a base quadrata con montaggio su flangia serie 700-HD dispongono di morsetti a lamella ad attacco rapido.

Dettagli prodotti

Main Image

Minirelè Ice Cube

I minirelè a base quadrata serie 700-HC sono relè ad innesto a 4 poli per applicazioni di commutazione a bassa energia.

Dettagli prodotti

Main Image

Relè a base quadrata

I relè a base quadrata serie 700-HB sono progettati per applicazioni nei settori HVAC, elevatori e automobilistico. Sono disponibili due tipi di zoccolo: la versione terminale chiuso IEC e la versione terminale aperto NEMA.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Relè e temporizzatori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Relè generici Chevron RightChevron Right