Loading

Convertitori di frequenza Armor PowerFlex

Siete alla ricerca di un convertitore di frequenza che soddisfi le vostre applicazioni più esigenti? I nostri convertitori di frequenza Armor™ PowerFlex® serie 35 On-Machine™ sono una nuova generazione di soluzioni di controllo motori On-Machine™ che possono aiutarvi a fare esattamente questo. Offrono una doppia porta gigabit EtherNet/IP™ integrata, una serie di opzioni di controllo del motore, opzioni di montaggio flessibili e caratteristiche di sicurezza hardware e di rete.. Sono integrati con i software di progettazione Logix e Studio 5000® per garantire prestazioni e facilità eccezionali.

Questi convertitori di frequenza offrono una soluzione integrata, vicina al motore e pre-ingegnerizzata, progettata per gli ambienti gravosi in cui la riduzione dei tempi e dei costi di installazione è fondamentale. I convertitori di frequenza Armor PowerFlex combinano una struttura innovativa che riduce i costi, i tempi di installazione e di fermo non programmati, Isostituendo più componenti con un'unica soluzione di controllo motore integrata.

Convertitori di frequenza Armor PowerFlex
  • Panoramica
  • Caratteristiche e vantaggi
  • Selezione prodotti
  • Specifiche
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-front
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-right
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-left
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-frame-right
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-bottom

Scoprite una nuova generazione di convertitori di frequenza On-Machine

Con Armor PowerFlex abbiamo portato il controllo motore On-Machine ad un livello superiore. Intelligenti, sicuri e semplici, i convertitori di frequenza Armor PowerFlex sono una soluzione scalabile progettata per soddisfare le vostre specifiche esigenze applicative.

La nostra soluzione On-Machine è un approccio decentralizzato di progettazione delle macchine che aiuta a ridurre le difficoltà delle tradizionali soluzioni all’interno di un armadio degli OEM e utilizzatori finali.

Chevron DownChevron Down
On-Machine™ Motor Control Solutions for Your Most Demanding Applications
Boxes on conveyor belt, consumer packages goods, cpg, mes, manufacturing execution system
Brochure
On-Machine™ Motor Control Solutions for Your Most Demanding Applications

Armor™ PowerFlex® motor control solutions - designed to be smart, safe, secure, and simple

Download Now

Perché un OEM dovrebbe scegliere la nostra soluzione On-Machine?

Scegliete una soluzione On-Machine con unità Armor PowerFlex per contribuire a:

  • Ridurre i tempi di progettazione e velocizzare l’integrazione in modo significativo.
  • Velocizzare il tempo di installazione grazie a flessibilità di montaggio e cavi a collegamento rapido
  • Rendere più rapida la configurazione e la messa in servizio grazie all’interfaccia operatore intuitiva 
  • Ottimizzare l’utilizzazione della macchina con dati in tempo reale disponibili in tutta l’azienda.
  • Combinare la sicurezza di rete e quella cablata in un unico prodotto

An On-Machine solution could be right for you—whether you’re an OEM or an end user. With an Armor PowerFlex drive you can:

  • Reduce your engineering time and help expedite integration significantly
  • Speed your installation time through flexible mounting orientations and quick-connect cables
  • Lower total cost by using  a simple, more modular approach to machine design
  • Reduce risk of failure with our environmentally robust design
Why should an OEM choose our On-Machine solution?
Automated warehouse. Boxes with spare parts moving on conveyer
Infographic
Why should an OEM choose our On-Machine solution?

Choose an Armor PowerFlex drive On-Machine solution to help maximize machine utilization with real-time data available to the enterprise.

Download Now
Why should an End User choose our On-Machine solution?
Asian engineer using smart factory 4.0 IOT internet of thing digital technology futuristic, digital process future industry productive management smart technology app system control factory background
Infographic
Why should an End User choose our On-Machine solution?

Armor PowerFlex drive On-Machine solutions move controls and hardware out of the cabinet, which saves floor space and minimizes time to deploy.

Download Now

Durability & safety built into the design

 

Keeping your equipment clean is a must in grimy areas. Armor PowerFlex drives are designed to withstand water wash down, so it’s appropriate for your most demanding applications. Our smart, safe, secure and simple features don’t stop there. Integrated networked safety in Armor PowerFlex drives helps simplify your machine design and minimize component redundancies.

Armor PowerFlex Drives Interactive Demo
An industrial conveyance line. Red bottles appear above the line. A caustic fluid is dripping on the Armor PowerFlex product showing durability
Armor PowerFlex Drives Interactive Demo

Learn more about how Armor PowerFlex drives help enable a zero-cabinet design.

Learn More

La decisione di ricorrere a un avviatore statico intelligente

il grafico a torta della riduzione dei costi della sicurezza, ombreggiato di blu, indica le ore 8

Riduzione dei costi di sicurezza

La sicurezza in rete consente di implementare la sicurezza delle macchine in modo economicamente vantaggioso, utilizzando un software e un hardware comuni.

grafico a torta della messa in servizio più rapida. Il blu ombreggiato indica le ore 5

Messa in servizio più veloce

L’integrazione ottimale offre un'esperienza utente coerente: dal progetto, all'installazione, al funzionamento, alla manutenzione. Consente l'accesso ai dati in tutta l'azienda.

il grafico a torta della riduzione dei costi dei fermi macchina, ombreggiato di blu, indica le ore 10

Riduzione dei costi dei fermi macchina

Ottenete dati in tempo reale per la manutenzione predittiva e accessibili a modelli analitici di livello superiore.

il grafico a torta della riduzione dei costi della sicurezza, ombreggiato di blu, indica le ore 8

Velocità, progetto, installazione e integrazione

Una soluzione integrata che combina funzioni come la disconnessione locale e la frenatura dinamica in un risultato coesivo.

il grafico a torta della riduzione dei costi della sicurezza, ombreggiato di blu, indica le ore 8

Tempo medio di ripristino ridotto

Installazione in loco e modifiche al progetto più rapide grazie all'eliminazione dei pannelli personalizzati.

il grafico a torta della riduzione dei costi della sicurezza, ombreggiato di blu, indica le ore 8

Diminuzione degli errori

I cavi a sgancio rapido per tutte le connessioni di campo riducono al minimo i guasti dovuti a errori di cablaggio.

Caratteristiche e vantaggi

  • Supporta motori asincroni trifase, motori a magneti permanenti e motori sincroni a riluttanza ad alta efficienza.
  • Dotato di custodia IP66 Tipo 4/12 con design igienico
  • Offre un'ampia gamma di potenze del motore e un'ampia gamma di soluzioni ambientali
  • Utilizza una rete EtherNet/IP™ a doppia porta gigabit resiliente e tollerante ai guasti, con funzionalità di anello a livello di dispositivo integrata.
  • Disponibile in due versioni: 3 Hp e 10 Hp.
  • Consente un’installazione e un montaggio flessibili
  • Facile da installare, configurare e mettere in funzione con procedure guidate e flussi di lavoro integrati
  • Utilizza una diagnostica completa dello stato locale e della rete, con funzioni predittive.
  • Dotato di connessione a sgancio rapido

Convertitori di frequenza di sicurezza Armor PowerFlex

  • Supportano funzioni di sicurezza avanzate come STO (Safe Torque-off), SS1, SLS (limite di velocità di sicurezza), SLP (Safely Limited Position), SDI (direzione sicura del movimento) e SBC (controllo sicuro del freno).
  • Offrono CIP Safety cablata e integrata in un unico prodotto
  • Sono dotati di I/O di sicurezza per l'utente

Settori

Disponiamo delle competenze per rispondere alle vostre sfide di automazione industriale, in qualsiasi parte del mondo.

Loading
Loading
Loading
Loading

Selezione prodotti

BETA La nostra selezione prodotti sta per essere aggiornata! Prova qualcosa di nuovo.
BETA
SearchSearch
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
Loading

No products found for .

Suggerimenti di ricerca:

  • Prova a cercare diversi numeri di catalogo, nomi di prodotti o parole chiave generali
  • Controllate la ricerca per eventuali errori ortografici
Catalog Number Descrizione Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
di Results
di
Usa il nostro strumento di configurazione per personalizzare un prodotto:
LANCIA L’ASSISTENTE DI CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO
FlagFlag

Documentation

Resource Publication Number Language
Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure 35-BR001
OEM On-Machine Infographic 280-SP003
End User On-Machine Infographic 280-SP004
 
Looking for Technical Documentation?

Visit the Technical Documentation Center to find product specifications, installation guides, user manuals, product certifications and more.

View Armor PowerFlex AC Drives Technical Publications and Certifications

Certifications

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE Marked
  • cULus Listed
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
  • SEMI  F47
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitori di frequenza Armor PowerFlex Chevron RightChevron Right