Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000
I convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® 6000 offrono flessibilità in una vasta gamma di applicazioni. Sono adatti per applicazioni nuove e retrofit, a coppia variabile e a coppia costante. Alcune di queste applicazioni comprendono ventole, pompe e compressori che richiedono un controllo motore a velocità variabile da 2,3 a 11 kV. Questi convertitori sono disponibili in più configurazioni in base alla tensione motore e ai requisiti locali.