Loading

Automazione dei cementifici

Liberate il vostro massimo potenziale con processi connessi e soluzioni efficienti
Cementificio in funzione di sera
Industria del cemento

Nel competitivo mercato odierno, le aziende come la vostra devono continuare a innovare per migliorare la produttività, incrementare i ricavi e differenziare i propri prodotti. E tutto ciò affrontando le sfide della globalizzazione e delle normative ambientali sempre più severe.

Il nostro team di esperti, insieme alle nostre tecnologie informatiche e di controllo scalabili, può aiutarvi a collegare le vostre operazioni e a sfruttare i grandi vantaggi della trasformazione digitale.


Maggiore efficienza grazie all'innovazione digitale

Tra i risultati conseguibili grazie alla trasformazione digitale, l'efficienza operativa è in cima alla lista degli obiettivi a breve e a lungo termine. Le aziende del settore del cemento spesso non dispongono di una strategia unitaria per gli investimenti digitali a causa di attrezzature obsolete e operazioni diversificate.

Per migliorare l'utilizzo degli impianti, ottimizzare i processi e ridurre il consumo energetico sono necessarie tecnologie innovative e basate sui dati. Indipendentemente dal punto in cui vi trovate nel vostro percorso di trasformazione digitale, noi possiamo aiutarvi a fare il passo successivo. Liberate il vostro potenziale con soluzioni che garantiscono la crescita dell’attività, la produttività e la riduzione dei rischi.

Scoprite di più sulle nostre Soluzioni di trasformazione digitale e Strategie di trasformazione digitale.

Opportunità in un ambiente volatile
Immagine aerea di un impianto di cemento di giorno con cielo azzurro nel deserto
Studio di mercato
Opportunità in un ambiente volatile

Superare le sfide aziendali e ridefinire le operazioni con iniziative di trasformazione digitale. Scoprite quali sono le aree su cui le migliori aziende produttrici di cemento stanno concentrando i loro sforzi.

Visualizza i risultati

Dove si trovano i leader del settore del cemento nel loro percorso di trasformazione digitale?

60%
Impianti di cemento che non hanno completato le iniziative di trasformazione digitale
2 su 3
Utenti che hanno difficoltà a integrare i dati dei vari sistemi
36%
Addetti che non hanno le competenze necessarie sulle tecnologie di trasformazione digitale

Liberate la potenza della trasformazione digitale

Profilo di una fabbrica

18-25%

Riduzione dei costi di manutenzione

Freccia che punta verso l’alto su un grafico di dati

5-15%

Maggiore disponibilità degli asset

Sagoma di una persona che indossa un casco in piedi davanti a una fabbrica

57%

Maggiore produttività dei dipendenti


Massimo valore in ogni fase della produzione di cemento

Con un mondo e un industria in continua evoluzione, le vostre operazioni devono essere agili. Rimanere fermi non è un’opzione accettabile. Come affrontare queste sfide?

Concentrare gli sforzi su un cambiamento efficace può aiutare a farvi crescere rimanendo produttivi e redditizi. Una soluzione scalabile, flessibile e facile da integrare vi aiuterà ad aumentare la produttività, a ridurre i costi e i consumi energetici, adottando al contempo un approccio proattivo alla sicurezza informatica.

Il cementificio connesso
Vista aerea di un grande cementificio con torri fumanti
Brochure
Il cementificio connesso

Scoprite come migliorare l'efficienza operativa, ridurre i rischi per la sicurezza e migliorare i processi decisionali attraverso questa integrazione di sistemi end-to-end.

Scarica ora
Chevron DownChevron Down
Video
Il cementificio connesso - Video

Sistemi integrati e soluzioni di analisi scalabili che consentono una visibilità completa dalla cava al packing, migliorando i processi decisionali.

Interagite con il cementificio connesso

Il controllo predittivo basato su modello può ridurre i costi energetici, aumentare il rendimento e massimizzare la produttività. Scoprite come può esservi utile con questo strumento interattivo.

Esplorate lo strumento
Soluzioni di processo per l'industria del cemento
Due operai di un impianto di lavorazione del cemento si dirigono verso un'area con cumuli di materie prime, tra cui sabbia e terra.
Brochure
Soluzioni di processo per l'industria del cemento

Raggiungete i vostri obiettivi produttivi in modo intelligente. Adottando un approccio standard per il controllo di processo è possibile ridurre i rischi e semplificare le operazioni di gestione, manutenzione e modifica.

Scarica ora

Prendere decisioni migliori grazie a un cementificio connesso

La domanda globale di cemento è destinata a crescere fino al 23% nei prossimi 30 anni. Con questa prospettiva di crescita, le operazioni basate sui dati, una forza lavoro connessa e l'efficienza operativa sono elementi fondamentali per soddisfare la domanda in modo puntuale e con prodotti di altissima qualità.

Adottate delle soluzioni di processo moderne che possano apportare benefici a tutte le aree del vostro cementificio. Il sistema di controllo distribuito (DCS) PlantPAx® è una soluzione di processo a livello di impianto scalabile, sicura e abilitata alla gestione dei dati.

Scoprite le nostre soluzioni DCS PlantPAx


Massime prestazioni con il controllo predittivo basato su modello e i sistemi di analisi

Le sfide dell'industria del cemento sono molte e i produttori devono fare di più con meno per restare al passo. Molte aziende utilizzano già un sistema di controllo di processo che spesso, però, non riesce a garantire la stabilità dei processi e le prestazioni dell'impianto che i clienti si aspettano.

Aggiungendo un ulteriore livello di intelligenza al vostro sistema di controllo con la nostra soluzione di controllo predittivo basato su modello (MPC) Pavilion8® potete ottenere prestazioni migliori, riducendo la variabilità del prodotto, risparmiando energia e riducendo le emissioni del vostro cementificio.

Scoprite come la soluzione MPC Pavilion8 può aiutare la vostra azienda

Model Predictive Control per l'industria del cemento
Sistema di trasporto Ash Grove Cement: ripresa esterna con 4 trasportatori
eBook
Model Predictive Control per l'industria del cemento

Migliorare la redditività facendo funzionare un sistema al massimo delle sue potenzialità e in tutta sicurezza. La soluzione MPC ottimizza il processo formulando previsioni sui futuri risultati dell'impianto in funzione delle modifiche alle variabili di ingresso del processo e ai fattori di disturbo.

Scarica ora
Chevron DownChevron Down
Video
Massime prestazioni nel processo di produzione del cemento

Le nostre soluzioni MPC per l'industria del cemento hanno aiutato i più grandi produttori a ridurre i costi variabili, a migliorare la qualità e la produttività e ottenere la conformità ambientale.

Il Model Predictive Control (MPC) o controllo predittivo basato su modello è una tecnologia semplice ma potente che può essere integrata nel vostro attuale sistema di controllo per ottimizzare l’impianto. Guardate il video per scoprire cosa è possibile fare con il controllo MPC.

Tecnologie di ottimizzazione del processo per il cementificio connesso
Fabbrica di produzione di cemento con raffreddatore di clinker e altri impianti al tramonto.
Articolo
Tecnologie di ottimizzazione del processo per il cementificio connesso

Questo articolo di World Cement evidenzia come Rockwell Automation abbia aiutato un cementificio del Texas a ottenere un aumento della produzione, della stabilità, del risparmio energetico e della qualità grazie alla tecnologia MPC nel suo progetto di automazione del forno a secco.

Scarica ora
Soluzioni di ottimizzazione dei processi per area
Vista panoramica di una fabbrica di cemento
Articolo
Soluzioni di ottimizzazione dei processi per area

Scoprite le soluzioni MPC per area in questo articolo dell'International Cement Review che evidenzia le funzionalità dell’MPC di Rockwell Automation nell’industria del cemento.

Continua a leggere

Migliorate i vostri processi

State cercando di:

  • Aumentare l’efficienza operativa globale?
  • Ridurre la variabilità dei prodotti e del processo?
  • Migliorare le pratiche di sostenibilità?
  • Aumentare la produttività grazie a dati migliori?
  • Ridurre il costo energetico per tonnellata?

La nostra applicazione MPC (Model Predictive Control) per l'ottimizzazione di processo può essere utilizzata in ogni area della produzione di cemento.

Ulteriori informazioni sull'ottimizzazione dei processi e sull’MPC

Applicazione per mulini per cemento
Grande mulino a sfere industriale utilizzato per la produzione di cemento
Dati tecnici
Applicazione per mulini per cemento

La nostra applicazione di controllo predittivo basato su modello (MPC) fornisce il controllo e l'ottimizzazione del processo di frantumazione e macinazione dei mulini per cemento mediante una tecnologia brevettata leader nel settore.

Scarica ora
Applicazione di essiccazione o cottura
Forno rotante in cementificio di notte
Dati tecnici
Applicazione di essiccazione o cottura

La nostra applicazione di controllo predittivo basato su modello (MPC) fornisce il controllo e l'ottimizzazione dei processi di essiccazione o cottura mediante una tecnologia brevettata leader nel settore.

Scarica ora

In che modo abbiamo aiutato aziende come la vostra?

Ash Grove Cement migliora l'affidabilità
Scatto interno del mulino a sfere di Ash Grove Cement
Caso di studio
Ash Grove Cement migliora l'affidabilità

Una soluzione di Rockwell Automation garantisce ad un produttore di cemento un risparmio iniziale di 250.000 USD e un tempo di operatività superiore al 90%.

Per saperne di più
Vulcan Materials Company
Sito di cemento a cielo aperto situato nel complesso minerario di Vulcan
Caso di studio
Vulcan Materials Company

L'applicazione di controllo della macinazione del cemento di Rockwell Automation aiuta il produttore a ottenere risultati significativi attraverso il controllo automatizzato.

Scarica ora
Le informazioni di produzione aumentano l'accuratezza dei dati OEE
Immagine delle prestazioni degli asset in tempo reale
Caso di studio
Le informazioni di produzione aumentano l'accuratezza dei dati OEE

Le informazioni di produzione aumentano l'accuratezza dei dati OEE di un produttore di cemento offrendo la raccolta dati automatica e la reportistica in tempo reale.

Per saperne di più
Cementificio riduce le emissioni del 2%
Due grandi sili di stoccaggio accanto a quattro sili più piccoli in un cementificio
Caso di studio
Cementificio riduce le emissioni del 2%

Il consumo di energia può rappresentare il 25-35% del costo totale di produzione. Scoprite come abbiamo aiutato un'azienda leader nel settore del cemento a migliorare del 2% il risparmio sul consumo energetico del forno e ad espandere le iniziative di sostenibilità.

Continua a leggere

Scoprite di più sui nostri prodotti e le nostre soluzioni

  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading

Scoprite di più sui nostri servizi

  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading
  • Loading
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci

Consigliato per voi

Loading
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali Chevron RightChevron Right