Loading

Trusted

Sistema strumentato di sicurezza ad alta disponibilità
Trusted hero image
Soluzioni di processo
    • Panoramica
    • Batch Management di base
    • Batch Management di base
    • Gestione dei batch completa
    • Gestione dei batch completa
  • Ottimizzazione
    • Panoramica
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • Servizi
    • Panoramica
    • Migrazione del sistema DCS
    • Migrazione del sistema DCS
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax

Il nostro sistema di controllo ad alta disponibilità Trusted® è progettato per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di sicurezza. Questa soluzione strumentata di sicurezza è caratterizzata da un controllore con ridondanza modulare tripla (Triple Modular Redundancy, TMR). Il sistema reagisce immediatamente per circoscrivere i guasti consentendo in tal modo di rispettare i requisiti di integrità.


Ottimizzare la disponibilità del sistema e la sicurezza

Trusted incorpora un'architettura ad alta disponibilità per ridurre gli interventi di protezione del sistema

La progettazione a ridondanza modulare tripla di Trusted si basa su processi di voto a maggioranza per identificare l'origine di un guasto. I vari guasti all'hardware causeranno una reazione diversa di uno dei tre segmenti di controllo rispetto all'altro. Il sistema di punteggio acquisisce e registra le discrepanze. A questo punto, il sistema Trusted TMR reagisce immediatamente per contenere i guasti del sistema, contribuendo a mantenere la conformità ai requisiti di integrità della sicurezza.

Sistema di sicurezza Trusted
Main Image
Brochure
Sistema di sicurezza Trusted

La soluzione Trusted® dispone di un controllore con ridondanza modulare tripla (Triple Modular Redundancy, TMR). È progettato per offrire la massima sicurezza e disponibilità del sistema.

Scaricare ora
Controllore ridondanza modulare tripla (TMR) affidabile
Main Image
Presentazione
Controllore ridondanza modulare tripla (TMR) affidabile

Trusted è un controllore con ridondanza modulare tripla (TMR) progettato per fornire sicurezza e disponibilità massime in tutte le circostanze." title="Trusted è un controllore con ridondanza modulare tripla (TMR) progettato per fornire sicurezza e disponibilità massime in tutte le circostanze.

Guarda il video
Soluzioni di sistemi strumentati di sicurezza
Main Image
Soluzioni
Soluzioni di sistemi strumentati di sicurezza

La tutela di personale, processi e ambiente è una componente fondamentale di ogni strategia di automazione.

Scoprite le nostre capacità
Sistemi di sicurezza dei processi
Main Image
Competenze
Sistemi di sicurezza dei processi

Il nostro ampio portafoglio di soluzioni consente di soddisfare specifici requisiti di sicurezza dei processi.

Scoprite le nostre capacità

Aumentare prestazioni e redditività

Vantaggi

  • Tolleranza a più guasti
  • Identificazione dei guasti precisa
  • Nessuna restrizione sui tempi di riparazione
  • Elevata copertura di guasti potenziali
  • Riduzione delle dimensioni e della complessità del sistema operativo

Caratteristiche

  • Integrazione con sistemi di controllo più estesi
  • Si integra nella nostra soluzione PlantPAx®
  • Supporto di moduli I/O da 24-120 V CC o 120 V
  • I/O ad alta densità (fino a 40 canali/modulo)
  • Conformità agli standard di sicurezza con test di corsa parziale per valvole critiche
  • Supporto dei livelli prestazionali necessari per i controllori per turbomacchine
  • Ampia gamma di moduli dedicati che rispettano i requisiti SIL 3
  • Utilizzo e manutenzione facili
La soluzione Trusted è progettata per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di sicurezza e per integrarsi facilmente in soluzioni di controllo più estese.

Certificazione Trusted

Conformità agli standard di sicurezza

Trusted è certificato da TÜV come applicazione idonea che rispetta uno o più dei seguenti standard di sicurezza internazionali:

  • IEC 61508:2010 (Ed 2), IEC 61131-2
  • EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
  • NFPA 72/85/86
Informazioni sulle nostre certificazioni dei prodotti
La vostra soluzione con i nostri servizi
Main Image
Competenze
La vostra soluzione con i nostri servizi

In un mercato globale sempre più competitivo, l'utilizzo della tecnologia per favorire redditività e crescita è l'aspetto principale su cui si concentrano molte aziende, che talvolta devono essere supportate. L'ampio portafoglio di servizi che offriamo vi consente di ottenere il massimo dal vostro investimento in automazione.

Scoprite le nostre capacità
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Contatti

Consigliato per voi

Loading
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Fun... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sistemi di sicurezza dei processi Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi strumentati di sicurezza Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Trusted Chevron RightChevron Right