Loading
Logiciel FactoryTalk

FactoryTalk Batch

  • Chevron DownChevron Down
  • Chevron DownChevron Down
  • Chevron DownChevron Down
  • Chevron DownChevron Down
  • Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
Liens rapides/ressources populaires
Actifs FactoryTalk
FactoryTalk Batch
  • Présentation
  • Avantages
  • Renseignements de commande
  • Ressources

Présentation

FactoryTalk® Batch vous permet d'utiliser un seul système de commande et d'information dans la gestion de vos procédés pour améliorer le rendement et la qualité du produit, économiser l'énergie et les matières premières, réduire les variations des procédés et l'intervention humaine. Il vous permet de développer des stratégies modernes de commande de traitement par lot en prenant en charge des capacités de production flexibles et des procédures d'entreprise unifiées, tout en accélérant le développement des produits et des procédés.

Résultat : votre équipement est mieux utilisé, la qualité du produit est améliorée, le besoin de visibilité et d'accès aux données expoitables est mieux réalisé et vos coûts sont réduits.

Dernières versions.
Version 14.00

Nouvelles mises à jour du modèle de zone d’exécution

  • La version 14.00 de FactoryTalk Batch offre la possibilité de déployer des modifications de modèle de zone sur un serveur de lot pendant qu'il est en cours d'exécution
  • Cette fonctionnalité rend le système FactoryTalk Batch plus flexible et plus facile à adapter aux exigences changeantes tout en améliorant la durée de fonctionnement du système et la productivité globale.
  • Des modifications sont apportées au modèle de zone à l'aide des outils de conception existants. Elles doivent ensuite être vérifiées et déployées explicitement dans le modèle de zone d'exécution sur le serveur FactoryTalk Batch.

Nouvelles formulations des recettes

  • Capacité à créer des formulations de recettes afin de réduire la complexité de la gestion des recettes et d'offrir une plus grande flexibilité dans la variation des produits en fonction des changements saisonniers ou environnementaux.
  • Les formulations de recettes constituent une recette commune qui permet de fabriquer différents produits en modifiant les paramètres d'entrée de la recette.
  • Vous pouvez créer et enregistrer une formulation de recette, puis la sélectionner dans la liste des formulations sauvegardées lorsque vous ajoutez un lot à la liste des lots

Amélioration de l’adoption de FactoryTalk Linx

  • FactoryTalk Batch 14.00 prend désormais en charge FactoryTalk Linx en tant que serveur de données pour PhaseManager™ et SequenceManager™
  • L’utilisation de FactoryTalk Linx à la place de RSLinx® Classic garantit une communication rapide, plus fiable et plus sécurisée avec le contrôleur

Amélioration des messages de vérification

  • Si la vérification est activée, vous pouvez acheminer les messages de vérification du lot vers FactoryTalk AssetCentre et vers le journal local de FactoryTalk Diagnostic, individuellement ou simultanément
  • Les messages de vérification du lot sont générés dans deux formats : Engineer Audit (pour le journal local) et Secure Audit (pour FactoryTalk AssetCentre)

Mise à jour de l’API d’intégration d’entreprise

  • FactoryTalk Batch version 14.00 est la première version qui comprend l’installateur de la nouvelle extension de l’API FactoryTalk Batch Enterprise Integration
  • Cet API s’appuie sur le serveur Internet FactoryTalk® Batch View™ et propose un API moderne qui permet aux systèmes d’entreprise basés sur Internet, à l’instar du logiciel MESPharmaSuite®, de s’intégrer facilement dans FactoryTalk Batch

Amélioration de l’interface utilisateur d’exécution moderne

  • FactoryTalk Batch View v2.00 a été intégré dans la version FactoryTalk Batch v14.00
  • Cette interface utilisateur moderne, basée sur navigateur, a été mise à jour pour prendre en charge les fonctionnalités de l'ancien Batch View, notamment l'ajout de la prise en charge de l'arbitrage, de la mise en corrélation, des expressions de paramètres, des commentaires de recettes et des recettes basées sur des matériaux.
  • Elle comprend également des améliorations pour le regroupement rapide, la granularité de la politique de sécurité et la localisation
  • En plus, elle prend en charge les nouvelles mises à jour du modèle de zone d’exécution et les fonctionnalités des formulations de recettes de FactoryTalk Batch v14.00

Amélioration de la commande de traitement par lot intégrée

  • Les commandes de l’IHM FactoryTalk Batch View ont également été intégrées dans la version FactoryTalk Batch v14.00
  • Ces commandes modernes s’appuient sur le serveur Internet FactoryTalk Batch View et sont conçues pour intégrer la commande de traitement par lot dans les clients d’exécution FactoryTalk View SE
  • Cette nouvelle version met en œuvre des propriétés, des méthodes et des événements supplémentaires pour faciliter la migration des anciens clients de contrôle ActiveX Batch, en assurant une intégration plus étroite entre les commandes utilisateur et en augmentant considérablement les capacités de scriptage.
  • Elle comprend également une commande supplémentaire qui permet d’intégrer directement le SFC/PFC dans les clients d’exécution FactoryTalk View SE
  • Enfin, les commandes de l’IHM FactoryTalk Batch View héritent désormais de paramètres de localisation du client d’exécution FactoryTalk View SE

État du cycle de vie du produit

  • Cette version parmet au client FactoryTalk® eProcedure®, au client FactoryTalk Batch View existant et aux anciennes commandes ActiveX FactoryTalk Batch de franchir l’étape finale du cycle de vie du produit
  • Si votre système de production dépend de ces produits, nous vous recommandons de passer aux commandes modernes FactoryTalk Batch View et IHM FactoryTalk Batch View.
Version 13.02

Intégration au logiciel  SequenceManager™

  • Permet de réaliser un séquençage des lots soit au niveau de l’automate, soit au niveau du serveur
  • Permet aux constructeurs de machines de développer et de livrer des plates-formes entièrement testées que les clients finaux peuvent intégrer dans leur traitement par lots, avec un minimum de validation et d'effort de mise en service
  • Minimise le travail suplémentaire qui s'impose lorsque des fabricants avec de petits systèmes de traitement par lots basés sur automate s'orientent vers des systèmes de traitement par lots plus grands basés sur serveur

Intégration à FactoryTalk Batch View pour plus de mobilité et une meilleure expérience IHM

  • Les graphiques peuvent s'adapter à n'importe quel appareil mobile, tel que iPhone et Android
  • Peut être exploité sur les stations de travail FactoryTalk Batch existantes en tant qu'interface de visualisation IHM des lots
  • Aide à créer des flux de travail intuitifs, réduit les étapes procédurales et renforce la collaboration
  • Accéder aux informations en temps réel, interagir avec les processus et sécuriser les approbations de n'importe où dans une usine

Amélioration des outils de gestion

  • Une interface moderne permet de réduire le nombre de clics nécessaires pour accéder aux informations
  • Met à disposition des données pour permettre l'analyse relative à l'amélioration continue, tout en protégeant l'intégrité de ces données afin qu'elles puissent être exploitées dans les rapports de réglementation et de contrôle de la qualité

Avantages

Optimiser la chaîne logistique

La technologie de gestion de matériaux fournit une gestion et un suivi des matériaux juste à temps au niveau de l'usine qui s'intègrent aux applications de gestion d'inventaire de l'entreprise

Renforcer l’uniformité

Le logiciel eProcedure®  automatise les procédures manuelles à l'aide d'une interface interactive basée sur Internet pour séquencer et documenter vos opérations de fabrication (y compris l'application des signatures conformément à la norme 21CFR Part 11)

Réduire la durée de mise en service

Grâce à la technologie SequenceManager™, les constructeurs de machines peuvent développer et livrer des machines entièrement testées que les clients peuvent intégrer dans leur traitement par lots, avec un minimum de validation et d'effort de mise en service

Réduire la durée de mise en service

Grâce à la technologie SequenceManager™, les constructeurs de machines peuvent développer et livrer des machines entièrement testées que les clients peuvent intégrer dans leur traitement par lots, avec un minimum de validation et d'effort de mise en service

Marge pour croître

Avec des fonctionnalités flexibles et une technologie éprouvée, cette solution est idéale pour tous les processus de traitement par lots, qu'il s'agisse d'architectures à l'échelle de l'entreprise ou d'applications à une seule unité.

Ressources

Resource Resource Type Catalog Number Language
Assistance et abonnements logiciels : la clé du succès Brochure GMSG-SP013
English
Un accès simplifié aux logiciels d’automatisation Brochure FTALK-BR011
FactoryTalk Batch : Guide d’obtention de résultats Manuel BATCH-GR011
English
FactoryTalk Batch : Fiche produit Brochure PROCES-PP017
Composants FactoryTalk Batch Guide d’installation et de mise à niveau BATCH-IN002
English
Guide FactoryTalk Batch View 2.0 Guide de mise en route FTBVS-QS001
English
Guide des commandes IHM FactoryTalk Batch View Guide de mise en route BATCH-QS001
English

Améliorer les performances avec OperationSuite

Cette application est conçue pour offrir des informations contextuelles basées sur les rôles qui peuvent ensuite être exploitées pour améliorer les systèmes ou les procédés.

Explorer d’autres produits dans OperationSuite
FactoryTalk Historian Site Edition
Logiciel
FactoryTalk Historian Site Edition

Accédez de manière rapide, sécurisée et flexible aux données fiables de sorte que votre équipe puisse mieux identifier et corriger des problèmes de fabrication grâce au système d’historisation en temps réel des processus.

Pour débuter
FactoryTalk Historian Machine Edition
Logiciel
FactoryTalk Historian Machine Edition

Des informations précises et en temps réel sur la fabrication sont essentielles pour améliorer la qualité des produits, accélérer la mise sur le marché et assurer la conformité réglementaire.

Pour débuter
FactoryTalk Analytics LogixAI
Logiciel
FactoryTalk Analytics LogixAI

Utilisez la puissance de l’apprentissage automatique dans vos procédés de production avec FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.

Pour débuter

Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?

Options de passation de commande
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Options de passation de commande

Une procédure d’achat unique pour les services d’abonnement et logiciels.

Explorez nos options de passation de commande
Contactez un conseiller
DistributorDistributor
Contactez un conseiller

Rapprochez-vous de votre conseiller commercial Rockwell Automation local pour définir vos besoins et exigences en logiciels.

Nous contacter

Recommandé pour vous

Cinq façons dont le logiciel IHM peut vous aider à garantir la sécurité
Main Image
Blog
Cinq façons dont le logiciel IHM peut vous aider à garantir la sécurité

Limitez l’accès à vos systèmes de production et à la propriété intellectuelle au moyen des nombreuses fonctionnalités de sécurité disponibles dans le nouveau logiciel IHM.

Lire maintenant
Formation virtuelle : apprentissage sans limites
Main Image
Blog
Formation virtuelle : apprentissage sans limites

Découvrez comment vous pouvez réduire les risques et renforcer les compétences des employés en offrant une formation des opérateurs dans un envoronnement sain et virtuel.

Lire maintenant
Trois avantages commerciaux OEM d’un jumeau numérique
Main Image
Blog
Trois avantages commerciaux OEM d’un jumeau numérique

Découvrez comment un jumeau numérique peut dévoiler de nouvelles méthodes de travail pour vous et vos clients.

Lire maintenant
Éviter les surprises coûteuses avec la mise en service virtuelle
Main Image
Blog
Éviter les surprises coûteuses avec la mise en service virtuelle

Avec un jumeau numérique de votre machine, vous pouvez tester les commandes avant de lancer la construction de la machine, ceci afin d’éviter les changements coûteux de dernière minute.

Lire maintenant
  1. Chevron LeftChevron Left Ünïìtèëd Stæátèës Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Logiciel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Batch Chevron RightChevron Right