Loading

Logiciel de création de systèmes d'automatisation d'usine

Une base gère l’ensemble des processus : discret, procédé, traitement par lot
Un employé visualisant Studio 5000 Environment sur un moniteur derrière son bureau
DesignSuite
  • Logiciel de jumeau numérique dynamique
    • Présentation
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Interface de simulation de Studio 5000
    • Interface de simulation de Studio 5000
  • FactoryTalk Logix Echo

L’intégration des fonctionnalités avantageuses d’une plateforme de conception commune dans vos activités peut vous conférer une place importante au sein de votre établissement. Le logiciel FactoryTalk® DesignSuite regroupe en un cadre standard des éléments d’ingénierie et de conception permettant d’optimiser la productivité et de réduire la durée de mise en service. Les architectes système peuvent désormais se référer aux mêmes processus de conception au niveau de l’ensemble de l’atelier ou de l’entreprise ; tout le monde utilise la même tablette électronique et les opérations sont synchronisées. Le fait de doter votre système de commande d’un environnement d’ingénierie intégré vous permet de réutiliser les contenus et de partager des données entre plusieurs outils d’ingénierie. Un système d’automatisation industriel qui aide véritablement à raccourcir les cycles de développement, réduire les risques et optimiser la conception des systèmes. Découvrez comment devenir le héros du jour !


Amélioration de la productivité induite par la simplification du développement de systèmes

Logiciel Studio 5000 Design

L’environnement de développement Studio 5000® vous permet de vous adapter rapidement à l’évolution du marché et aux besoins commerciaux, et de réduire le coût total de possession. De nouvelles capacités de conception peuvent augmenter la productivité des automatismes et réduire les coûts durant le cycle de vie d’un projet. Studio 5000 s'étend au-delà d'un automate ; c’est un outil de conception et de développement à l’échelle du système.

Loading

Loading

Explorer vos options grâce à un jumeau numérique

Réalisez vos études de matériels avec Emulate3D

L’alliance entre le logiciel de CAO 3D de votre système et la logique de commande bien avant qu’une pièce ne soit commandée constitue l’atout indéniable du logiciel Emulate3D™. La création d’un jumeau numérique dynamique vous permet non seulement d’exploiter et de tester le système au moyen de charges et de produits réalistes dans le système, mais aussi de former virtuellement des opérateurs à des scénarios opérationnels réels tout en atténuant les risques (sans compromettre la productivité et la qualité). C’est une situation GAGNANT-GAGNANT !


Harmonisez vos projets du prototypage à la production

Transformer la conception avec FactoryTalk Logix Echo

Le processus de conception peut être semé d’embûches pouvant avoir une incidence sur le délai de commercialisation, la qualité et le coût de vos produits. Du prototypage à l’installation, trouver des façons d’harmoniser le processus et de réduire les dépenses est la clé du succès. Le logiciel d’émulation FactoryTalk Logix Echo pour automates ControlLogix® 5580 vous aide à accéder à une ingénierie numérique complète et à tous ses avantages.

Grâce à FactoryTalk Logix Echo, vous pouvez tester les modifications apportées au code de votre automate programmable en quelques clics seulement. Plus besoin d’attendre l’achat de nouvelles pièces ou de passer des jours à bâtir un nouveau prototype. Vous pouvez également passer de la conception au test en un instant à l’aide des nouveaux flux de travail de FactoryTalk Logix Echo. Le logiciel vous offre une plus grande flexibilité de conception et de meilleures performances tout en vous faisant économiser du temps et de l’argent.

Loading

Loading

Assurer une visibilité maximale à la demande

FactoryTalk View

FactoryTalk View offre des fonctionnalités critiques dans une solution IHM logicielle.

  • Évolue d'une solution IHM de niveau machine autonome à une solution de visualisation distribuée
  • Fournit une visibilité essentielle à la demande et améliore la productivité à tous les niveaux de votre organisation

Les problèmes liés à l’IHM dans les applications discrètes, de procédés et de traitement par lot sont gérés dans un ensemble de programmes qui s’étend au-delà des murs de votre établissement pour assurer une visibilité maximale à la demande.


Des outils de conception qui vous facilitent la tâche

L’environnement de développement Studio 5000 vous permet de vous adapter rapidement à l’évolution du marché et aux besoins commerciaux, ainsi que de réduire le coût total de possession. De nouvelles capacités de conception peuvent augmenter la productivité des automatismes et réduire les coûts durant le cycle de vie d’un projet. Studio 5000 s'étend au-delà d'un automate ; c’est un outil de conception et de développement à l’échelle du système.

Loading
Loading
Safety Automation Builder
Deux employés de sexe opposé ayant les yeux rivés sur un écran
Compétence
Safety Automation Builder

Safety Automation Builder® est un outil logiciel GRATUIT conçu pour simplifier la conception et la validation de la sécurité machine, et réduire les délais et les coûts.

Découvrez nos capacités
Générateur de propositions ProposalWorks
Un employé assis devant son écran visualise le logiciel et un produit relié à sa console de programmation portable par un câble réseau
Support
Générateur de propositions ProposalWorks

Notre générateur de propositions ProposalWorks vous permet de créer des propositions à l'aide d'une interface conviviale.

Pour débuter

Aucuns frais ni installation supplémentaires

Logiciel Motion Analyzer

Le logiciel Motion Analyzer est un outil de dimensionnement complet pour application de mouvement utilisé pour l'analyse, l'optimisation, la sélection et la validation de votre système de commande de mouvement Kinetix®.  Ce logiciel facilite le processus de conception de la machine en vous permettant de concevoir et valider rapidement des nouveaux concepts de machine sans acheter ni installer d'équipement physique.

Logiciel Motion Analyzer
Un écran affichant le logiciel Motion Analyzer
Logiciel
Logiciel Motion Analyzer

Notre logiciel Motion Analyzer est un outil de dimensionnement pour application de mouvement utilisé pour l'analyse, l'optimisation, la sélection et la validation de votre système de commande de mouvement Kinetix®. 

Pour débuter

Logiciel de simulation Arena
Deux employés visualisant des diagrammes en barres sur un écran recouvert d’icônes financiers
Logiciel
Logiciel de simulation Arena

Le logiciel de simulation des processus métier constitue un moyen efficace d’évaluer toutes les implications des décisions opérationnelles avant qu’elles ne soient mises en pratique.

Pour débuter

Ne pas prendre les décisions opérationnelles à la légère

Logiciel de simulation Arena

Rares sont les décisions opérationnelles évidentes. Tout changement survenu dans un secteur de votre activité a une incidence sur d’autres secteurs — souvent d'une manière imprévue. Le logiciel de simulation des processus métier constitue un moyen efficace d’évaluer toutes les implications des décisions opérationnelles avant qu’elles ne soient mises en pratique.

Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?

Options de passation de commande
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Options de passation de commande

Une procédure d’achat unique pour les services d’abonnement et logiciels.

Explorez nos options de passation de commande
Contactez un conseiller
DistributorDistributor
Contactez un conseiller

Rapprochez-vous de votre conseiller commercial Rockwell Automation local pour définir vos besoins et exigences en logiciels.

Nous contacter

Recommandé pour vous

FactoryTalk OperationSuite
Deux employés portant des casques de chantier sont en pleine discussion en marchant dans une usine
Logiciel
FactoryTalk OperationSuite

La combinaison inédite d’outils proposée dans le logiciel FactoryTalk OperationSuite a été pensée pour fournir des informations exploitables et contextuelles, basées sur le rôle, en vue d’améliorer les systèmes ou les processus.

Pour débuter
Bibliothèques de code des applications
Vue angulaire d’un écran affichant un code
Support
Bibliothèques de code des applications

Nos contenus d'applications permettent aux ingénieurs de créer efficacement des projets d'automatisation à partir de bibliothèques axées sur les applications, normalisées et dotées de la gestion du cycle de vie.

Pour débuter
Logiciels d’analyse et d’IIoT
Deux employés d’usine visualisant une tablette placée devant un produit Rockwell Automation
Logiciel
Logiciels d’analyse et d’IIoT

InnovationSuite allie FactoryTalk Analytics et un système MES avec ThingWorx de PTC et des technologies de réalité augmentée. Vous pouvez ainsi connecter plus facilement vos infrastructures opérationnelles et améliorer les données les concernant.

Pour débuter
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Logiciel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite Chevron RightChevron Right