Loading

Capteurs de pression

Nos capteurs de pression comprennent des contrôleurs de pression électromécaniques robustes pour usage industriel, ainsi que des pressostats à semi-conducteurs pour toutes les applications. Nos produits de commande prennent en charge diverses exigences en matière de commutation et de sortie. Vous pouvez les utiliser dans divers environnements et applications.
Détecteurs et interrupteurs
    • Présentation
    • Photoélectrique
    • Photoélectrique
    • Proximité inductif
    • Proximité inductif
    • Ultrasons
    • Ultrasons
    • Capacitifs
    • Capacitifs
    • Détection 3D reconfigurable
    • Détection 3D reconfigurable
    • Outil de choix des détecteurs
    • Outil de choix des détecteurs
    • Présentation
    • Interrupteurs de fin de course de précision compacts
    • Interrupteurs de fin de course de précision compacts
    • Interrupteurs de fin de course pour environnements dangereux
    • Interrupteurs de fin de course pour environnements dangereux
    • Interrupteurs de fin de course à usage intensif
    • Interrupteurs de fin de course à usage intensif
    • Interrupteurs de fin de course métalliques
    • Interrupteurs de fin de course métalliques
    • Présentation
    • Capteurs de pression
    • Capteurs de pression
    • Régulateurs de température
    • Régulateurs de température
    • Interrupteurs de niveau
    • Interrupteurs de niveau
    • Détecteurs d'état électroniques
    • Détecteurs d'état électroniques
    • Détecteurs d'état de détection de la vitesse
    • Détecteurs d'état de détection de la vitesse
    • Présentation
    • Lecteur de codes 48CR
    • Lecteur de codes 48CR
    • RFID haute fréquence, Série 56RF
    • RFID haute fréquence, Série 56RF
    • Présentation
    • Interrupteurs pneumatiques Rotacam pour environnements dangereux, Série 440H
    • Interrupteurs pneumatiques Rotacam pour environnements dangereux, Série 440H
    • Interrupteurs antidéflagrants pour environnements dangereux, Série 440
    • Interrupteurs antidéflagrants pour environnements dangereux, Série 440
Main Image

Commandes de pression électromécaniques

Nos commandes de pression électromécaniques série 836 sont conçues pour contrôler les conditions de fonctionnement de nombreux types d'applications pneumatiques ou hydrauliques. Ces commandes peuvent améliorer les procédés et les systèmes, protéger les équipements coûteux et améliorer la sécurité des opérateurs.

Détails sur le produit
Main Image

Commandes de pression électromécaniques réglables extérieurement

Nos commandes de pression électromécaniques réglables extérieurement série 836T satisfont aux exigences ordinaires des secteurs industriels du transport et des machines-outils. Leur construction et leur fiabilité éprouvées en font une gamme complète de commandes de pression parfaitement adaptée à ce type d'applications ainsi qu'à d'autres applications particulièrement contraignantes.

Détails sur le produit
Main Image

Nos capteurs de pression électroniques série 836P mesurent la pression des liquides ou des gaz de -14,5 à 10 000 psi. Ces capteurs sont disponibles avec ou sans écran, avec la technologie IO-Link et des sorties discrètes et analogiques. Il existe différentes connexions, notamment en montage affleurant et sanitaires, pour offrir de la flexibilité aux applications.

Capteurs de pression électroniques, Série 836P
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Détecteurs et interrupteurs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Capteurs d'état des actifs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Capteurs de pression Chevron RightChevron Right