Loading

Dispositifs pour environnements dangereux

Nos unités de commande pour environnement dangereux incluent des boutons-poussoirs, des voyants lumineux, des commutateurs-sélecteurs et des boîtiers. Ils sont disponibles sous la forme de postes assemblés en usine ou de composants pour un assemblage sur place.
Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
    • Présentation
    • 800T/H NEMA
    • 800T/H NEMA
    • Composants en face arrière de panneau
    • Composants en face arrière de panneau
    • Postes opérateur assemblés
    • Postes opérateur assemblés
    • Présentation
    • 800F Rond
    • 800F Rond
    • Boîtes à boutons pendantes, Série 800 FC
    • Boîtes à boutons pendantes, Série 800 FC
    • Monolithiques 800 FD
    • Monolithiques 800 FD
    • 800MB/MR
    • 800MB/MR
    • 800F 90 mm fermé
    • 800F 90 mm fermé
    • Composants en face arrière de panneau
    • Composants en face arrière de panneau
    • Présentation
    • Poignées de sécurité homme mort 440J
    • Poignées de sécurité homme mort 440J
    • Interrupteurs à câble
    • Interrupteurs à câble
    • Présentation
    • 800R Environnements dangereux
    • 800R Environnements dangereux
    • 800H Type 7 & 9 Environnements dangereux
    • 800H Type 7 & 9 Environnements dangereux
    • 800G Environnements dangereux
    • 800G Environnements dangereux
    • Présentation
    • 800B
    • 800B
    • Piézo-électrique 800K
    • Piézo-électrique 800K
    • Voyants lumineux, Série 800L
    • Voyants lumineux, Série 800L
    • 800P Contact/coup de poing
    • 800P Contact/coup de poing
    • Voyants lumineux 18 mm, Série 800T
    • Voyants lumineux 18 mm, Série 800T
    • 800Z Contact/coup de poing
    • 800Z Contact/coup de poing
    • Présentation
    • 855H Usage général
    • 855H Usage général
    • Hautes performances, Série 855H
    • Hautes performances, Série 855H
    • Avertisseurs sonores enregistrables, Série 855H
    • Avertisseurs sonores enregistrables, Série 855H
    • Alarmes de signalisation à montage sur panneau, Série 855P
    • Alarmes de signalisation à montage sur panneau, Série 855P
    • 855X Avertisseurs sonores et balises environnements dangereux
    • 855X Avertisseurs sonores et balises environnements dangereux
    • Présentation
    • Colonnes lumineuses Control Tower 854 J/K
    • Colonnes lumineuses Control Tower 854 J/K
    • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 855
    • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 855
    • Mini balises carrées, Série 855B
    • Mini balises carrées, Série 855B
    • Balises rondes, Série 855
    • Balises rondes, Série 855
    • Barres lumineuses pour panneau, Série 855L
    • Barres lumineuses pour panneau, Série 855L
    • Lampes de signalisation murales, Série 855W
    • Lampes de signalisation murales, Série 855W
    • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 856T
    • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 856T
Main Image

Opérateurs pour environnement dangereux, Série 800R

Nos opérateurs pour environnement dangereux Série 800R sont conçus pour des environnements dangereux de division 2/Zone 2. Ils sont constitués d'opérateurs série 800H (de type 4/4X/13) ou série 800T (de type 4/13) avec des blocs de contacts à lames scellés. Ces unités sont disponibles en tant que postes assemblés en usine ou sous forme de composants pour un assemblage sur place.

Détails sur le produit

Main Image

Opérateurs pour environnement dangereux, Série 800G

Nos boutons-poussoirs pour environnement dangereux série 800G sont conçus pour des applications industrielles dans lesquelles des gaz inflammables, des vapeurs ou des poussières peuvent être présents. Ces solutions sont disponibles en tant que boîtiers assemblés en usine complets ou sous forme de composants individuels. Les composants individuels peuvent être utilisés pour des installations montées sur panneau ou sur socle.

Détails sur le produit

Main Image

Opérateurs pour environnement dangereux de type 7 & 9, Série 800H

Nos opérateurs pour environnement dangereux de type 7 & 9 Série 800H offrent un choix inégalé, une résistance à la corrosion et de nombreuses solutions de coupe-feu antidéflagrant pour conduit. Vous pouvez les commander en tant que postes assemblés en usine complets ou séparément avec des corps cylindriques standard ou longs.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs pour les environnements dangereux Chevron RightChevron Right