Loading

Alimentations à découpage

Nos alimentations à découpage Série 1606  comprennent quatre gammes de produits qui répondent aux exigences de la plupart des applications monophasées et triphasées disponibles à travers le monde. Ces unités sont conçues et fabriquées pour accepter une gamme étendue de tensions d'entrée a.c. ou c.c. et sont testées afin de garantir leur conformité aux normes de sécurité internationales.
Alimentations
  • Alimentations On-Machine
  • Protections contre les creux de tension
    • Présentation
    • De commande globale
    • De commande globale
    • Machine-outil
    • Machine-outil
    • Alimentation de commande
    • Alimentation de commande
    • Usage général
    • Usage général
    • Présentation
    • Basiques
    • Basiques
    • Essentiel
    • Essentiel
    • Compact
    • Compact
    • Hautes performances
    • Hautes performances
    • Standard
    • Standard
    • Convertisseurs c.c./c.c.
    • Convertisseurs c.c./c.c.
    • Présentation
    • Industriel
    • Industriel
    • Réseaux industriels
    • Réseaux industriels
    • Tour industrielle
    • Tour industrielle
Main Image

Alimentations à découpage Basic

Nos alimentations à découpage Basic Série 1606-XLB sont disponibles en 24 V c.c., 5 A et 10 A. Ces alimentations sont économiques, atteignent une efficacité de 95,2 % et sont homologuées pour une longue durée de vie.

Détails sur le produit

Main Image

Alimentations à découpage Essential

Nos alimentations à découpage Essential Série 1606-XLE sont disponibles en 12, 24 et 48 V c.c., sortie de 80 à 960 W, avec un surcroît de puissance de 120 %.

Détails sur le produit

Main Image

Alimentations à découpage Compact

Nos alimentations à découpage Série 1606-XLP Compact conviennent parfaitement lorsque vous avez besoin d'économiser de l'espace. Ces appareils sont dotés d'un grand nombre des caractéristiques et certifications disponibles avec les appareils XL et prennent en charge les applications de faible puissance.

Détails sur le produit

Main Image

Alimentations à découpage Performance

Nos alimentations à découpage Performance Série 1606-XLS utilisent  une technologie qui réduit de manière significative la taille des unités tout en offrant un surcroît de puissance de 150 %. Ces alimentations offrent un choix de sortie c.c. de 5, 12, 15, 24 et 48 V en 80 à 960 W.

Détails sur le produit

Main Image

Convertisseurs c.c./c.c.

Nos convertisseurs c.c/c.c Série 1606 XLD contribuent à la fiabilité du système et augmentent la résilience du circuit de commande en cas de fluctuations de tension. Leur taille compacte est synonyme de faible encombrement sur le panneau.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentations Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Alimentations à découpage Chevron RightChevron Right