Loading

Complétez votre architecture

Des solutions de composants pour prendre en charge votre architecture d'automatisation
Complétez votre architecture
Produits de commande industriels
  • Complétez votre architecture
  • Solutions d’alimentation de la ligne à la charge
  • Composants de commande industriels modifiés

Dans les applications à valeur élevée, l'infrastructure électrique des automates, réseaux et circuits de commande joue un rôle clé dans la prise en charge du système Integrated Architecture®. Cette infrastructure permet d'éviter les temps d'arrêt engendrés par les transitoires électriques, de protéger les switchs réseau et les interfaces système essentiels contre les pannes de courant, et de garantir que les signaux lus par l'automate sont précis. Nous proposons une approche systématique qui comprend une gamme étendue de solutions pour les problèmes courants dans ces environnements.

Complete Your Architecture (réaliser votre architecture) est un ensemble de solutions de composants destinées à soutenir votre architecture d'automatisation. Parcourez ces solutions et contactez votre distributeur local Allen-Bradley® pour plus d'informations.


Vous manquez d'espace sur le panneau ?

Installation de la poignée principale du coupe-circuit
Main Image
Manuel
Installation de la poignée principale du coupe-circuit

Devient un jeu d'enfants, Utilisation des mécanismes à câble souple.

Télécharger maintenant
Vous manquez d'espace sur le panneau ?
Main Image
Manuel
Vous manquez d'espace sur le panneau ?

Utilisez les borniers à circuits multiples pour optimiser votre panneau.

Télécharger maintenant
Optimisation de l'espace sur le panneau
Main Image
Manuel
Optimisation de l'espace sur le panneau

Élimination du câblage associé à une alimentation de 24 V c.c. et surveillance des signaux.

Télécharger maintenant

Vous avez des problèmes avec vos circuits relais ?

Les relais d'interface à bornes sont une solution d'interposition compacte entre les sorties d'automates programmables à faible énergie et les charges pouvant atteindre jusqu'à 240 V c.a./c.c à 10A. La connexion des relais de sécurité à des contacts à couplage mécanique permet l'utilisation de circuits de sécurité dans ces applications.

Mesures de sécurité préventives pour les circuits de relais
Main Image
Manuel
Mesures de sécurité préventives pour les circuits de relais

Que faire en cas de manque de sécurité dans les applications de relais d'interposition ?

Télécharger maintenant
Commutation des charges jusqu'à 240 V c.a./c.c., 10 A
Main Image
Manuel
Commutation des charges jusqu'à 240 V c.a./c.c., 10 A

Les applications haute densité d'interface réduisent l'écart entre les automates et les capacités de charge.

Télécharger maintenant

Vous souhaitez réduire le temps de câblage et les erreurs ?

Avec un câblage d'E/S traditionnel, le câblage et l'étiquetage peuvent prendre jusqu'à 46 minutes par module des E/S. Notre système de câblage à deux pièces vous permet de réaliser 10 modules en seulement 11 minutes. En outre, ils sont entièrement testés en usine pour éviter les erreurs potentielles.

Les systèmes de câblage réduisent les erreurs et les temps de câblage d'E/S
Main Image
Manuel
Les systèmes de câblage réduisent les erreurs et les temps de câblage d'E/S

Comment faire pour réduire les temps de câblage et les erreurs ?

Télécharger maintenant

Vous avez des problèmes avec l'intégrité du signal ?

Améliorez la commutation dans les applications en basse tension
Main Image
Manuel
Améliorez la commutation dans les applications en basse tension

Ne laissez pas l'encrassage des contacts entraîner des temps d'indisponibilité. Améliorez la fiabilité de commutation dans les applications en basse tension.

Télécharger maintenant
Comment éviter les boucles de masse dans le câblage d'E/S ?
Main Image
Manuel
Comment éviter les boucles de masse dans le câblage d'E/S ?

Comment éviter les boucles de masse dans le câblage d'E/S avec isolement du signal ?

Télécharger maintenant
Atténuation des effets du courant de fuite
Main Image
Manuel
Atténuation des effets du courant de fuite

Les solutions d'indicateur d'état Allen-Bradley éliminent les risques de fiabilité du courant de fuite, et offrent une interface plus fiable et une architecture système flexible.

Télécharger maintenant

Composants prenant en charge votre système de commande

Produits de connectivité Alimentations Protection des circuits de commande Relais d'interface
Convertisseurs de signal Boutons-poussoirs Signalisation
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

Rechercher une agence commerciale
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de commande industriels Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Complétez votre architecture Chevron RightChevron Right