Loading

Logiciel pour variateur

Notre logiciel pour variateur Allen-Bradley® PowerFlex® vous permet de configurer aisément votre variateur de fréquence. Choisissez l'outil qui répond le mieux à votre besoin : DriveTools™, Connected Component Workbench et, pour vos applications contrôlées Logix, utilisez le logiciel Studio 5000 Logix Designer®. Chaque outil de configuration de variateur fournit une interface qui facilite la programmation, la maintenance et le fonctionnement de votre variateur PowerFlex.
Variateurs
    • Présentation
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Architecture
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Architecture
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Compact
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Compact
    • Présentation
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 6000
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 6000
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 7000
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 7000
    • Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield
    • Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield
  • Variateurs de vitesse c.c.
    • Présentation
    • Usage général
    • Usage général
    • Environnement difficile
    • Environnement difficile
    • Contrôle vectoriel
    • Contrôle vectoriel
    • Présentation
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Logiciel Connected Components Workbench
    • Logiciel Connected Components Workbench
    • Logiciel DriveTools SP
    • Logiciel DriveTools SP
Main Image

Logiciel Studio 5000 Logix Designer

Grâce à notre logiciel Studio 5000 Logix Designer®, vous pouvez profiter de Premier Integration, l’outil exclusif d’intégration des dispositifs de commande de moteur Allen-Bradley sur la plate-forme de commande Allen-Bradley Logix. Utilisez un seul outil logiciel pour réduire votre temps de programmation, faciliter la mise en service et rationaliser les diagnostics. Cet environnement de développement unique pour configurer et programmer l'intégralité de votre système de commande et de dispositifs, vous permet de réduire le temps de développement de 70 %

  • La configuration du variateur est enregistrée dans le fichier de projet Studio 5000 Logix Designer et stockée dans l'automate Logix
  • Les libellés descriptifs sont générés automatiquement
  • La consolidation de la programmation de l'automate et de la configuration du système permet de réduire les complications et d'éliminer les différences
  • Les informations de diagnostic, de défaut, d'alarme et d'événement sont intégrées à l'environnement Studio 5000
Détails sur le produit

Main Image

Logiciel DriveTools SP

Notre logiciel DriveTools™ SP est un ensemble d’outils qui fournit une interface simplifiée pour la programmation, la maintenance et le dépannage de certains variateurs c.a. et c.c. PowerFlex®. Les outils incluent les logiciels DriveExecutive™ et DriveObserver™.

Détails sur le produit

Main Image

Logiciel Connected Components Workbench

Notre logiciel Connected Components Workbench permet la programmation des automates, la configuration des dispositifs et l'intégration avec un éditeur IHM pour faciliter la programmation de votre machine autonome.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Variateurs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Logiciel pour variateur Chevron RightChevron Right