Loading

Logiciel de conception et de configuration

Programmez. Simulation. Configurez. Visualisez.
Logiciel de conception et de configuration hero image
Automatisation et commande industrielles
    • Présentation
    • Logiciel de conception et configuration
    • Logiciel de conception et configuration
    • Commande Micro
    • Commande Micro
  • Architecture Intégrée
    • Présentation
    • Alimentation groupée intelligente
    • Alimentation groupée intelligente
    • Variateur de fréquence intelligent
    • Variateur de fréquence intelligent
    • Automatisation des robots industriels
    • Automatisation des robots industriels
    • Informatique évolutive
    • Informatique évolutive
    • Appareils intelligents
    • Appareils intelligents
    • Corrosive Gas
    • Corrosive Gas

Simplifiez le développement de machines autonomes dans plusieurs secteurs grâce au logiciel Connected Components Workbench™. Le logiciel de conception intégré de votre système de commande Micro : Connected Components Workbench, permet de programmer et de simuler des automates, de configurer des appareils et de les visualiser avec un éditeur d'interface homme-machine (IHM). Ce logiciel permet de réduire la durée et les coûts initiaux du développement de la machine. 


En savoir plus sur le logiciel Connected Components Workbench

Notre logiciel a été développé sur la base des technologies éprouvées de Rockwell Automation et Microsoft Visual Studio. Ce logiciel de conception intuitif est :

  • Simple à programmer : simplifie la programmation grâce aux exemples de code et aux blocs fonctionnels définis par l'utilisateur
  • Simple à simuler :: programmation et test de l'application sans matériel, en utilisant le simulateur Micro800™
  • Simple à configurer : l'environnement du logiciel de conception intégré unique permet de réduire la durée et les coûts initiaux du développement de la machine
  • Simple à visualiser : référence directement les variables d'automate Micro800 lors de la création des points IHM
Loading
Loading

Économisez du temps et réduisez les efforts d'ingénierie grâce à la version 21 du logiciel - Disponible au quatrième trimestre 2022

La prochaine version du logiciel Connected Components Workbench apporte les avantages suivants : 

  • Faciliter la programmation grâce à des écrans de configuration simplifiés pour prendre en charge des variateurs supplémentaires et des appareils à profil générique
  • Booster les performances et la fiabilité du système grâce à des diagnostics Ethernet améliorés
  • Assurer une intégration transparente avec un accès direct aux points prédéfinis pour les variateurs PowerFlex® Série 520 et Kinetix® 5100 via EtherNet/IP 
Logo du logiciel Connected Components Workbench
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Logiciel Connected Components Workbench version 20.01

Réduisez le délai de mise sur le marché grâce à des performances améliorées, une meilleure connectivité et une sécurité renforcée. Programmez les automates Micro850® et Micro870® 2080-Lx0E pour une productivité accrue.

Gagnez en efficacité de programmation avec la dernière version :

  • Prise en charge des nouveaux automates Micro850® et Micro870® Série 2080-Lx0E avec des performances améliorées et de nouvelles capacités
  • Simplification des configurations avec des options de communication DNP3 et DF1 étendues
  • Gain de temps grâce à des vitesses de transmission plus rapides, avec une amélioration du transfert et du téléchargement de respectivement 23 % et 40 %
  • Amélioration de la sécurité système grâce aux fonctions de définition/vérification de mot de passe et de cryptage/décryptage du projet de l'utilisateur dans le module mémoire 

Simplifier le développement de machines grâce à un logiciel intégré

  • Réduisez le temps consacré à la programmation d'automates Micro800 par la saisie et la modification rapides de lignes à relais à l'aide de flux de travail similaires à ceux des logiciels RSLogix 500® et Studio 5000 Logix Designer®
  • Concevez facilement dans votre environnement favori en basculant aisément entre les thèmes Logix et CEI par défaut
  • Bénéficiez d'une expérience familière avec la fenêtre d'organisation de l'automate dansle thème Logix
  • Augmentez l'efficacité avec la grille de données de variables globales et locales
  • Partagez le code via les fonctions définies par l'utilisateur (UDF), les blocs fonctionnels définis par l'utilisateur (UDFB) et la fonctionnalité copier/coller 
lauréat 2022 du prix des ingénieurs pour le logiciel connected components workbench
Vainqueur du Prix des ingénieurs automaticiens 2022

Notre logiciel Connected Components Workbench version 13 a été désigné comme lauréat de la catégorie Logiciels du Prix des ingénieurs automaticiens 2022.

Chevron DownChevron Down
Vidéo
Logiciel Connected Components Workbench version 13

Facilitez le développement de machines avec un logiciel de conception intégré. Tirez parti de l'amélioration de la maintenance prédictive et de la capacité d'animation pour simplifier l'ingénierie. 


Chevron DownChevron Down
Vidéo
Points forts du logiciel Connected Components Workbench

Le logiciel de conception et configuration Connected Components Workbench permet de programmer et de simuler des automates, de configurer des appareils et de les intégrer à un éditeur IHM. Découvrez comment le thème Logix simplifie l’expérience de l’utilisateur.

Optimiser la productivité grâce à l'ingénierie numérique

  • Réduisez le temps d'ingénierie en évaluant, en formant et en déboguant le code d'application dans un environnement contrôlé à l'aide du simulateur Micro800
  • Obtenez des informations clés en capturant, en visualisant et en analysant les données en temps réel avec les variateurs PowerFlex® et le calcul de tendances Micro800
  • Réduisez la phase de conception grâce aux performances d'exécution améliorées et aux capacités de changement de mode d'exécution (RMC)
  • Enrichissez l'expérience de l'utilisateur grâce à la fonctionnalité de recherche intuitive et à la barre d'outils d'instructions facile à utiliser
  • Améliorez la facilité d’utilisation grâce à l'animation améliorée des objets avec la PanelView™ 800 DesignStation

Système d’exploitation Windows requis

Matériel nécessaire minimum

  • Processeur : Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) ou équivalent
  • RAM - 8 Go
  • Espace disque dur : 20 Go gratuits
  • Lecteur de disque optique : DVD-ROM (uniquement requis si le logiciel est installé à partir d’un DVD)
  • Dispositif de pointage : tout dispositif compatible avec le dispositif de pointage Microsoft Windows®

Systèmes d’exploitation pris en charge – Éditions testées

  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2019
  • Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bits
  • Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Windows 10
  • Windows 11*

Tous les systèmes d'exploitation pris en charge nécessitent l'installation de .NET Framework 3.5 SP1

* Nécessite le logiciel Connected Components Workbench version 20.01 ou ultérieure

Livre numérique sur le logiciel Connected Components Workbench
L’image futuriste en dégradé de bleu avec les contours d’un ordinateur et plusieurs formes carrées de différentes nuances de bleu flottant au centre de l’image.
Brochure
Livre numérique sur le logiciel Connected Components Workbench

Ce livre numérique présente la vue d'ensemble, les avantages et les dernières fonctionnalités du logiciel Connected Components Workbench. 

Télécharger maintenant

Télécharger le logiciel

  • Les éditions Standard et Développeur sont disponibles dans les langues suivantes : allemand, anglais, chinois simplifié, espagnol universel, français, italien et portugais
  • L’édition Standard est livrée avec un logiciel de configuration et de programmation facile à utiliser et commun pour un système de commande Micro Rockwell Automation, y compris une version de démonstration du simulateur Micro800.
  • L'édition Développeur inclut l'édition Standard, la version complète du simulateur Micro800 et du gestionnaire des archives, ainsi que les capacités de programmation complètes des automates Micro800 pour une expérience utilisateur optimisée.

Télécharger gratuitement depuis le Centre de compatibilité et de téléchargement des produits (PCDC)

  • Télécharger l’édition standard

Achat d’abonnements logiciels

  • Acheter édition Développeur
    • Visitez le portail des abonnements logiciels afin de souscrire à un abonnement annuel à l’édition Développeur, fourni avec le support client
Conseils rapides pour le logiciel Connected Components Workbench
Un homme avec une chemise à manche longue blanche manipule un immense écran plat qui occupe près d’un tiers de l’image. À l’écran, plusieurs icônes sont affichés, incluant des cercles, lignes, graphiques, camembert, etc.
Brochure
Conseils rapides pour le logiciel Connected Components Workbench

Obtenez des conseils rapides pour le logiciel Connected Components Workbench.

Télécharger maintenant
Guide de l’utilisateur du logiciel Studio 5000 Logix Designer
Une image futuriste avec des codes de programmation éparpillés, inscrits en nuances de bleu, turquoise, jaune et orange.
Manuel
Guide de l’utilisateur du logiciel Studio 5000 Logix Designer

Ce guide présente la terminologie et une comparaison des déroulements des opérations entre le logiciel Connected Components Workbench et l’application Studio 5000 Logix Designer.

Télécharger maintenant

Ressources logicielles

Apprenez en plus sur le logiciel Connected Components Workbench grâce à notre large gamme de tutoriels vidéo et de démonstrations virtuelles qui prodiguent des conseils allant de la programmation des automates Micro800 à la configuration des terminaux graphiques PanelView 800 et leurs dispositifs associés.

Concevez efficacement vos applications en accédant à notre bibliothèque d'exemples de code pour automates Micro800.

Vue rapprochée d’une paire de mains jeunes sur le clavier d’un ordinateur portable noir, dans un bureau, explorant les différentes options du logiciel Connected Components Workbench via la plateforme de démo et formation virtuelle sur Cloud de Rockwell Automation. L’ordinateur portable est allumé et branché sur le secteur.
Logiciel
Découvrir le logiciel Connected Components Workbench

Découvrez ce que le logiciel Connected Components Workbench vous permet de faire grâce aux sessions de formation et aux démos sur l’application virtuelle. Programmez une démonstration virtuelle avec votre distributeur local agréé ou votre représentant commercial Rockwell Automation et faites l’expérience de l’ingénierie numérique en direct sur notre plateforme de formation et de démonstration Cloud.

Échanger avec un consultant Rockwell Automation
Loading

Réduction du temps de démarrage

Regardez ces vidéos pour découvrir nos solutions de microcommande rentables et flexibles afin de réduire le temps de démarrage de vos machines autonomes.

Chevron DownChevron Down
Vidéo
Une approche économique pour concevoir des machines autonomes

Nous proposons des solutions de micro-automatisation simples et rentables pour les machines autonomes de toutes tailles. Notre logiciel de conception intégré permet de programmer et de simuler des automates, de configurer des appareils et de les intégrer à un éditeur IHM pour concevoir et développer rapidement des machines. 

Loading
Loading
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Activités Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Logiciel de conception et de configuration Chevron RightChevron Right