Loading

Systèmes de surveillance de l'état des actifs 1440 XM pour machines distribuées

Le système de surveillance de l’état des actifs 1440 XM pour machines distribuées avertit les opérateurs et peut arrêter directement les machines lorsqu'il détecte des conditions anormales susceptibles de provoquer des dégâts conséquents ou des pannes catastrophiques.
Surveillance de l’état des actifs
  • Systèmes intégrés
  • Logiciel
    • Présentation
    • XM-124, Série 1440
    • XM-124, Série 1440
    • XM ControlNet, Série 1440
    • XM ControlNet, Série 1440
    • XM-220, Série 1440
    • XM-220, Série 1440
    • XM-442, Série 1440
    • XM-442, Série 1440
  • Collecteurs de données portables
    • Présentation
    • Sondes à courant de Foucault, Série 1442
    • Sondes à courant de Foucault, Série 1442
    • Accéléromètres, Série 1443
    • Accéléromètres, Série 1443
Main Image

Module de mesure dynamique standard

Nos modules de mesure dynamique standard 124 XM®, série 1440, permettent de surveiller les vibrations des axes, des carters ou des socles des machines tournantes.

Détails sur le produit

Main Image

Modules relais

Nos modules relais 441 et 442 XM®, série 1440, fournissent des solutions de relais lorsque plusieurs relais complémentaires, outre ceux incorporés dans nos modules de mesure, sont requis.

Détails sur le produit

Main Image

Modules bivitesse

Nos modules double vitesse 220 XM®, série 1440, acceptent les entrées de tachymètres standard. Ces modules fonctionnent en double voie, en voie simple redondante ou en mode de rotation inverse afin de contrôler la façon dont les capteurs calculent la vitesse, l'accélération et les mesures de crête. Ils peuvent fonctionner de manière autonome ou sur des réseaux DeviceNet™ afin de fournir des informations d’état et des données temps réel aux autres modules XM, aux automates programmables, aux systèmes de contrôle distribués et aux systèmes de surveillance de l’état des actifs.

Détails sur le produit

Main Image

Modules de mesure dynamique pour les réseaux ControlNet

Nos modules de mesure dynamique XM®, série 1440, pour les réseaux ControlNet™ permettent de surveiller les vibrations, la pression et la déformation des machines tournantes. Ces modules sont conçus pour être intégrés aux automates ControlLogix® connectés via un adaptateur ControlNet™, série 1440.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Surveillance de l’état des actifs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Systèmes de surveillance de l'état des actifs 1440 XM pour machines distribuées Chevron RightChevron Right