Loading

Relais de surveillance

Protection de circuit et de charge
  • Disjoncteurs
  • Sectionneurs
  • Protection électronique de circuit
  • Porte-fusibles
  • Protections moteur basse tension
  • Relais de surveillance
  • Parasurtenseurs et filtres

La famille des relais monovalents MachineAlert™ dédiés à la protection moteur offre des fonctions de protection renforcée que vous pouvez facilement ajouter à vos circuits de commande de moteur. Ces relais répondent aux exigences des applications pour une protection renforcée reposant sur la tension, le courant, la thermistance, l'alimentation et le facteur de puissance. Les relais MachineAlert représentent un choix économique permettant de protéger les investissements en équipement et de réduire la durée des arrêts de production.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Protections moteur complémentaires Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Relais de surveillance Chevron RightChevron Right