Loading

Automatisation évolutive pour équipement à usage unique

Une alternative « plug-and-produce » qui permet d'économiser du temps et de l'argent pour vos activités dans le domaine des sciences de la vie
Deux professionnels des sciences de la vie en tenue de protection installent un équipement à usage unique dans un site de production moderne.
Sciences de la vie
    • Biotechnologie
    • Biotechnologie
    • Appareils médicaux
    • Appareils médicaux
    • Industrie pharmaceutique
    • Industrie pharmaceutique
    • Sérialisation
    • Sérialisation
    • Systèmes de gestion des bâtiments pour le secteur pharmaceutique
    • Systèmes de gestion des bâtiments pour le secteur pharmaceutique
    • Biotransformation à usage unique
    • Biotransformation à usage unique
    • Analyses
    • Analyses
    • Qualité et conformité
    • Qualité et conformité

Plus vous consacrez de temps au démarrage de la production, à la validation et à l’aseptisation, plus la mise sur le marché de votre produit pharmaceutique tire en longueur. Les équipements à usage unique ont fait regagner un peu de ce temps aux fabricants des sciences de la vie, en simplifiant la production et les opérations de nettoyage en place. Mais ce que vous visez c’est un rendement optimal.

Nous sommes là pour vous aider à atteindre cet objectif avec une plate-forme d'automatisation évolutive et prête à l'emploi, conçue spécifiquement pour vos bioréacteurs à usage unique afin d’accéder plus rapidement au marché, de simplifier vos opérations et de réduire les coûts de maintenance de vos actifs de production. Ce système 100 % intégré et flexible, avec la technologie plug-and-produce intégrée, a les avantages suivants :

  • Intégrer et valider un bioréacteur en moins de 6 mois
  • Simplifier les opérations et la maintenance avec un logiciel d'application standardisé
  • Améliorer la disponibilité jusqu'à 25 % en réduisant le temps de nettoyage
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Solutions à usage unique pour l'industrie des sciences de la vie

Découvrez comment la combinaison d'équipements à usage unique et de notre plateforme d'automatisation évolutive permet aux fabricants de l'industrie des sciences de la vie de faire un nouveau pas vers un processus de production plus efficace et plus flexible.

Une architecture flexible et évolutive

Avec la bonne plate-forme à usage unique, les difficultés de croissance seront de l’histoire ancienne. Le système de contrôle-commande PlantPAx® facilite la mise à l’échelle afin que vos opérations de fabrication puissent se développer et évoluer selon les besoins de votre entreprise.

Machine de traitement par lots avec contour dessiné en blanc

Ajoutez des équipements

Vaccin avec contour dessiné en blanc

Rendez votre gestion des recettes plus flexible

Connectivité réseau mise en évidence en blanc

Ajoutez des enchaînements de procédés

En savoir plus sur une installation conçue pour stimuler la croissance

Le travailleur connecté

D’abord une curiosité technologique, la réalité augmentée est devenue une nécessité dans le secteur industriel. Les fonctions clés, qui demandaient autrefois de précieuses heures, peuvent désormais être exécutées au sein d'une application. Les avantages sont nombreux :

  • Analyser et vérifier chaque connexion d'un équipement
  • Prendre des mesures en temps réel sans perturber un environnement aseptisé
  • Être alerté et résoudre les problèmes via la communication à distance
  • Accéder aux informations essentielles des guides, manuels et fiches techniques

Regardez notre vidéo pour voir comment FactoryTalk® InnovationSuite, powered by PTC, contribue à une main-d'œuvre plus compétente et plus connectée.

Découvrez nos solutions industrielles de réalité augmentée

Chevron DownChevron Down
Vidéo
Démo de réalité augmentée pour un bioréacteur à usage unique

Améliorez les opérations et l'efficacité des équipes. Cette démonstration en direct en salle blanche s'appuie sur des exemples concrets couvrant la connaissance situationnelle, la configuration de l'équipement, la téléassistance et la documentation.


Un professionnel des sciences de la vie en tenue de protection utilise un équipement à usage unique pour injecter une solution dans un bioréacteur.

Une conception sur mesure

Un produit pharmaceutique révolutionnaire ne sert pas les patients ou votre entreprise pendant l’année ou plus que vous passez à concevoir et à tester sa chaîne de production. En à peine 6 mois, nous pouvons fournir une solution pré-testée, prête à être validée et à usage unique conformément aux normes du secteur. Pour en savoir plus sur l'impact que cela peut avoir sur vos opérations, rejoignez notre webinaire.

Accéder au webinaire à la demande
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Industries Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Automatisation évolutive pour équipement à usage unique Chevron RightChevron Right