Loading
Logo Allen-Bradley

Relais de sécurité

Composants de sécurité
    • Présentation
    • Automates ControlLogix 5580
    • Automates ControlLogix 5580
    • Automates ControlLogix Série 5570
    • Automates ControlLogix Série 5570
    • Automates CompactLogix 5380
    • Automates CompactLogix 5380
    • Automates CompactLogix 5370
    • Automates CompactLogix 5370
    • Automates de sécurité SmartGuard 600
    • Automates de sécurité SmartGuard 600
    • Présentation
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
    • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Module CompactBlock Guard I/O
    • Module CompactBlock Guard I/O
    • Modules POINT Guard I/O
    • Modules POINT Guard I/O
  • Technologie GuardLink
    • Présentation
    • PowerFlex 70 c.a.
    • PowerFlex 70 c.a.
    • PowerFlex 525 c.a.
    • PowerFlex 525 c.a.
    • PowerFlex 527 c.a.
    • PowerFlex 527 c.a.
    • PowerFlex 700S c.a.
    • PowerFlex 700S c.a.
    • PowerFlex 753 c.a.
    • PowerFlex 753 c.a.
    • PowerFlex 755 c.a.
    • PowerFlex 755 c.a.
    • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
    • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
    • Commande d’axe de sécurité
    • Commande d’axe de sécurité
    • Présentation
    • Codeur absolu sur EtherNet/IP
    • Codeur absolu sur EtherNet/IP
    • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
    • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
    • Servovariateurs Kinetix 5100
    • Servovariateurs Kinetix 5100
    • Servovariateurs Kinetix 5300
    • Servovariateurs Kinetix 5300
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
    • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
    • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
    • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
    • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
    • Présentation
    • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
    • Présentation
    • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
    • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
    • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
    • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
    • Caméra de sécurité 442L
    • Caméra de sécurité 442L
    • MatGuard, Série 440F
    • MatGuard, Série 440F
    • Profils Safedge, Série 440F
    • Profils Safedge, Série 440F
    • Présentation
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relais de sécurité Guardmaster
    • Relais de sécurité Guardmaster
    • Relais de sécurité pour applications spéciales
    • Relais de sécurité pour applications spéciales
    • Relais d'interface de sécurité
    • Relais d'interface de sécurité
    • Monovalent temporisé
    • Monovalent temporisé
    • Présentation
    • Gâches de sécurité
    • Gâches de sécurité
    • Interrupteurs de sécurité à charnière
    • Interrupteurs de sécurité à charnière
    • Interrupteurs de sécurité sans contact
    • Interrupteurs de sécurité sans contact
    • Interrupteurs de sécurité à broche
    • Interrupteurs de sécurité à broche
    • Interrupteurs de sécurité à clé captive
    • Interrupteurs de sécurité à clé captive
    • Interrupteurs de fin de course de sécurité
    • Interrupteurs de fin de course de sécurité
    • Interrupteurs pour environnements dangereux
    • Interrupteurs pour environnements dangereux

Les relais de sécurité contrôlent et surveillent un système de sécurité ; ils autorisent le démarrage de la machine ou exécutent des commandes pour l'arrêter. Les relais de sécurité monovalents constituent la solution la plus économique pour les petites machines nécessitant un dispositif logique dédié pour accomplir la fonction de sécurité. Il est souhaitable de privilégier les relais de surveillance de sécurité modulaires et configurables lorsque de nombreux dispositifs de protection différents et une zone de contrôle minimale sont requis.

Relais de sécurité configurable par logiciel
Relais de sécurité configurable par logiciel Allen-Bradley 440R-CR30
Relais de sécurité configurable par logiciel

Notre relais de sécurité configurable par logiciel Guardmaster® 440C-CR30 est idéal pour les applications qui requièrent jusqu'à dix circuits de sécurité double voie et qui commandent jusqu'à cinq zones de sortie.

Détails sur le produit
Interface GuardLink On-Machine EtherNet/IP
 Vue du côté droit d'un adaptateur GuardLink noir avec un interrupteur d'alimentation, trois ports de canal GuardLink indépendants et un port CIP Safety
Interface GuardLink On-Machine EtherNet/IP

Notre interface GuardLink® EtherNet/IP surveille trois canaux indépendants de dispositifs GuardLink et communique leur état à un automate de sécurité par l'intermédiaire d'un réseau CIP Safety EtherNet/IP.

Détails sur le produit
Relais de sécurité Guardmaster
Relais de sécurité Allen-Bradley Guardmaster
Relais de sécurité Guardmaster

Nos relais de sécurité monovalents Guardmaster® sont conçus en conformité avec les nouvelles normes de sécurité fonctionnelle, comme ISO 13849-1 ou CEI 62061, et ils offrent des fonctions clés pour simplifier l'installation et la complexité du système.

Détails sur le produit
Relais monovalents et pour applications spéciales
Relais monovalents et pour applications spéciales
Relais monovalents et pour applications spéciales

Nos relais monovalents ou pour applications spéciales sont conçus pour fournir des fonctions de sécurité de base et avancées, comme la temporisation et une surveillance de la vitesse.

Tout voir
Relais d'interface de sécurité
Relais de commande de sécurité Allen-Bradley 700S
Relais d'interface de sécurité

Nos relais d'interface de sécurité sont conçus pour fournir des performances de contact mécanique ou miroir en conformité avec les normes de sécurité mondiales.

Tout voir
Relais de sécurité monovalents à sorties temporisées
Relais monovalents et pour applications spéciales
Relais de sécurité monovalents à sorties temporisées

Nos relais de sécurité monovalents à sorties temporisées peuvent être utilisés dans les applications où l'alimentation doit être maintenue pendant une durée déterminée après réception d'un signal d'entrée. 

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Relais de sécurité Chevron RightChevron Right