Loading

Dispositifs sonores

Les dispositifs sonores incluent des avertisseurs sonores électroniques classiques et hautes performances, des alarmes de signalisation à montage sur panneau, ainsi que des avertisseurs et balises de zones dangereuses.
Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
    • Présentation
    • 800T/H NEMA
    • 800T/H NEMA
    • Composants en face arrière de panneau
    • Composants en face arrière de panneau
    • Postes opérateur assemblés
    • Postes opérateur assemblés
    • Présentation
    • 800F Rond
    • 800F Rond
    • Boîtes à boutons pendantes, Série 800 FC
    • Boîtes à boutons pendantes, Série 800 FC
    • Monolithiques 800 FD
    • Monolithiques 800 FD
    • 800MB/MR
    • 800MB/MR
    • 800F 90 mm fermé
    • 800F 90 mm fermé
    • Composants en face arrière de panneau
    • Composants en face arrière de panneau
    • Présentation
    • Poignées de sécurité homme mort 440J
    • Poignées de sécurité homme mort 440J
    • Interrupteurs à câble
    • Interrupteurs à câble
    • Présentation
    • 800R Environnements dangereux
    • 800R Environnements dangereux
    • 800H Type 7 & 9 Environnements dangereux
    • 800H Type 7 & 9 Environnements dangereux
    • 800G Environnements dangereux
    • 800G Environnements dangereux
    • Présentation
    • 800B
    • 800B
    • Piézo-électrique 800K
    • Piézo-électrique 800K
    • Voyants lumineux, Série 800L
    • Voyants lumineux, Série 800L
    • 800P Contact/coup de poing
    • 800P Contact/coup de poing
    • Voyants lumineux 18 mm, Série 800T
    • Voyants lumineux 18 mm, Série 800T
    • 800Z Contact/coup de poing
    • 800Z Contact/coup de poing
    • Présentation
    • 855H Usage général
    • 855H Usage général
    • Hautes performances, Série 855H
    • Hautes performances, Série 855H
    • Avertisseurs sonores enregistrables, Série 855H
    • Avertisseurs sonores enregistrables, Série 855H
    • Alarmes de signalisation à montage sur panneau, Série 855P
    • Alarmes de signalisation à montage sur panneau, Série 855P
    • 855X Avertisseurs sonores et balises environnements dangereux
    • 855X Avertisseurs sonores et balises environnements dangereux
    • Présentation
    • Colonnes lumineuses Control Tower 854 J/K
    • Colonnes lumineuses Control Tower 854 J/K
    • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 855
    • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 855
    • Mini balises carrées, Série 855B
    • Mini balises carrées, Série 855B
    • Balises rondes, Série 855
    • Balises rondes, Série 855
    • Barres lumineuses pour panneau, Série 855L
    • Barres lumineuses pour panneau, Série 855L
    • Lampes de signalisation murales, Série 855W
    • Lampes de signalisation murales, Série 855W
    • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 856T
    • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 856T
Main Image

Avertisseurs sonores électroniques à usage général

Notre série d’Avertisseurs sonores à usage général 855H produit un son de 108 dB (A) maximum, ce qui convient à la plupart des applications industrielles et institutionnelles de moyenne gamme de signaux à statut unique. La version améliorée produit un son de 113 dB (A) maximum Nos avertisseurs sonores  ont plusieurs capacités de tonalités et de volumes. Vous pouvez réinstaller les avertisseurs sonores directement dans la plupart des découpes du panneau de machine ou les installer sur des boîtiers électriques classiques de 10 cm.

Détails sur le produit

Main Image

Dispositifs de signalisation pour environnements dangereux

Nos dispositifs de signalisation pour environnements dangereux Série 855X sont conçus pour vous alerter des besoins critiques de vos équipements et systèmes dans l'atelier. Ces alarmes sont disponibles dans un large éventail de fonctions sonores et lumineuses, de tailles, de couleurs, de tensions et d'options de montage. En outre, ces dispositifs font l'objet d'une triple homologation pour une meilleure conformité aux normes mondiales concernant les environnements dangereux.

Détails sur le produit

BK04023

Alarmes de signalisation à montage sur panneau

Nos alarmes de signalisation à montage sur panneau série 855P comportent des avertisseurs, des balises à LED des lampes stroboscopiques au xénon et des combinaisons d'avertisseurs à LED, ainsi que des alarmes à double circuit. Ces alarmes réduisent significativement l'espace de panneau nécessaire et le temps d'installation. Nos alarmes à montage sur panneau sont munies d'une sécurité arrière et de protection contre les contacts accidentels, ce qui ajoute une intégrité d'environnement de haut niveau à votre panneau.

Détails sur le produit

Main Image

Avertisseurs sonores enregistrables

Nos avertisseurs sonores enregistrables série 855H vous permettent de télécharger des mélodies  ou des tonalités personnalisées depuis n'importe quel dispositif analogique (par exemple un PC, un lecteur MP3, etc.). Vous pouvez également enregistrer votre voix en parlant directement dans l'unité via un micro incorporé sans devoir acheter de matériel d'enregistrement supplémentaire. 

Détails sur le produit

Main Image

Avertisseurs sonores électroniques hautes performances

Nos avertisseurs sonores hautes performances séries 855H et 855HM sont disponibles en modèle avertisseur sonore électronique seul ou avec balise. Ils sont proposés avec un boîtier en plastique ou en aluminium classé marine.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de signaux sonores Chevron RightChevron Right