Loading

Variateurs Armor PowerFlex

Vous recherchez un variateur qui répond à vos applications les plus exigeantes ? Nos variateurs On-Machine™ Armor™ PowerFlex® Série 35, une nouvelle génération de solutions de commande de moteur On-Machine™, sont faits pour vous. Ils offrent un double port EtherNet/IP™ gigabit intégré, une variété d'options de commande de moteur, des options de montage flexibles et des fonctionnalités de sécurité matérielle et réseau. Ils sont intégrés aux logiciels de conception Logix et Studio 5000® pour des performances et une facilité exceptionnelles.

Ces variateurs constituent une solution intégrée, proche du moteur et préconçue, pensée pour les environnements difficiles où la réduction du temps et du coût d'installation est primordiale. Les variateurs Armor PowerFlex présentent une conception innovante qui permet de réduire les coûts d'installation, le temps d'installation et les temps d'arrêt non planifiés. Ils remplacent plusieurs composants par une solution intégrée de commande de moteur.

Variateurs Armor PowerFlex
  • Présentation
  • Fonctionnalités et avantages
  • Sélection de produit
  • Caractéristiques
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-front
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-right
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-left
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-frame-right
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-bottom

Découvrez une nouvelle génération de variateurs On-Machine

La commande moteur On-Machine gravit un échelon de plus grâce aux solutions Armor PowerFlex. Intelligents, sûrs, sécurisés et simples – les variateurs Armor PowerFlex constituent une solution évolutive conçue pour répondre à vos besoins applicatifs.

Une solution On-Machine est une approche décentralisée en termes de conception des équipements, qui vise à atténuer les problèmes rencontrés par les utilisateurs finaux et les OEM avec les solutions en armoire.

Chevron DownChevron Down
On-Machine™ Motor Control Solutions for Your Most Demanding Applications
Boxes on conveyor belt, consumer packages goods, cpg, mes, manufacturing execution system
Brochure
On-Machine™ Motor Control Solutions for Your Most Demanding Applications

Armor™ PowerFlex® motor control solutions - designed to be smart, safe, secure, and simple

Download Now

Pourquoi choisir notre solution On-Machine ?

Choisissez une solution de variateur On-Machine Armor PowerFlex pour vous aider à :

  • réduire le temps d'ingénierie et accélérer significativement l'intégration ;
  • réduire le temps d'installation grâce à des options d’orientation de montage flexibles et des câbles à connexion rapide ;
  • accélérer l'installation et la mise en service grâce à l'interface utilisateur intuitive ; 
  • optimiser l'utilisation des machines grâce à des données en temps réel à la disposition de l'entreprise ;
  • regrouper en un produit la sécurité réseau et câblée ;

An On-Machine solution could be right for you—whether you’re an OEM or an end user. With an Armor PowerFlex drive you can:

  • Reduce your engineering time and help expedite integration significantly
  • Speed your installation time through flexible mounting orientations and quick-connect cables
  • Lower total cost by using  a simple, more modular approach to machine design
  • Reduce risk of failure with our environmentally robust design
Why should an OEM choose our On-Machine solution?
Automated warehouse. Boxes with spare parts moving on conveyer
Infographic
Why should an OEM choose our On-Machine solution?

Choose an Armor PowerFlex drive On-Machine solution to help maximize machine utilization with real-time data available to the enterprise.

Download Now
Why should an End User choose our On-Machine solution?
Asian engineer using smart factory 4.0 IOT internet of thing digital technology futuristic, digital process future industry productive management smart technology app system control factory background
Infographic
Why should an End User choose our On-Machine solution?

Armor PowerFlex drive On-Machine solutions move controls and hardware out of the cabinet, which saves floor space and minimizes time to deploy.

Download Now

Durability & safety built into the design

 

Keeping your equipment clean is a must in grimy areas. Armor PowerFlex drives are designed to withstand water wash down, so it’s appropriate for your most demanding applications. Our smart, safe, secure and simple features don’t stop there. Integrated networked safety in Armor PowerFlex drives helps simplify your machine design and minimize component redundancies.

Armor PowerFlex Drives Interactive Demo
An industrial conveyance line. Red bottles appear above the line. A caustic fluid is dripping on the Armor PowerFlex product showing durability
Armor PowerFlex Drives Interactive Demo

Learn more about how Armor PowerFlex drives help enable a zero-cabinet design.

Learn More

La décision de la commande de moteur intelligente

graphique circulaire pour la réduction des coûts de sécurité, le bleu foncé commence à 8 heures

Réduction des coûts de sécurité

La sécurité en réseau permet une exécution rentable de la sécurité machine, en utilisant une expérience logicielle et matérielle commune.

graphique circulaire pour une mise en service plus rapide, le bleu foncé commence à 5 heures

Mise en service plus rapide

Premier Integration offre une expérience utilisateur cohérente, de la conception à l'installation, en passant par l'exploitation et la maintenance. Il permet d'accéder aux données dans toute l'entreprise.

graphique circulaire pour la réduction des coûts liés aux temps d'arrêt, le bleu foncé commence à 10 heures

Réduction des coûts liés aux temps d'arrêt

Obtenez des données en temps réel sur les appareils pour la maintenance prédictive et accessibles pour les modèles analytiques de niveau supérieur.

graphique circulaire pour la réduction des coûts de sécurité, le bleu foncé commence à 8 heures

Vitesse, conception, installation et intégration

Une solution intégrée qui combine des fonctions telles que la coupure amont et le freinage dynamique en un résultat cohérent.

graphique circulaire pour la réduction des coûts de sécurité, le bleu foncé commence à 8 heures

Temps moyen de réparation réduit

Installation sur site et modifications de conception plus rapides grâce à l'élimination des panneaux personnalisés.

graphique circulaire pour la réduction des coûts de sécurité, le bleu foncé commence à 8 heures

Diminution des erreurs

Les câbles à déconnexion rapide pour toutes les connexions sur le terrain minimisent les échecs de test dus à des erreurs de câblage.

Avantages et caractéristiques

  • Prise en charge des moteurs asynchrones triphasés, des moteurs à aimant permanent et des moteurs à réluctance synchrone à haut rendement
  • Équipé d’un boîtier IP66 / Type 4/12 avec une conception hygiénique
  • Offre une large gamme d'options de puissance moteur et de configurations environnementales
  • Utilise un réseau EtherNet/IP™ gigabit à double port, résilient et tolérant aux pannes, utilisant la capacité intégrée d’anneau de niveau dispositif
  • Disponible avec deux châssis : 3 CV et 10 CV
  • Offre une installation de montage flexible
  • Facile à installer, à configurer et à mettre en service grâce aux assistants et aux flux de travail intégrés
  • Utilise un statut et des diagnostics locaux et de réseau complets avec des fonctions prédictives
  • Équipé d'une connexion à déconnexion rapide

Variateurs de sécurité Armor PowerFlex

  • Prennent en charge des fonctions de sécurité avancées telles que STO, SS1, SLS, SLP, SDI et SBC
  • Offrent la sécurité câblée et intégrée (CIP) en un seul produit
  • Équipés d'E/S de sécurité de l'utilisateur

Industries

Nous avons le savoir-faire et les solutions nécessaires pour relever vos défis uniques en matière d’automatisation industrielle n’importe où dans le monde.

Loading
Loading
Loading
Loading

Sélection de produit

BETA Il y a du nouveau dans notre sélection de produits ! Découvrez la nouvelle expérience.
BETA
SearchSearch
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
Loading

No products found for .

Conseils pour la recherche :

  • Essayez de rechercher différentes références, noms de produits ou mots-clés généraux
  • Vérifiez que votre recherche est exempte d’erreurs d’orthographe
Catalog Number Description Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
FlagFlag

Documentation

Resource Publication Number Language
Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure 35-BR001
OEM On-Machine Infographic 280-SP003
End User On-Machine Infographic 280-SP004
 
Looking for Technical Documentation?

Visit the Technical Documentation Center to find product specifications, installation guides, user manuals, product certifications and more.

View Armor PowerFlex AC Drives Technical Publications and Certifications

Certifications

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE Marked
  • cULus Listed
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
  • SEMI  F47
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Variateurs Armor PowerFlex Chevron RightChevron Right