Loading

Variateur de fréquence intelligent

Les variateurs de fréquence PowerFlex® dotés de la technologie TotalFORCE® améliorent la productivité et la durée de fonctionnement
Ingénieure debout devant des machines d’usine et portant un gilet de sécurité jaune, un casque et des écouteurs.
Variateurs
    • Présentation
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Architecture
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Architecture
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Compact
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Compact
    • Présentation
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 6000
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 6000
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 7000
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 7000
    • Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield
    • Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield
  • Variateurs de vitesse c.c.
    • Présentation
    • Usage général
    • Usage général
    • Environnement difficile
    • Environnement difficile
    • Contrôle vectoriel
    • Contrôle vectoriel
    • Présentation
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Logiciel Connected Components Workbench
    • Logiciel Connected Components Workbench
    • Logiciel DriveTools SP
    • Logiciel DriveTools SP

Relevez vos plus grands défis de production

Analyses prévisionnelles, contrôle adaptatif et bien plus encore

Les variateurs de fréquence PowerFlex dotés de la technologie TotalFORCE permettent une commande du moteur hautes performances tout en offrant des capacités d’auto-surveillance avancées et des données système opérationnelles en temps réel. Les clients tirent parti de cette technologie intelligente pour :

  • Augmenter la productivité
  • Améliorer la durée de fonctionnement de l’équipement
  • Augmenter les économies d’énergie et de maintenance

Quelle que soit votre industrie ou votre application, les variateurs de fréquence PowerFlex peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de production et d’efficacité opérationnelle.

95 % des entreprises industrielles du Fortune 100 utilisent les produits et services de Rockwell Automation et de ses partenaires.

Gagnez en productivité avec les variateurs intelligents

Faites de la fabrication un atout stratégique

Souvent les bêtes de somme de vos opérations, les variateurs de fréquence PowerFlex sont assez puissants pour optimiser votre productivité et fournir des informations en temps réel qui facilitent le processus de décision et permettent à votre entreprise de rester opérationnelle.

Contrairement aux autres variateurs du marché, le modèle PowerFlex est doté de la technologie TotalFORCE et peut :

  • Réduire le temps de démarrage grâce au réglage automatique du variateur et au contrôleur dédié qui gère automatiquement les conditions de fonctionnement et s’ajuste pour maintenir la production
  • Prévoir la durée de vie des composants internes, surveiller les actifs connectés et envoyer des notifications avancées pour réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Prévenir les pertes de production grâce à des informations avancées pour réduire les arrêts imprévus
  • Fournir une couche de défense contre les effets de la corrosion avec la protection contre les gaz corrosifs XT
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Les systèmes de commande industriels en temps réel augmentent la production

Les dispositifs de commande de moteur intelligents peuvent faire la différence entre les profits et les pertes. Les variateurs de fréquence PowerFlex permettent la commande précise du moteur. Ils fournissent également des données du système d’exploitation en temps réel pour augmenter la productivité, renforcer la durée de fonctionnement et faire des économies d’énergie

Les temps d’arrêt imprévus coûtent aux fabricants industriels près de 50 milliards de dollars par an - Forbes

Réduisez les temps d’arrêt des équipements grâce à la maintenance prédictive

Les variateurs PowerFlex dotés de la technologie TotalFORCE fournissent une approche proactive pour gérer la durée de fonctionnement

Avec les bonnes informations sur l’état de votre système, vous pouvez réduire les temps d’arrêt, les coûts de la maintenance et des pièces de rechange, mais aussi l’usure mécanique.

Les opérateurs sont informés des problèmes susceptibles de compromettre les variateurs de fréquence ou l’état du moteur : surchauffe, fusibles grillés, heures de fonctionnement des composants. Grâce aux données d’analyses prévisionnelles, vous pouvez prendre des mesures, et notamment réparer ou remplacer l’équipement pendant les temps d’arrêt programmés.

Augmentez la durée de fonctionnement des équipements avec des données en temps réel :

  • Modélisation des rendements attendus des équipements
  • Réception de notifications sur un réseau Ethernet sécurisé lorsque les composants du variateur atteignent un certain stade de la durée de vie prévue
  • Réception des données de performance de la commande de moteur en temps réel – soit une surveillance continue de l’état du système
  • Définition de modèles analytiques pour mesurer la température ambiante, la vitesse de l’équipement ou d’autres caractéristiques
Augmenter la productivité et la durée de fonctionnement
Deux personnes portant des casques et des gilets de sécurité jaunes, regardant des écrans affichant des plans de l'usine
Brochure
Augmenter la productivité et la durée de fonctionnement

Les variateurs c.a. PowerFlex® 755T proposent une commande de moteur hautes performances flexible pour les applications industrielles exigeantes.

Télécharger maintenant

Réduire les coûts énergétiques

Avantages des variateurs intelligents
Vue aérienne de la façade d’un grand site de production spécialisé dans l’acier. Trois sections de l’usine sont identifiées par des points de couleur et des noms : Salle de commande, Chaudière à arc électrique, Ligne de picking.
Démonstration interactive
Avantages des variateurs intelligents

Investir dans l’automatisation industrielle avec des variateurs de fréquence PowerFlex intelligents permet d’augmenter le flux de production et la durée de fonctionnement de l’usine avec :

  • Une commande adaptative et une capacité antibalancement
  • Des analyses en temps réel et des alertes de maintenance prédictive
  • L’atténuation des harmoniques et la régénération de puissance
Découvrez comment

La consommation d’énergie est l’un des coûts d’exploitation les plus importants dans le secteur manufacturier

Les variateurs PowerFlex répondent aux nouvelles directives énergétiques pour l’écoconception. Cela permet de dimensionner correctement les variateurs en fonction des besoins d’alimentation de votre application.

  • La technologie de redresseur actif fournit de l’énergie régénérative à l’alimentation d’arrivée.
  • Le contrôle adaptatif permet d’obtenir un réglage optimal du variateur pour maximiser l’intensité de sortie et le couple moteur.
  • La pause énergétique réduit la vitesse du ventilateur et fait passer les variateurs PowerFlex 755T ou l’alimentation du bus en mode basse consommation.
  • L’atténuation des harmoniques et la correction du facteur de puissance peuvent baisser la consommation d’énergie.
  • La réduction de la vitesse du moteur peut économiser jusqu’à 50 % de sa consommation d’énergie.
  • Garantissez des opérations avec une parfaite maîtrise de l’énergie grâce au test et à la validation de la meilleure combinaison moteur/variateur PowerFlex.

Augmentez la productivité, la durée de fonctionnement et les économies d'énergie

Un variateur de fréquence PowerFlex avec la technologie TotalFORCE fournit une intelligence en temps réel du système de commande industriel.

cadran d'horloge rouge indiquant 17h

Pneus et gommes

Réduction du temps improductif d'au moins 10 % grâce à l'efficacité des variateurs PowerFlex

En savoir plus sur notre activité dans le secteur automobile et pneumatique
Seau d'eau qui déborde avec un arceau en métal et logo RA rouge

Sidérurgie

Une efficacité énergétique qui permet d'amortir le changement de technologie en moins de 6 mois

En savoir plus sur notre activité dans l’industrie des métaux
Fiche d’extension et logo RA rouge

Mines

Les économies d’énergie dans de multiples applications et opérations sont supérieures à 30 %

En savoir plus sur notre activité dans l’industrie minière
Puits de pétrole et logo RA rouge

Pétrole & gaz

Optimisation de l'espace de plus de 50 % par rapport à l'encombrement des variateurs traditionnels

En savoir plus sur notre activité dans le secteur Pétrole et gaz
En savoir plus

Utilisez les variateurs PowerFlex avec la technologie TotalFORCE pour résoudre les problèmes

Automobile et pneus
Vue de pneus sur un convoyeur à bande dans un site de production de pneus. L’opération est complétée par des variateurs de fréquence intelligents qui contrôlent les moteurs tout au long du processus de fabrication
Brochure
Automobile et pneus

Pas moins de 200 matières premières sont combinées avec des technologies chimiques, physiques et d’ingénierie pour créer des pneus optimisés en termes de confort, de performances, de fiabilité et de sécurité. Les variateurs de fréquence PowerFlex peuvent être utilisés pour presque tout le processus de production.

Lisez maintenant
Pétrole et Gaz
Les plates-formes pétrolières en haute mer dépendent des équipements de commande de moteurs industriels comme les variateurs de fréquence PowerFlex pour gagner en productivité et en durée de fonctionnement. Panorama de la plate-forme centrale de traitement du pétrole et du gaz au coucher du soleil où le produit est fabriqué, nettoyé des hydrocarbures et envoyé à la raffinerie, à la pétrochimie, à la centrale électrique et à la barge-citerne pour l’exportation.
Brochure
Pétrole et Gaz

En raison de la nature compétitive de l’industrie du pétrole et du gaz, les entreprises doivent améliorer continuellement leurs opérations pour maintenir leur rentabilité. C’est d’ailleurs pourquoi elles préconisent une technologie de production intelligente dans les mises à niveau du système.

Lisez maintenant
Mines
Cinq gros camions miniers jaunes transportent du charbon ou un autre minerai noir extrait d’une carrière à ciel ouvert.
Brochure
Mines

Les équipements sous-performants et les temps d’arrêt amenuisent votre avantage concurrentiel. Une meilleure solution repose sur un équipement intelligent. Les variateurs de fréquence intelligents fournissent des données en temps réel pour augmenter la productivité et la durée de fonctionnement, mais aussi pour réduire les coûts d’énergie et de maintenance. 

Lisez maintenant
Sidérurgie
De l’acier fondu blanc et jaune vif est versé d’un grand seau dans une fonderie d’acier. Des étincelles blanches et un nuage de fumée orange entourent la scène.
Brochure
Sidérurgie

Les commandes de moteur intelligentes fournissent des données de fonctionnement en temps réel pour anticiper, résoudre rapidement ou éliminer les problèmes de production. La technologie des variateurs de fréquence PowerFlex permet d’éviter les temps d’arrêt imprévus, qui peuvent coûter des milliers de dollars par heure.

Lisez maintenant

Variateurs de fréquence intelligents

Loading
Loading
Loading

Chevron DownChevron Down
Vidéo
Variateurs PowerFlex 755TR pour les solutions régénératives

Cette vidéo illustre les avantages du matériel modulaire et des composants intégrés.

Chevron DownChevron Down
Vidéo
Systèmes variateurs PowerFlex 755TM pour solutions de bus commun

En savoir plus sur les systèmes variateurs de bus commun PowerFlex 755TM.

Chevron DownChevron Down
Vidéo
Variateurs PowerFlex 755T avec protection antigaz corrosif XT

En savoir plus sur les variateurs PowerFlex 755T avec protection anti-gaz corrosif XT. Découvrez comment les variateurs PowerFLex 755T avec XT vous aident à protéger votre équipement dans vos opérations corrosives.


Loading
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d’automatisation.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Variateurs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Variateur de fréquence intelligent Chevron RightChevron Right