Loading

Variateurs

Variateurs
    • Présentation
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Architecture
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Architecture
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Compact
    • Variateurs c.a. basse tension de classe Compact
    • Présentation
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 6000
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 6000
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 7000
    • Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 7000
    • Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield
    • Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield
  • Variateurs de vitesse c.c.
    • Présentation
    • Usage général
    • Usage général
    • Environnement difficile
    • Environnement difficile
    • Contrôle vectoriel
    • Contrôle vectoriel
    • Présentation
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Logiciel Connected Components Workbench
    • Logiciel Connected Components Workbench
    • Logiciel DriveTools SP
    • Logiciel DriveTools SP

Nous proposons un vaste choix de variateurs de fréquence c.a. et c.c. PowerFlex® et de servovariateurs Kinetix® qui sont tous conçus pour offrir de la flexibilité, accroître la productivité et faciliter l’utilisation. Nos variateurs de fréquence peuvent gérer les applications basse et moyenne tension, avec une gamme étendue de puissances nominales. Les servovariateurs Kinetix offrent des tailles et caractéristiques adaptées à une vaste gamme d’applications, des variateurs mono-axes jusqu’aux variateurs modulaires multiaxes. Nous proposons des solutions étudiées pour simplifier la conception de vos machines tout en optimisant les performances de vos systèmes.


Loading

Variateurs c.a. basse tension

Notre gamme de variateurs de fréquence (VFD) PowerFlex® propose un large choix de modes de commande, de fonctionnalités, d’options, de conditionnements, de tensions et de puissances nominales. Cette offre flexible a été conçue pour vous permettre de suivre les opérations et, au final, d’améliorer votre productivité. Les variateurs c.a. PowerFlex de classe Compact constituent une solution économique et polyvalente pour les applications qui nécessitent une régulation de la vitesse et une intégration système simple. Les variateurs c.a. PowerFlex de classe Architecture offrent un large éventail de fonctionnalités et de paramètres adaptés à chaque application. Ces variateurs sont idéaux pour les applications qui nécessitent une régulation de la vitesse, du couple et/ou de la position.

Main Image
Variateurs c.a. basse tension de classe Architecture

Les variateurs c.a. PowerFlex® de classe Architecture offrent des solutions économiques pour un large éventail d’applications industrielles. Conçue pour une utilisation facile, cette classe de variateurs à usage général permet de gagner du temps et présente un format compact permettant d'optimiser l'espace de panneau et la polyvalence d'application.

Tout voir »
Main Image
Variateurs c.a. basse tension de classe Compact

Les variateurs c.a. PowerFlex® de classe Compact offrent une solution économique et simple pour les applications autonomes de commande au niveau de la machine ou pour une intégration système simple. Conçue pour une utilisation facile, cette classe de variateurs à usage général présente un format compact permettant d'optimiser l'espace panneau et la polyvalence d'application.

Tout voir »
Solutions groupées pour variateurs c.a. basse tension
OrdersOrders
Solutions groupées pour variateurs c.a. basse tension

Choisissez parmi toute une gamme de solutions groupées standard préconfigurées pour rationaliser votre processus d’acquisition. Ces solutions simplifieront la livraison et l’installation et faciliteront les commandes répétées et l’inventaire.

En savoir plus
main sous une ampoule éclairée sur un fond vert/noir
Outils
Calculer l’efficacité énergétique de votre Variateur

La calculatrice d’efficacité des variateurs calcule les pertes d’alimentation pour votre variateur Allen-Bradley, garantissant qu’il respecte la norme CEI 61800-9-2.

En savoir plus

Variateurs c.a. moyenne tension

Nos variateurs moyenne tension PowerFlex® fournissent les performances requises pour un large éventail d’applications. Les produits variateurs c.a. PowerFlex 7000 sont conçus pour répondre à une grande variété de besoins et de configurations de l’industrie lourde (de 2,4 kV à 6,6 kV). Ces variateurs offrent un courant moteur jusqu'à 720 A pour des moteurs synchrones ou asynchrones. Nos variateurs PowerFlex 6000 conviennent aux applications qui nécessitent une commande de moteur à vitesse variable de 2,2 kV à 11 kV, avec un courant moteur allant jusqu’à 680 A. Faciles à utiliser, ils sont bien adaptés aux applications à couple variable comme les ventilateurs et les pompes centrifuges autonomes simples. Peu importe où se trouvent vos applications ou si vos besoins sont simples ou complexes, vous pouvez compter sur les variateurs moyenne tension PowerFlex pour obtenir la solution optimale.

Main Image
Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 6000

Nos variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex® 6000 offrent de la flexibilité pour de nombreuses applications. Ils sont adaptés pour les nouvelles installations comme pour les rééquipements, dans les applications à couple variable comme à couple constant. Ces applications comprennent notamment les ventilateurs, les pompes et les compresseurs qui requièrent une commande de moteur à vitesse variable de 2,3 jusqu’à 11 kV. Ces variateurs sont disponibles dans de nombreuses configurations selon la tension du moteur et les exigences locales.

Tout voir »
Main Image
Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 7000

Nos variateurs c.a. moyenne tension PowerFlex® 7000 sont refroidis par air ou par liquide et sont disponibles dans une large plage de puissances (comprises entre 200 et 34 000 CV) et de tensions d’alimentation (comprises entre 2 400 et 6 600 V c.a.). Ces variateurs autonomes à usage général contrôlent la vitesse, le couple, le sens de rotation, le démarrage et l'arrêt des moteurs c.a. synchrones ou asynchrones standard.

Tout voir »
Main Image
Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield

Notre système de commande PowerFlex® 7000 avec la technologie ArcShield est le premier variateur moyenne tension résistant aux arcs avec capacité de régénération complète. Ce système résistant aux arcs est conforme au plus grand nombre de normes internationales relatives à la résistance aux arcs. Ce système fournit une caractéristique nominale de défaut aux arcs jusqu'à 50 kA et est conforme aux normes de protection d'accessibilité de type 2B.

Tout voir »

Variateurs de vitesse c.c. PowerFlex

Main Image
Variateurs de vitesse c.c. PowerFlex

Notre gamme de variateurs de vitesse c.c. PowerFlex® comprend des variateurs numériques c.c. PowerFlex, des régulateurs autonomes (SAR) c.c. PowerFlex et des automates de terrain c.c. PowerFlex. Nos solutions c.c. peuvent répondre aux besoins d'une gamme étendue d'applications exigeantes. Elles sont conçues pour les applications de moteur c.c. et fournissent jusqu'à 6 000 CV / 4 000 kW.

Détails sur le produit
Solutions groupées pour les variateurs de vitesse c.c. PowerFlex
OrdersOrders
Solutions groupées pour les variateurs de vitesse c.c. PowerFlex

Choisissez parmi toute une gamme de solutions groupées standard préconfigurées pour rationaliser votre processus d’acquisition. Ces solutions simplifieront la livraison et l’installation et faciliteront les commandes répétées et l’inventaire.

Sélectionnez un variateur, un boîtier et des options d’alimentation.

En savoir plus

Logiciel pour variateur

Notre logiciel pour variateur PowerFlex® vous permet de configurer aisément votre variateur de fréquence. Choisissez l’outil qui répond le mieux à vos besoins : DriveTools, Connected Component Workbench et pour vos applications contrôlées Logix utilisez le logiciel Studio 5000 Logix Designer®. Chaque outil de configuration de variateur fournit une interface qui facilite la programmation, la maintenance et le fonctionnement de votre variateur PowerFlex.

Main Image
Studio 5000 Logix Designer

Grâce à Studio 5000 Logix Designer®, vous pouvez profiter de Premier Integration, l’outil exclusif d’intégration des dispositifs de commande de moteur Allen-Bradley sur la plate-forme de commande Allen-Bradley Logix. Utilisez un seul outil logiciel pour réduire votre temps de programmation, faciliter la mise en service et rationaliser les diagnostics. Cet environnement de développement unique pour configurer et programmer l'intégralité de votre système de commande et de dispositifs, vous permet de réduire le temps de développement de 70 %

  • La configuration du variateur est enregistrée dans le fichier de projet Studio 5000 Logix Designer et stockée dans l'automate Logix
  • Les libellés descriptifs sont générés automatiquement
  • La consolidation de la programmation de l'automate et de la configuration du système permet de réduire les complications et d'éliminer les différences
  • Les informations de diagnostic, de défaut, d'alarme et d'événement sont intégrées à l'environnement Studio 5000
Tout voir »
Logiciel de conception et de configuration
Main Image
Logiciel
Logiciel de conception et de configuration

Simplifiez le développement de machines autonomes et réduisez la durée de conception pour plusieurs secteurs industriels grâce au logiciel Connected Components Workbench™.

Pour débuter
Main Image
Logiciel DriveTools SP

DriveTools™ SP est une famille d’outils logiciels qui fournit une interface simplifiée pour la programmation, la maintenance et le dépannage de certains variateurs c.a. et c.c. PowerFlex®. Les outils incluent les logiciels DriveExecutive™ et DriveObserver™.

Tout voir »
Podcast ROK Talk sur les variateurs de vitesse
logo de rok talk on drives
Podcast ROK Talk sur les variateurs de vitesse

Notre podcast ROK Talk sur les variateurs de vitesse vous présente les dernières nouveautés relatives aux activités de Rockwell Automation dans le domaine des variateurs. Animé par Jim Finiak, spécialiste produit principal, et Neal Corbett, responsable commandes de puissance, ROK Talk se concentrera sur les sujets relatifs aux variateurs, notamment les variateurs de fréquence à moyenne et basse tension, ainsi que les servovariateurs. Ce podcast vous expliquera en quoi les variateurs jouent un rôle dans le développement de l’industrie manufacturière de demain. Vous y trouverez toutes les informations relatives aux variateurs de vitesse dont vous avez besoin.

Voir tous les épisodes
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Variateurs Chevron RightChevron Right