Loading

Relés de uso general

Relés y temporizadores
  • Relés de uso general
  • Relés de temporización de uso general
  • Relés industriales CEI
  • Relés industriales NEMA
  • Relés de temporización industriales NEMA
  • Relés de estado sólido

Nuestros relés de uso general ofrecen un diseño fiable, reemplazos rápidos y soluciones de tamaño reducido en el panel para aplicaciones comunes de control de relés.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Main Image

Relés de base tubular

Nuestros relés de base tubular Boletín 700-HA son relés de uso general ideales para aplicaciones de fabricantes originales de equipo de transporte, pulpa y papel y máquinas herramienta.

Detalles del producto

Main Image

Relés alternantes

Los relés alternantes Boletín 700-HTA actúan como relés de interposición entre el controlador y los dispositivos de campo. La característica alternante permite seleccionar la carga primaria o secundaria o la alternancia entre las dos. Puede usar estos relés en aplicaciones con bombas, compresores, aire acondicionado y unidades de refrigeración.

Detalles del producto

Main Image

Relés de seguridad estilo pines PCB

Los relés de control de seguridad estilo pines PCB Boletín 700-HPS cuentan con contactos vinculados mecánicamente que se requieren para circuitos de seguridad conforme a EN 50205 (tipo B).

Detalles del producto

Main Image

Relés estilo pin PCB

Los relés Boletín 700-HP son relés de uso general con terminales de tarjeta de circuitos impresos (PCB) estilo PIN enchufables.

Detalles del producto

Main Image

Bloque de terminales-relé

Los bloque de terminales-relé Boletín 700-HL funcionan en distintas aplicaciones de interposición y aislamiento de alta densidad. La interface por polo delgada (6.2 mm de ancho) y las conexiones rápidas ayudan a reducir los costos de la instalación. El diseño de circuito de supresión de corriente de fuga opcional resuelve las preocupaciones sobre la activación inoportuna de bobinas o la no desconexión de contactos para salidas de controladores TRIAC. La opción de base de terminales de abrazadera de resorte es ideal para aplicaciones que están expuestas a vibración.

 

Detalles del producto

Main Image

Relés de línea delgada

Los relés de uso general de línea delgada Boletín 700-HK son ideales para distintas aplicaciones de interposición y aislamiento de alta densidad.

Detalles del producto

Main Image

Relés de bloqueo de imán

Los relés de bloqueo de imán Boletín 700-HJ controlan cargas de iluminación o aplicaciones para servicio continuo con el objetivo de ahorrar energía.

Detalles del producto

Main Image

Relés de alimentación eléctrica para montaje en brida

Los relés de alimentación eléctrica montados en brida Boletín 700-HHF son relés pequeños de uso general que conmutan grandes cargas.

Detalles del producto

Main Image

Relés de alimentación eléctrica

Los relés de alimentación eléctrica Boletín 700-HG son aptos para conmutar cargas de CC. Nuestros relés están disponibles con un escape magnético opcional para supresión del arco, lo que permite la conmutación incluso de circuitos de CC de corriente más alta.

Detalles del producto

Main Image

Relés de base cuadrada miniatura

Los relés de base cuadrada miniatura Boletín 700-HF son ideales para aplicaciones automotrices.

Detalles del producto

Main Image

Relés de base cuadrada para montaje en brida

Nuestros relés de base cuadrada para montaje en brida Boletín 700-HD ofrecen terminales de conexión rápida de cuchilla.

Detalles del producto

Main Image

Relés tipo cubo de hielo miniatura

Nuestros relés de base cuadrada miniatura Boletín 700-HC son relés enchufables de cuatro polos para sus aplicaciones de conmutación de baja energía.

Detalles del producto

Main Image

Relés de base cuadrada

Nuestro relés de base cuadrada Boletín 700-HB están diseñados para aplicaciones de la industria automotriz, climatización y elevadores. Hay dos tipos de sockets disponibles: la versión de terminal cerrado CEI y la versión de terminal abierto NEMA.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Relés y temporizadores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Relés de uso general Chevron RightChevron Right