Loading

Combinación de contactores para iluminación

La combinación de contactores para iluminación es ideales para aplicaciones que requieren combinar conmutación y protección contra sobrecorrientes en la misma carcasa. Estos contactores están disponibles en modelos con fusible y disyuntor.
Control de iluminación
    • Descripción general
    • 502L con seccionador
    • 502L con seccionador
    • 503L con disyuntor
    • 503L con disyuntor
    • Descripción general
    • Cableado de alimentación directa
    • Cableado de alimentación directa
    • Cableado superior
    • Cableado superior
    • De enclavamiento de imán con cableado superior
    • De enclavamiento de imán con cableado superior
    • Descripción general
    • Retención eléctrica
    • Retención eléctrica
    • Retención mecánica
    • Retención mecánica
    • Retención eléctrica y mecánica
    • Retención eléctrica y mecánica
Main Image

Combinación de contactores para iluminación con desconectador

La combinación de contactores para iluminación Bulletin 502L con seccionador combina la conmutación y la protección contra sobrecorrientes en la misma carcasa. Estos contactores constan de un contactor para iluminación de tres polos Bulletin 500L y un desconectador (con o sin fusible) montados en una carcasa común.

Detalles del producto

Main Image

Combinación de contactores para iluminación con disyuntor

La Combinación de contactores para iluminación Bulletin 503L con disyuntor consta de un contactor para iluminación Bulletin 500L y un disyuntor termomagnético (de tiempo inverso) montados en una carcasa común.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de iluminación Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Combinación de contactores para iluminación Chevron RightChevron Right