Simplifique el desarrollo de máquinas independientes para múltiples industrias con el software Connected Components Workbench™. Como software de diseño integrado para su Sistema de Microcontroladores, nuestro software Connected Components Workbench ofrece configuración del dispositivo, programación de controladores, así como simulación e integración con el editor de interfaz hombre-máquina (HMI). Este software ayuda a reducir el tiempo y los costos de desarrollo inicial de la máquina.
Más información sobre el software Connected Components Workbench
Desarrollamos este software en función de la tecnología comprobada de Rockwell Automation y Microsoft Visual Studio.
Como parte de nuestro sistema Integrated Architecture®, el software Connected Components Workbench es:
- Es fácil de configurar: el paquete de software único reduce el tiempo inicial de desarrollo de la máquina y los costos.
- Es fácil de programar: brinda un proceso de programación simplificado que incluye código de muestra y bloques de funciones definidos por el usuario.
- Es fácil de visualizar: consulte directamente las variables del controlador Micro800™ cuando cree etiquetas HMI.
Novedades en la versión 20 del software Connected Components Workbench
Novedades para el primer trimestre del 2022
Obtenga una mayor eficacia en programación con la versión 20 del software Connected Components Workbench™
- Ahorre una mejor tasa de transferencia de datos
- Mejore la seguridad con el nuevo ajuste/verificación de contraseñas y encriptación/descifrado del proyecto del usuario
- Obtenga opciones de comunicación a través de una interfaz de usuario fácil de usar para la nueva conectividad DNP3 y el modo DF1 extendido
- Programe los nuevos controladores Micro850® y Micro870®, que ofrecen un mayor rendimiento y nuevas funciones
Simplifique el desarrollo de máquinas con un solo software integrado
Introducción a la Versión 13 del software Connected Components Workbench
Aproveche el potencial de esta última versión y optimice su productividad:
- Capacidad de búsqueda mejorada con la característica de búsqueda intuitiva
- Experiencia familiar con la vista Controller Organizer mediante el tema de Logix
- Mayor eficiencia de programación gracias a la cuadrícula de datos variable global y local
- Aumento de la eficiencia gracias al funcionamiento del tiempo de ejecución y a las capacidades del modo Run Mode Change (RMC)
- Acceso simple al estado del ciclo de vida del producto para controladores Micro800
- Generador de documentos y formato de ayuda actualizados
Mejor experiencia del usuario
- Puede reducir el tiempo necesario para programar un controlador Micro800 si introduce y modifica con rapidez renglones de lógica de escalera mediante flujos de trabajo similares a los del software RSLogix 500® y Studio 5000 Logix Designer® .
- Busque y agregue instrucciones con la barra de herramientas de instrucciones fácil de usar.
- Comparta el código entre Connected Components Workbench y el software Studio 5000 Logix Designer mediante la función de copiar y pegar.
- Programe en su entrono de preferencia mediante el cambio de los nombres de las instrucciones entre temas predeterminados de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y de Logix.
Ambiente de simulación
- Diseñe y depure el código de la aplicación en un ambiente controlado mediante el simulador de Micro800.
Datos en tiempo real
- Recopile, visualice y analice datos en tiempo real con los variadores PowerFlex® y las tendencias de Micro800.
Mejor capacidad de representación animada
- Realice una representación animada simple de objetos con la estación de diseño PanelView™ 800.
Requisitos del sistema operativo Windows
Requisitos mínimos de hardware
- Procesador Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) o uno equivalente
- RAM: 8 GB
- Espacio en el disco duro: 20 GB disponibles
- Unidad óptica: DVD-ROM (solo se requiere si el software se instala mediante DVD)
- Dispositivo de señalamiento: cualquier dispositivo de señalamiento compatible con Microsoft Windows®
Sistema operativo compatible - Ediciones probadas
- Windows 10* - 32 bits y 64 bits
- Windows Server 2016* - 64 bits
- Windows 8.1* - 32 bits y 64 bits
- Windows Server 2012 R2*- 64 bits
- Windows Server 2012* - 64 bits
- Windows 7 SP1 - 32 bits y 64 bits
- Windows Server 2008 R2 SP1 - 64 bits
*requiere la instalación de .NET Framework 3.5 SP1
Descargar software
- Ambas versiones, Estándar y Para desarrolladores, están disponibles en los siguientes idiomas: inglés, alemán, español, francés, italiano, portugués y chino simplificado.
- La versión Estándar brinda un software de programación y configuración común y fácil de usar para un Sistema de Microcontroladores de Rockwell Automation, que incluye una versión demo del simulador Micro800.
- La versión Para desarrolladores incluye la versión Estándar, la versión completa del simulador Micro800 y Archive Manager, así como funciones extensivas de programación del controlador Micro800 que mejoran la experiencia de usuario.
Descarga gratuita o DVD gratuito
Pedido del portal de suscripción del software
- Compre la versión del desarrollador
- Consulte el Portal de suscripción de software para adquirir una suscripción anual a Developer Edition, la cual incluye asistencia técnica
Recursos del software
Obtenga más información sobre el software Connected Components Workbench con nuestra amplia gama de videos tutoriales y demostraciones virtuales que lo guiarán en el proceso de programación de los controladores Micro800, así como en la configuración de los terminales gráficos PanelView 800 y otros dispositivos relacionados.
Diseñe sus aplicaciones de manera eficiente mediante el acceso a nuestra biblioteca de códigos de muestra para controladores Micro800
Minimice el tiempo de inicialización
Mire estos videos para descubrir nuestras soluciones de Microcontroladores flexibles y rentables que ayudan a minimizar el tiempo de inicialización de sus máquinas independientes.