Loading
Producto de software FactoryTalk

FactoryTalk Historian Machine Edition

  • FactoryTalk Historian Site Edition
  • Chevron DownChevron Down
FactoryTalk Historian Site Edition
Chevron DownChevron Down
Recursos populares/enlaces directos
Activos de FactoryTalk Historian Machine Edition Guía de configuración de FactoryTalk Historian ME 5.100
FactoryTalk Historian Machine Edition
  • Descripción general
  • Ventajas
  • Información de pedidos
  • Recursos

Descripción general

FactoryTalk® Historian Machine Edition (ME) proporciona una captura de datos confiable y de alta velocidad que permite a los fabricantes alcanzar un proceso de mejora continua. Consigue una gran confiabilidad gracias a un diseño de estado sólido preparado para su utilización en máquinas y sin partes móviles. Un software de tamaño reducido no requiere servidores ni computadoras para funcionar, lo que disminuye en gran medida el riesgo de pérdida de datos debido a errores en la red u otras interrupciones del sistema y lo hace ideal para ubicaciones remotas o difíciles de reparar.

Últimas versiones
Versión 3.5
  • Actualización a la transferencia de datos: añadir transferencia de datos al servidor nativo PI de OSIsoft, incluida la función de controlar la transferencia de datos desde el perfil add-on de Logix
  • Actualizaciones de seguridad: mayor seguridad para la página web de diagnósticos con gestión segura de restablecimiento desde la página del perfil add-on de Logix
  • Mejoras en el modo seguro de recuperación para la gestión del tiempo

Ventajas

Datos más sencillos

Acceso plug and play a datos de producción y procesos en tiempo real. Es modular y puede funcionar tanto de forma independiente como incorporado a un historiador de datos para toda la planta como FactoryTalk® Historian SE

Ahorre un tiempo valioso

Tasas de recolección de datos 10 veces más rápidas que los historiadores tradicionales

Ahorre dinero

Este módulo no necesita una computadora o un cliente/software especial para su configuración

Una experiencia sofisticada

Una configuración e informes simples a través de una experiencia de navegación interactiva

¿Está listo para ordenar su software?

Opciones de pedido
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opciones de pedido

Una tienda única para adquirir software y servicios de suscripción.

Explore las opciones de pedido
Hable con un asesor
DistributorDistributor
Hable con un asesor

Colabore con su asesor comercial de Rockwell Automation local y analice los requisitos de su software.

Contáctenos

Recursos

Resource Resource Type Catalog Number Language
Instrucciones de instalación de FactoryTalk Historian ME 5.100 Manual 1756-UM106
English

Mejore el rendimiento con OperationSuite

Diseñado para entregar información contextual basada en roles sobre la que mejorar sistemas o procesos.

Conozca otros productos en OperationSuite

FactoryTalk Historian Site Edition
Software
FactoryTalk Historian Site Edition

Obtenga un acceso rápido, seguro y escalable a datos confiables y permita que su equipo identifique y corrija los problemas de fabricación con el historiador de procesos en tiempo real.

Primeros pasos
FactoryTalk Analytics LogixAI
Software
FactoryTalk Analytics LogixAI

Aproveche la potencia del aprendizaje automático para predecir anomalías en sus procesos de producción con FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.

Primeros pasos
FactoryTalk Batch
Software
FactoryTalk Batch

Utilice el equipo de manera más eficaz, mejore la calidad del producto, disminuya el consumo de energía y ahorre dinero con las nuevas estrategias de control de lotes del software FactoryTalk® Batch.

Primeros pasos

Recomendado para usted

Cinco maneras en las que el software de HMI puede ayudarlo a mantenerse protegido
Main Image
Blog
Cinco maneras en las que el software de HMI puede ayudarlo a mantenerse protegido

Limite el acceso a sus sistemas de producción y a la propiedad intelectual a través las muchas funciones de protección disponibles en el moderno software de HMI.

Lea ahora
Formación virtual: aprender sin limitaciones
Main Image
Blog
Formación virtual: aprender sin limitaciones

Descubra cómo reducir riesgos y mejorar la competencia de la plantilla con formación para operadores, en un entorno virtual y seguro.

Lea ahora
Tres beneficios de un Gemelo digital para las empresas OEM
Main Image
Blog
Tres beneficios de un Gemelo digital para las empresas OEM

Descubra cómo un gemelo digital puede ofrecer mejores formas de trabajo tanto para usted como para sus clientes.

Lea ahora
Evite sorpresas costosas mediante la puesta en marcha virtual
Main Image
Blog
Evite sorpresas costosas mediante la puesta en marcha virtual

Con un gemelo digital de su máquina, puede aplicar pruebas de controles antes de crear físicamente una máquina para evitar cambios a último minuto.

Lea ahora
  1. Chevron LeftChevron Left España Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Historian Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Historian Machine Edition Chevron RightChevron Right