Loading

Herramientas de automatización de fábrica para evitar el tiempo improductivo

Visualice y colabore en las actividades de mantenimiento de todas sus operaciones
Un ingeniero observando el software FactoryTalk en su tableta
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk® Network Manager
  • CMMS Fiix
  • APM Plex

El tiempo improductivo es un lastre, pero el tiempo improductivo no planificado es mucho peor, ya que la producción sufre mientras los gastos se disparan. Con las herramientas necesarias para programar y ejecutar convenientemente los plazos de mantenimiento, puede adelantarse a las interrupciones que perjudican a los números de su producción. FactoryTalk® MaintenanceSuite le ofrece los elementos fundamentales para gestionar las áreas más susceptibles de su actividad. Evite los problemas antes de que ocurran en activos y dispositivos de red fundamentales mediante un software que además mejora la seguridad. Las valiosas herramientas de colaboración, que se integran con las fuentes de datos críticos, facilitan que la plantilla vea, utilice y comparta la misma información mientras trabajan juntos en soluciones, tanto en un gabinete de control como en toda la planta.


Gestione y proteja sus activos de automatización

FactoryTalk AssetCentre

Si el tiempo improductivo no planificado es perjudicial, ¿qué sucede con el tiempo improductivo no planificado? Por ejemplo, una versión del software que se actualiza accidentalmente. O una corrección “inofensiva” en una línea que desencadena un riesgo potencial en otras células de trabajo. Piense en lo fácil que sería actuar frente a estos incidentes si supiera quién y qué activó las alarmas. Con FactoryTalk AssetCentre, puede asegurar el acceso a sus sistemas más importantes, siguiendo de cerca las acciones de los usuarios, como programas de calibración y certificados, e incluso versiones de firmware. Obtenga una capa adicional de confianza sabiendo que las actualizaciones ahora están mejor planificadas, con pocas oportunidades de error humano.

Loading

Loading

¿Puede una red ayudar a evitar el tiempo improductivo?

FactoryTalk® Network Manager

Rockwell Automation anunció que a partir del 31 de enero de 2023, el software FactoryTalk® Network Manager™ ya no estará disponible para la venta.

Para admitir las operaciones de licencia, la versión gratuita del software FactoryTalk Network Manager estará disponible para su uso hasta el 31 de enero de 2024.


Gestione con facilidad software y firmware

Entregue valor empresarial con FactoryTalk Updater y ControlFLASH Plus

Tomar el control de su software y firmware puede ser una tarea ardua. Ponga fin al sufrimiento y a la frustración que derivan de la gestión de sus activos de software con la ayuda de las aplicaciones FactoryTalk Updater y ControlFLASH Plus™. Unidas, estas herramientas LIBRES le ayudarán a organizar y gestionar las implementaciones de software, aumentar la productividad y mantenerse al día con las últimas noticias sobre tecnología. 

Loading

FactoryTalk Emonitor
Un empleado en una planta viendo el software FactoryTalk Emonitor en una computadora portátil
Software
FactoryTalk Emonitor

Nuestro software de monitoreo de condiciones Emonitor® Bulletin 9309 trabaja con nuestros monitores y colectores de datos portátiles para ayudar a establecer y ejecutar un programa de mantenimiento predictivo basado en las condiciones.

Primeros pasos

El mantenimiento predictivo protege los activos de automatización

Software de monitoreo de condiciones Emonitor

Tanto si sus necesidades son simples o complejas, el software de supervisión de condiciones Emonitor (CMS) es una solución única para establecer y ejecutar un programa de mantenimiento predictivo basado en condiciones.


Planifique, rastree y optimice el mantenimiento de sus activos con inteligencia artificial

Sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS) de Fiix

El personal de mantenimiento de todo el mundo está reduciendo el tiempo improductivo, aumentando la productividad y ayudando a proteger los activos de producción gracias a este sistema de gestión manejado por inteligencia artificial. Fiix ofrece una plataforma sencilla para ayudar a planificar, rastrear y optimizar los esfuerzos de mantenimiento, como las órdenes de trabajo en un sólo sitio. Con el seguimiento de los datos críticos disponibles, los equipos pueden sacar provecho de la información útil que necesiten, crear bancos de pruebas y tomar decisiones basadas en datos. Todo ello, sin tener que cribar un montón de números.

Loading
Loading

Optimice el estado de las máquinas con una visión de 360 grados de su planta

Gestión de Rendimiento de Activos de Plex (APM)

Cada vez son más los fabricantes que descubren el valor aportado por las soluciones que habilitan la conectividad de las máquinas y facilitan el monitoreo de sus condiciones y salidas sin tener que realizar comprobaciones físicas. Con APM Plex, puede optimizar el rendimiento de las máquinas, los equipos y otros activos usados en producción, así como profundizar en los datos y lograr mejoras en todas las actividades de fabricación.


¿Está listo para ordenar su software?

Opciones de pedido
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opciones de pedido

Una tienda única para adquirir software y servicios de suscripción.

Explore las opciones de pedido
Hable con un asesor
DistributorDistributor
Hable con un asesor

Colabore con su asesor comercial de Rockwell Automation local y analice los requisitos de su software.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Software Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right