Los sensores láser detectan con precisión pequeños objetivos tales como tuercas de soldadura y abrazaderas de montaje. Tienen un rango de detección mucho mayor que los sensores que usan luz roja o infrarroja visible estándar.
Sensores de láser fotoeléctricos LaserSight de 18 mm
Los sensores de láser fotoeléctricos LaserSight™ de 18 mm Boletín 42CM son una familia de sensores fotoeléctricos de uso general destinada a aplicaciones industriales para aplicaciones severas. Vienen empaquetados en un envolvente cilíndrico de 18 mm estándar industrial. Los cinco modos de detección incluyen haz transmitido, difuso, retrorreflejado, retrorreflejado polarizado y supresión del plano de fondo, por lo que puede usar estos sensores en distintas aplicaciones complejas.
Sensores de láser fotoeléctricos de margen corto
Los sensores de láser fotoeléctricos de margen corto Boletín 45MLD son sensores difusos Clase II diseñados para las industrias de empaquetado, manejo de materiales y semiconductores. Estos sensores proporcionan supresión del plano de fondo por triangulación, con lo que establecen un punto focal fijo y suprimen cualquier elemento más allá del punto focal. El lente giratorio también permite ajustar el punto luminoso del haz láser en el punto focal hasta 0.5 mm (0.02 pulg.) para una detección precisa de objetivos pequeños tales como detección de separaciones, fragmentos y grietas en aplicaciones de semiconductores y empaquetado.
Sensores fotoeléctricos láser de medición
Los sensores de medición mediante láser Boletín 45LMS ofrecen una excelente solución de medición de margen mediano a largo. Este sensor está disponible en tres gamas y utiliza el principio Tiempo de vuelo (ToF); además, tiene un punto de haz relativamente pequeño, incluso a una distancia de 50 m.
Sensores de medición de distancia 45DMS
Nuestros sensores de medición de distancia Boletín 45DMS son ideales para una medición precisa de la distancia de objetivos y cuentan con la funcionalidad IO-Link para ofrecer un diagnóstico más preciso y un vínculo a The Connected Enterprise®.
Sensores láser de medición de margen largo
Nuestros sensores de láser de medición de margen largo Boletín 45CPD son ideales para muchas aplicaciones de medición sin contacto y de margen largo como las siguientes: comprobación de errores, inspección, medición de distancias, verificación de la posición de materiales, nivel de pilas, medición de grosores, diámetro de rodillos, bobinado/desbobinado de rollos, distancia de separador larga (espacio caliente o limitado), monitoreo de niveles y medición del ancho de cajas.
Sensores fotoeléctricos láser de medición
Los sensores fotoeléctricos de medición mediante láser de nuestro Boletín 45BRD son ideales para aplicaciones industriales que requieren inspección, posicionamiento y medición sin contacto confiables. Son completamente autónomos en un envolvente IP67 y usan un láser Clase II con un punto de haz rojo visible que simplifica el alineamiento en aplicaciones de medición y detección de piezas pequeñas.
Sensores fotoeléctricos de medición mediante láser con aprendizaje
Los sensores fotoeléctricos de medición mediante láser con aprendizaje de nuestro Boletín 45BPD son ideales para aplicaciones industriales que requieren inspección, posicionamiento y medición sin contacto confiables. Usan un láser Clase II con un punto de haz rojo visible que simplifica el alineamiento en aplicaciones de medición y detección de piezas pequeñas.
Sensores fotoeléctricos láser LaserSight 9000
Nuestros sensores de láser fotoeléctricos LaserSight™ 9000 Boletín 42GR son ideales para aplicaciones de detección exigentes que requieren un margen más largo, cuando el ambiente es polvoriento o sucio o cuando el objeto que se detectará es pequeño. La fuente láser Clase I proporciona un haz rojo visible para un sencillo alineamiento incluso a estas distancias. Use este sensor cuando su aplicación requiera precisión y un rango de detección máximo.
Sensores de láser fotoeléctricos RightSight LaserSight
Los sensores de láser fotoeléctricos LaserSight™ RightSight™ Bulletin 42EF usan luz láser visible Clase I segura para los ojos e incluyen las mismas opciones de montaje que otros productos de la gama de productos. Los láseres Clase I no requieren seguridad adicional ni capacitación o equipos de protección y son seguros de uso general.