Loading
Producto de hardware de Allen-Bradley

Sensores de proximidad capacitivos

  • Sensor capacitivo cilíndrico negro con diámetro de 30 mm y desconexión rápida CC micro

    875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Sensor capacitivo cilíndrico negro con diámetro de 18 mm y desconexión rápida CC micro

    875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Sensor capacitivo rectangular negro de 34 mm de largo con cable de PVC negro de 2 m

    875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

  • Sensor capacitivo cilíndrico negro con diámetro de 30 mm y cable de PVC de 2 m

    875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

  • Sensor capacitivo cilíndrico negro con diámetro de 30 mm, y desconexión rápida CC micro (versión IO-Link)

    875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

  • Collage de cuatro sensores capacitivos negros (en el sentido de las agujas del reloj, a las 12:00 un sensor cilíndrico con un diámetro del cilindro de 18 mm y desconexión rápida CC micro, a la 1:00 un sensor rectangular de 34 mm de longitud con un cable de PVC negro de 2 m, a las 7:00 un sensor cilíndrico con un diámetro del cilindro de 30 mm y un cable de PVC de 2 m y a las 11:00 un sensor cilíndrico con un diámetro del cilindro de 30 mm y desconexión rápida CC micro
Sensor capacitivo cilíndrico negro con diámetro de 30 mm y desconexión rápida CC micro

875L-M16NP30-D4: DC shielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Sensor capacitivo cilíndrico negro con diámetro de 18 mm y desconexión rápida CC micro

875L-N12NP18-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Sensor capacitivo rectangular negro de 34 mm de largo con cable de PVC negro de 2 m

875F-M10CP34-FP02: DC shielded rectangular capacitive proximity sensor with Pico QD pigtail

Sensor capacitivo cilíndrico negro con diámetro de 30 mm y cable de PVC de 2 m

875L-F16B30-A2: AC shielded tubular capacitive proximity sensor with 2m PVC cable

Sensor capacitivo cilíndrico negro con diámetro de 30 mm, y desconexión rápida CC micro (versión IO-Link)

875L-N25NP30-D4: DC unshielded IO-Link enabled tubular capacitive proximity sensor with micro quick disconnect

Collage de cuatro sensores capacitivos negros (en el sentido de las agujas del reloj, a las 12:00 un sensor cilíndrico con un diámetro del cilindro de 18 mm y desconexión rápida CC micro, a la 1:00 un sensor rectangular de 34 mm de longitud con un cable de PVC negro de 2 m, a las 7:00 un sensor cilíndrico con un diámetro del cilindro de 30 mm y un cable de PVC de 2 m y a las 11:00 un sensor cilíndrico con un diámetro del cilindro de 30 mm y desconexión rápida CC micro

Los sensores de proximidad capacitivos Boletín 875 tienen una distancia de detección ajustable y son ideales para aplicaciones que pueden resultar un desafío para otras tecnologías de detección. Los sensores capacitivos pueden detectar líquidos y sólidos no metálicos, además de objetivos metálicos estándar. Pueden, incluso, detectar la presencia de ciertos objetivos a través de ciertos otros materiales, lo que los convierte en la elección ideal para aplicaciones donde no pueden utilizarse otras tecnologías.

Disponibles en modelos cilíndricos o rectangulares en miniatura, estos sensores son resistentes a la humedad y al polvo y, especialmente, a la interferencia electromagnética (EMI) generada por los variadores. Algunos modelos son compatibles con IO-Link, lo que reduce al mínimo el tiempo improductivo y aumenta la productividad.

Póngase en contacto con un distribuidor Encuentre una oficina de ventas
SupportSupport
Obtenga asistencia técnica
DistributorDistributor
Encuentre un socio de producto
Proximidad capacitivos 875
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación

Descripción general

 

875L AC

875L DC

875F 

IO-Link

No

Sí

No

Rango de detección

Ajustable

  • M18 disponible en 3...8 mm enrasado o 3...12 mm sin enrasar
  • M30 disponible en 2..16 mm enrasado o 4...25 mm sin enrasar

Ajustable

  • M18 disponible en 0...8 mm enrasado o 0...12 mm sin enrasar
  • M30 disponible en 0..16 mm enrasado o 0...25 mm sin enrasar

No ajustable

  • Listo para usar: espesor de la pared
    • Plástico 0.5...6 mm (pared de plástico no conductora)
    • Vidrio 0.5...4 mm (pared de vidrio no conductora) 

Clasificación de la carcasa

IP67

IP69K

IP69K

Diámetro del cilindro (dimensión)

18 mm, 30 mm

18 mm, 30 mm

Longitud de carcasa 34 mm

Voltaje de funcionamiento

CA

CC

CC

Inmunidad ante ruidos

Alto

Alto

Alto

Forma

Cilíndrica

Cilíndrica

Plana/Rectangular

Detecta

Empaquetado de plástico, químico, madera, vidrio y cerámica

Objetivos más sólidos o líquidos en aplicaciones industriales

Líquidos (conductores) a base de agua a través de la pared de un contenedor no metálico, y se adapta de forma automática a varios espesores de paredes de plástico o vidrio

Temperatura de funcionamiento

-25…+80 °C (-13…+176 °F)

-30…+85 °C (-22…+185 °F)

-25…+80 °C (-13…+176 °F)

Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link
Logotipo de IO-Link
Productos
Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto a nivel mundial que integra sensores y otros dispositivos de campo en nuestra Connected Enterprise por medio de la conexión de los dispositivos habilitados para IO-Link en un módulo maestro IO-Link.

Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise
Video
Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise

Descubra cómo los sensores inteligentes con IO-Link habilitan máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.

Herramienta de selección de sensores
Main Image
Herramienta de selección de sensores

Seleccionar sensores nunca ha sido tan fácil. Con esta configuración simple, puede elegir su industria y luego filtrar según los requisitos de aplicación específicos.

Primeros pasos
Loading

Selección de productos


Especificaciones

DownloadDownload
Datos técnicos de los sensores de proximidad capacitivos 875

Homologaciones

UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Con etiqueta UKCA para todos los reglamentos aplicables
¿Busca información adicional?

Para encontrar información adicional sobre productos, incluidos archivos de dibujo CAD, modelos 3D y más, utilice nuestro catálogo de productos.

Catálogo de productos

Documentación

Resource Publication Number Language
Brochure sobre detección de presencia SENSOR-BR001
Instrucciones de instalación del sensor capacitivo rectangular 875F 875F-IN001
English
Datos técnicos de los sensores de proximidad capacitivos 875 875-TD001
English
Manual de usuarios de sensores capacitivos 875F/875L 875-UM001
English
Centro de documentación técnica
DetailsDetails
Centro de documentación técnica

Encuentre las especificaciones técnicas recomendadas, las instrucciones de instalación y los manuales, todo organizado por familia de productos.

 

Examinar el Centro de documentos técnicos

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Busque entre una amplia variedad de publicaciones que ofrecen asistencia a productos, servicios y soluciones Rockwell Automation, FactoryTalk, así como servicios y soluciones de Allen-Bradley.

 

Busque en Literature Library

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Examine la base de datos de preguntas y respuestas sobre diversos productos y tecnologías.

 

Obtenga respuestas

  1. Chevron LeftChevron Left España Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de detección de presencia Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sensores de proximidad capacitivos Chevron RightChevron Right