Loading

Dispositivos visuales

Los dispositivos visuales incluyen estroboscopios de xenón para montaje en panel, balizas cuadradas mini, montaje en panel con fuentes de luz fijas o parpadeantes seleccionables, lámparas señalizadoras para montaje en pared, barras de luces de panel, balizas redondas industriales, luces de columna luminosa y alarmas de circuitos dobles para montaje en panel.
Botones pulsadores y dispositivos de señalización
    • Descripción general
    • 800T/H NEMA
    • 800T/H NEMA
    • Componentes de la parte trasera del panel
    • Componentes de la parte trasera del panel
    • Estaciones de operadores ensambladas
    • Estaciones de operadores ensambladas
    • Descripción general
    • 800F redondo
    • 800F redondo
    • Estaciones colgantes 800 FC
    • Estaciones colgantes 800 FC
    • 800 FD monolítico
    • 800 FD monolítico
    • 800MB/MR
    • 800MB/MR
    • 800F de 90 mm en envolvente
    • 800F de 90 mm en envolvente
    • Componentes de la parte trasera del panel
    • Componentes de la parte trasera del panel
    • Descripción general
    • Interruptores de apriete 440J
    • Interruptores de apriete 440J
    • Interruptores accionados por cable
    • Interruptores accionados por cable
    • Descripción general
    • 800R HazLoc
    • 800R HazLoc
    • 800H Tipo 7 y 9 HazLoc
    • 800H Tipo 7 y 9 HazLoc
    • 800 G HazLoc
    • 800 G HazLoc
    • Descripción general
    • 800B
    • 800B
    • Piezoeléctrico 800K
    • Piezoeléctrico 800K
    • Lámparas indicadoras 800L
    • Lámparas indicadoras 800L
    • 800P táctiles/de operación manual
    • 800P táctiles/de operación manual
    • Piloto de 18 mm 800T
    • Piloto de 18 mm 800T
    • 800Z táctiles/de operación manual
    • 800Z táctiles/de operación manual
    • Descripción general
    • 855H para uso general
    • 855H para uso general
    • De alto rendimiento 855H
    • De alto rendimiento 855H
    • Bocinas grabables 855H
    • Bocinas grabables 855H
    • Alarmas de señalización para montaje en panel 855P
    • Alarmas de señalización para montaje en panel 855P
    • Bocinas y balizas 855X HazLoc
    • Bocinas y balizas 855X HazLoc
    • Descripción general
    • Columnas luminosas Control Tower 854 J/K
    • Columnas luminosas Control Tower 854 J/K
    • Columnas luminosas Control Tower 855
    • Columnas luminosas Control Tower 855
    • Balizas mini cuadradas 855B
    • Balizas mini cuadradas 855B
    • Balizas redondas 855
    • Balizas redondas 855
    • Barras de luces de panel 855L
    • Barras de luces de panel 855L
    • Luces de señal para montaje en pared 855W
    • Luces de señal para montaje en pared 855W
    • Columnas luminosas Control Tower 856T
    • Columnas luminosas Control Tower 856T
Main Image

Columnas luminosas Control Tower 854

Las columnas luminosas Control Tower™ Boletín 854J (40 mm) y 854K (60 mm)proporcionan una indicación de varios estados confiable, de alto rendimiento y de alta visibilidad de la máquina en un paquete rentable. Estas luces de torre presentan una grado de protección de envolvente IP66 y están clasificadas para su uso interior y exterior, por lo que son ideales como solución de señalización para una amplia gama de aplicaciones. Con una gran variedad de bases de montaje disponibles, se pueden instalar en cualquier orientación (vertical, de costado, invertidas) para adaptarse mejor a la aplicación.

Detalles del producto

Main Image

Columnas luminosas Control Tower 856T

Nuestro sistema de columnas luminosas Control Tower™ Boletín 856T proporciona a los usuarios la máxima flexibilidad, ya que se puede usar en un amplio rango de aplicaciones con una cantidad reducida de componentes. Este sistema posee un diseño modular que incorpora luces LED más brillantes y ofrece tecnología de sonido muy variada. Todas las señales del sistema funcionan con CA/CC de 24 V: solo tres módulos de alimentación eléctrica son suficientes para todo el sistema.

Detalles del producto

Main Image

Luces de señal para montaje en pared

Las luces de señal para montaje en pared Boletín 855W están diseñadas para comunicar el estado de distintas condiciones en la máquina o los equipos fundamentales en un envolvente de tamaño compacto. Nuestras luces de señal están disponibles en configuraciones de dos a cinco indicadores luminosos y ofrecen la opción de agregar el sonido en la misma unidad. Estos dispositivos proporcionan versatilidad para satisfacer sus requisitos de aplicación sin ninguna restricción en la orientación de montaje. Ofrecemos dos colores de envolventes para que elija el que se ajusta mejor a la estética de su máquina o equipo.

Detalles del producto

Main Image

Barras de luces de panel

Las barras de luces de panel Boletín 855L son ideales para fabricantes originales de equipo y constructores de paneles que desean reducir la cantidad de componentes sin perder la confiabilidad o la funcionalidad de sus diseños. Estas barras de luces de panel eliminan la necesidad de comprar lámparas fluorescentes como componentes por separado. Las luces de panel se pueden dejar encendidas continuamente debido al bajo consumo de energía y a la mínima generación de calor de la moderna tecnología LED.

Detalles del producto

Main Image

Balizas redondas industriales

Las balizas redondas Boletín 855B están disponibles en tres diámetros. Todos los tamaños están disponibles en las versiones halógeno fijo, halógeno parpadeante, estroboscopio y halógeno giratorio para flexibilidad en sus aplicaciones. Puede seleccionar entre un amplio rango de opciones de montaje, voltajes y colores.

Detalles del producto

Main Image

Balizas mini cuadradas

Las balizas mini cuadradas Boletín 855B son ideales para aplicaciones de señalización que requieren una baliza estroboscópica de xenón compacta y robusta. Ofrecemos seis colores de lente en distintos voltajes y están disponibles como indicadores de baliza por separado o en combinación con una bocina de alto rendimiento.

 

Detalles del producto

Main Image

Columnas luminosas Control Tower 855

Nuestras columnas luminosas Control Tower™ Boletín 855 cuentan con indicadores de estado múltiple para su aplicación. Están disponibles en tres tamaños con clasificaciones UL Tipo 4/4X/13 e IP65 para satisfacer las aplicaciones de panel y On-Machine más desafiantes. Tenemos una amplia variedad de funciones de luz y sonido, colores, voltajes y opciones de montaje. Ofrecemos columnas luminosas como módulos de luz y sonido por separado o preensambladas para una mayor flexibilidad.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Botones pulsadores y dispositivos de señalización Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de señalización visual Chevron RightChevron Right