Loading

Variadores Armor PowerFlex

¿Busca un variador que satisfaga sus aplicaciones más exigentes? Nuestros variadores Armor™ PowerFlex® serie 35 On-Machine™ son una nueva generación de soluciones de control de motores On-Machine™ que pueden ayudarle a conseguirlo. Proporcionan capacidades integradas de doble puerto gigabit EtherNet/IP™, una variedad de opciones de control de motores, opciones de montaje flexibles y características de seguridad de hardware y red. Se integra con el software de diseño Logix y Studio 5000® para un rendimiento y una facilidad de uso excepcionales.

Estos variadores proporcionan una solución integrada, prefabricada y cercana al motor para ambientes difíciles en los que es importante reducir el tiempo y los costos de instalación. Los variadores Armor PowerFlex introducen un innovador diseño que reducirá el tiempo y los costos de instalación, así como los tiempos improductivos no planeados. Sustituye varios componentes para una solución integrada de control de motores.

Variadores Armor PowerFlex
  • Descripción general
  • Características y ventajas
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-front
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-right
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-left
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-frame-right
  • 16x19-35e-armor-powerflex-drives-bottom

Descubra una nueva generación de variadores On-Machine

Hemos llevado el control de motores On-Machine al siguiente nivel con soluciones de control de motores Armor PowerFlex. Inteligentes, seguros, protegidos y simples: los variadores Armor PowerFlex constituyen una solución escalable diseñada para ayudar a satisfacer sus necesidades de aplicación.

Nuestra solución On-Machine constituye un enfoque descentralizado para el diseño de equipos que ayuda a reducir los desafíos presentes en las soluciones basadas en gabinetes para fabricantes de equipo original y usuarios finales.

Chevron DownChevron Down
On-Machine™ Motor Control Solutions for Your Most Demanding Applications
Boxes on conveyor belt, consumer packages goods, cpg, mes, manufacturing execution system
Brochure
On-Machine™ Motor Control Solutions for Your Most Demanding Applications

Armor™ PowerFlex® motor control solutions - designed to be smart, safe, secure, and simple

Download Now

¿Por qué un fabricante de equipo original debería elegir nuestra solución on-machine?

Elija una solución de variador on-machine Armor PowerFlex para ayudar a:

  • Reducir el tiempo de ingeniería y ayudar a acelerar en gran medida la integración
  • Acelerar el tiempo de instalación con flexibles orientaciones de montaje y cables de conexión rápida
  • Agilizar la configuración y la puesta en marcha con la intuitiva interfaz de usuario 
  • Maximizar la utilización de la máquina con datos en tiempo real disponibles para la empresa.
  • Combinar seguridad de red y cableada en un solo producto

An On-Machine solution could be right for you—whether you’re an OEM or an end user. With an Armor PowerFlex drive you can:

  • Reduce your engineering time and help expedite integration significantly
  • Speed your installation time through flexible mounting orientations and quick-connect cables
  • Lower total cost by using  a simple, more modular approach to machine design
  • Reduce risk of failure with our environmentally robust design
Why should an OEM choose our On-Machine solution?
Automated warehouse. Boxes with spare parts moving on conveyer
Infographic
Why should an OEM choose our On-Machine solution?

Choose an Armor PowerFlex drive On-Machine solution to help maximize machine utilization with real-time data available to the enterprise.

Download Now
Why should an End User choose our On-Machine solution?
Asian engineer using smart factory 4.0 IOT internet of thing digital technology futuristic, digital process future industry productive management smart technology app system control factory background
Infographic
Why should an End User choose our On-Machine solution?

Armor PowerFlex drive On-Machine solutions move controls and hardware out of the cabinet, which saves floor space and minimizes time to deploy.

Download Now

Durability & safety built into the design

 

Keeping your equipment clean is a must in grimy areas. Armor PowerFlex drives are designed to withstand water wash down, so it’s appropriate for your most demanding applications. Our smart, safe, secure and simple features don’t stop there. Integrated networked safety in Armor PowerFlex drives helps simplify your machine design and minimize component redundancies.

Armor PowerFlex Drives Interactive Demo
An industrial conveyance line. Red bottles appear above the line. A caustic fluid is dripping on the Armor PowerFlex product showing durability
Armor PowerFlex Drives Interactive Demo

Learn more about how Armor PowerFlex drives help enable a zero-cabinet design.

Learn More

La decisión del controlador inteligente de motores

Reducción de los costos de seguridad. El gráfico circular sombreado en azul muestra 8 horas.

Reducción de los costos de seguridad

La seguridad de la red permite una implementación rentable de la seguridad de las máquinas, mediante unos conocimientos comunes de software y hardware.

Puesta en marcha más rápida. El gráfico circular de sombreado en azul muestra 5 horas.

Puesta en marcha más rápida

La integración premium proporciona una experiencia de usuario consistente en diseño, configuración, funcionamiento y mantenimiento. Proporciona acceso a los datos de toda la empresa.

Reducción de los costos del tiempo improductivo. El gráfico circular sombreado en azul muestra 10 horas.

Reducción de los costos del tiempo improductivo

Obtenga datos de los dispositivos en tiempo real para el mantenimiento predictivo y el acceso a análisis de alto nivel.

Reducción de los costos de seguridad. El gráfico circular sombreado en azul muestra 8 horas.

Velocidad, diseño, instalación e integración

Una solución integrada que combina funciones como la desconexión local y el frenado dinámico en un único resultado.

Reducción de los costos de seguridad. El gráfico circular sombreado en azul muestra 8 horas.

Reducción del tiempo medio de reparación

Mejora la instalación y el diseño en sus oficinas al eliminar los paneles a medida.

Reducción de los costos de seguridad. El gráfico circular sombreado en azul muestra 8 horas.

Reducción de errores

Los cables de desconexión rápida para todas las conexiones de campo reducen al mínimo los fallos de las pruebas debidos a errores de cableado.

Características y ventajas

  • Admite motores asíncronos trifásicos, motores de magnetización permanente y motores síncronos de reluctancia con alta eficiencia
  • Equipado con una carcasa IP66, tipo 4/12 con diseño higiénico
  • Ofrece un amplio rango de potencia del motor y ambiental
  • Utiliza una red EtherNet/IP™ de doble puerto, resistente y tolerante a fallos con capacidad de anillo a nivel de dispositivos integrada
  • Disponible en dos estructuras: 3 Hp y 10 Hp
  • Ofrece un montaje flexible
  • Fácil de instalar, configurar y poner en marcha con asistentes y flujos de trabajo integrados
  • Utiliza un completo diagnóstico y estado local y de red con funciones predictivas
  • Equipado con cables de desconexión rápida

Variadores de seguridad Armor PowerFlex

  • Admite funciones de seguridad avanzadas como STO, SS1, SLS, SLP, SDI y SBC
  • Ofrece seguridad (CIP) integrada y cableada en un solo producto
  • Están equipados con E/S de seguridad para el usuario

Industrias

Tenemos los conocimientos profundos para cumplir con sus desafíos únicos de automatización industrial en cualquier parte del mundo.

Loading
Loading
Loading
Loading

Selección de productos

BETA ¡Nuestra selección de productos se está actualizando! Conozca la nueva experiencia.
BETA
SearchSearch
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
Loading

No products found for .

Sugerencias de búsqueda:

  • Pruebe buscar diferentes números de catálogo, nombres de productos o palabras clave
  • Compruebe si su búsqueda contiene algún error ortográfico
Catalog Number Descripción Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Use nuestra herramienta de configuración para configurar un producto personalizado:
ABRA EL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
FlagFlag

Documentation

Resource Publication Number Language
Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure 35-BR001
OEM On-Machine Infographic 280-SP003
End User On-Machine Infographic 280-SP004
 
Looking for Technical Documentation?

Visit the Technical Documentation Center to find product specifications, installation guides, user manuals, product certifications and more.

View Armor PowerFlex AC Drives Technical Publications and Certifications

Certifications

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE Marked
  • cULus Listed
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
  • SEMI  F47
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
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Variadores Armor PowerFlex Chevron RightChevron Right