Loading

Contactores para iluminación

Los Contactores para iluminación incluyen contactores para iluminación NEMA con retención eléctrica y mecánica, NEMA con retención mecánica de CA e IEC multipolar.
Control de iluminación
    • Descripción general
    • 502L con seccionador
    • 502L con seccionador
    • 503L con disyuntor
    • 503L con disyuntor
    • Descripción general
    • Cableado de alimentación directa
    • Cableado de alimentación directa
    • Cableado superior
    • Cableado superior
    • De enclavamiento de imán con cableado superior
    • De enclavamiento de imán con cableado superior
    • Descripción general
    • Retención eléctrica
    • Retención eléctrica
    • Retención mecánica
    • Retención mecánica
    • Retención eléctrica y mecánica
    • Retención eléctrica y mecánica
Main Image

Contactores para iluminación multipolares con retención eléctrica

Nuestros contactores para iluminación Bulletin 100L controlan distintas cargas de iluminación. Úselos para todas las cargas de iluminación comunes y otras aplicaciones sin motor, incluidas cargas de iluminación de filamentos de tungsteno, cargas de descarga eléctrica (fluorescente), hornos eléctricos y calentadores de agua eléctricos. Además, estos contactores cumplen con los requisitos de CSA y UL.

Detalles del producto
Main Image

Contactores para iluminación con retención eléctrica & mecánica

Los Contactores para iluminación con retención eléctrica y mecánica Bulletin 500LG tienen un diseño compacto modular y permiten una fácil instalación. Los contactos conmutan balasto (fluorescente o HID), tungsteno y cargas de uso general. Estos contactores tienen una base estándar para todas las configuraciones, bobinas intercambiables de clasificación continua y permiten la conmutación de circuitos de bajo nivel a 12 V y 5 mA.

Detalles del producto
Main Image

Contactores para iluminación multipolares con retención mecánica

Nuestros contactores para iluminación de CA NEMA Bulletin 500LC permiten el control de circuitos de varias bifurcaciones. Puede usar estos contactores para iluminación con sistemas de gestión energética, controladores programables, sistemas de comunicación, microprocesadores, sensores de ocupación, celdas fotoeléctricas y temporizadores.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de iluminación Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contactores para iluminación Chevron RightChevron Right