Las cajas de distribución Pico (M8) Bulletin 898P interconectan varios dispositivos a un sistema de control a través de un solo cable. Cada caja pasiva ofrece receptáculos hembra con thread interna (4, 6, 8 o 10, según el modelo) para la conexión sencilla a conectores de empalme de desconexión rápida. Todas las cajas tienen versiones con indicadores de estado para utilizarse con entradas PNP (surtidor).
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Incluye cuerpo de Pocan gris, que es resistente al aceite y a los productos químicos
- Brinda agujeros de montaje laterales y superiores que permiten una instalación sencilla
- Proporciona cable de poliuretano (PUR) y cloruro de polivinilo (PVC) con clasificación para un millón de ciclos de flexión
- Ofrece versiones con indicador de estado
- Incluye marcaciones encajables para la identificación de cajas y puertos que pueden usarse con los sistemas de marcado 1492 de Allen-Bradley®
Especificaciones
Homologaciones
- Certificación CSA
- UL Recognized
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
Datos técnicos de cajas de distribución | 898-TD001 |